Produktneuheiten
Latenzfreie Ethernet-Koppler bis 50 W
Turcks induktive Ethernet-Multiprotokoll-Koppler NIC-Q86 übertragen bis 50 W Leistung und bieten Datenraten bis 100 Mbit/s
Robuste Seilzuggeber bis 40 m Messlänge
Turck bringt Seilzug-Encoder mit geringer Latenz, zahlreichen Schnittstellen und hoher Linearität bis zu ±0,05 %
Robuste Winkelmesser für Mobile Equipment
Turcks robuste QR20-Sensoren mit SAE-J1939- und Deutsch-Stecker garantieren zuverlässige Winkelerfassung an mobilen Arbeitsmaschinen
Vibrationssensor überwacht Antriebe
Einachsiger Condition-Monitoring-Sensor CMVT-M8T von Turck erlaubt effiziente Vibrationsüberwachung – einfach installier- und nachrüstbar
Sicherheitslichtvorhang mit Signalüberwachung
IP65-Lichtvorhang S4B überwacht permanent Signalstärke und warnt bei Verschmutzung oder Fehlausrichtung
LED-Matrix-Display mit Status- und Klartextanzeige
Robustes Multifunktionsdisplay SD50 vereinfacht Kommunikation von Maschinen- oder Prozessinformationen im Industrieumfeld
RFID-Tunnel-Lösung für die Intralogistik
Turcks schlüsselfertiger UHF-RFID-Tunnel für Förderbandapplikationen ist sofort einsatzbereit, flexibel integrierbar und gewährleistet präzises Tracking in der Intralogistik
UHF-RFID-Gates als Komplettpaket
Turcks „Plug-&-Work“-Paket enthält alle Komponenten zum Aufbau und Betrieb der RFID-Gates – keine Programmierung erforderlich
Ultrakompaktes 4-Kanal-RFID-Interface für EtherCAT
Turcks EtherCAT-Modul für bis zu 128 HF-Schreib-Leseköpfe bietet erweiterte RFID-Konnektivität und optimierte Prozesse in beengten Industrieumgebungen
Sichere Multiprotokoll-Module mit Safe Link
Turcks vernetzte Sicherheitsplattform verspricht kosteneffiziente und flexible Safety-Lösung für kleine bis mittlere Anlagen – bis in ATEX-Zone 2/22
Update bringt Feldbus-Integration und erweiterte Diagnosen
Firmware-Update für Turcks Managed Ethernet Switch TBEN-Lx-SE-M2 steigert Funktionsumfang erheblich
Dynamische Neigungssensoren mit CANopen
Turcks MEMS-/Gyroskop-Sensoren jetzt auch mit CANopen-Schnittstelle für mobile Maschinen verfügbar
Auswerteeinheit für abgesetzte Strömungssensoren
Turcks FS121 ermöglicht flexible Überwachungslösungen durch verschiedene Remote-Messfühler und einfache Integration in dezentrale Systeme
Kompakte Switches für den Schaltschrank
Turck bringt robuste, kosteneffiziente TNIC-Switch-Serie mit kompaktem Metallgehäuse sowie weitem Spannungs- und Temperaturbereich
3D-Radarscanner nominiert für „messweb masters award 2024“
MR15-Q80 in der Kategorie „Sensorik“ des „messweb masters award 2024“ nominiert. Abstimmen und gewinnen!
Miniatur-Optosensoren mit drei Metern Reichweite
Turcks kompakte Banner-Q2X-Sensorserie erlaubt auch in beengten Räumen präzise Zielerfassung für anspruchsvolle Anwendungen
Ethernet-Multiprotokoll jetzt auch mit CC-Link
Turck erweitert die Multiprotokoll-Fähigkeiten seiner Block-I/O-Modulserien TBEN-S sowie TBEN-L um CC-Link IE Field Basic und vereint damit die weltweit wichtigsten Ethernet-Protokolle in einer Lösung
Schaltschrankwächter ausgezeichnet
Turcks Condition-Monitoring-Plattform IM18-CCM60 erhält SSB Innovation Award 2024
IO-Link/J1939-Radarscanner liefert 3D-Bewegungsdaten
Turcks 3D-Radarsensor MR15-Q80 mit IO-Link- und J1939-Schnittstelle erfasst Abstand, Position und Bewegung von Objekten zur Kollisionsvermeidung oder Höhenkontrolle
Induktive IO-Link-Sensoren mit Analogausgang
Turcks bündig und nicht-bündig montierbare, messende, induktive Sensoren versprechen hohe Linearität und einfache Handhabung
Energiemessmodul für I/O-System BL20
Turck erweitert I/O-System BL20 um 3-Phasen-Energiemessklemmen für ganzheitliche Energiemanagement-Lösung
TAS-Software ausgezeichnet
Turcks IIoT- und Service-Plattform TAS ist „Produkt des Jahres“ in der Rubrik „Software & IT“
TAS Cloud: Neues Toolset für Turck Automation Suite
TAS Cloud vereinfacht Zustandsüberwachung, Anlagenverwaltung und Fernwartung für Maschinen- und Anlagenbauer
Magnetfeld-/Temperatursensor mit IO-Link
Auf drei Achsen erkennt Turcks Condition-Monitoring-Sensor CMMT Magnetfeldänderungen und erschließt damit neue Anwendungsfelder
Kompakter UHF-RFID-Reader mit EtherCAT
Als weltweit einziger UHF-Reader mit EtherCAT-Schnittstelle reduziert der Q150 Hardware-Komplexität – beispielsweise in Logistiksystemen
Neigungswinkelsensoren mit Analogausgang
Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS-/Gyroskop-Signal jetzt auch mit klassischem Analogausgang verfügbar
Schaltschrankklima überwachen mit dem IMX12-CCM
Relaunch erweitert das Einsatzgebiet des Schaltschrankwächters in Richtung Remote-I/O bei vereinfachter Inbetriebnahme
Schneller HF-Schreib-Lesekopf mit S2-Systemredundanz
Turcks robuster Multiprotokoll-Ethernet-Schreib-Lesekopf startet in weniger als 500 ms und arbeitet von -40 bis +70 °C
RFID-Schreib-Leseköpfe und Tags im Miniaturformat
Turcks kompakte HF-RFID-Lösung in M12-Bauform erlaubt einfache Identifikation von kleinsten Gegenständen
Codesys-Programme jetzt mit TAS organisieren
Das Update der Turck Automation Suite bietet Condition Monitoring für smarte Leitungen, Stapelbearbeitung für Codesys und Visualisierung für HF-RFID-Kommunikation
OSC-Interfacetechnik zur Vor-Ort-Parametrierung
Turck bringt IM(X)12-Drehzahlwächter, Temperaturmessumformer und Grenzwertgeber jetzt auch mit Drehcodierschalter – auch für den Ex-Bereich
Induktive Koppler mit hoher Schockfestigkeit
Turcks neue NIC-Reihe überträgt kontaktlos Daten und Energie mit bis zu 18 Watt Leistung
Bluetooth-Steckverbinder überwachen Leitungs- und Kontaktzustand
Dank Spannungsabfallerkennung im Kabel verhindern Turcks M12Plus-Steckverbinder teure Anlagenstillstände und ungeplante Wartungsarbeiten
Hochauflösende Profinet-Absolut-Drehgeber
Turck bringt vielseitige Profinet-Absolut-Drehgeber für präzise Positionierung und schnelle Datenübertragung
Robuste Ethernet-Leitungsfamilie
Mit der 4422-Serie präsentiert Turck eine komplette Serie an Ethernet-Leitungen
IIoT-Spannungsversorgung für I/O-System excom
Neue Spannungsmodule ermöglichen Predictive Maintenance sowie Monitoring und Optimierung für hochverfügbare Applikationen – auch in ATEX-Zone 2
Programmierbare LED-Leuchte mit optischem Sensor
Turck bietet mit dem K30 Pro Optical Sensor eine integrierte Lösung für konfigurierbare Sensor- und Anzeigefunktionen
Condition-Monitoring-Plattform erweitert
IIoT-Betriebssystem siineos macht Turcks Schaltschrankwächter IM18-CCM zur smarten Plug&Play-Lösung – einfach einsetz-, bedien- und erweiterbar
Flexibler IO-Link-Class-A-Master
Turcks TBEN-LL-8IOLA verbessert Kosteneffizienz in typischen IO-Link-Anwendungen für komplexe Sensorik und Endgeräte
Kombinierter Vibrations-/Temperatur-Sensor mit IO-Link
Turcks CMVT-Sensor wertet Vibrations- und Temperaturdaten intern aus und ermöglicht so auch die einfache Nachrüstung von Condition Monitoring in Bestandsanlagen
IIoT- und Service-Plattform TAS vorgestellt
Die Turck Automation Suite ermöglicht einfaches Management von Turck-Geräten in Ethernet-Industrienetzwerken
Dynamische Neigungssensoren mit Schaltausgang
Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS- und Gyroskop-Signal für bewegte Applikationen jetzt auch mit Schaltausgang verfügbar
Programmierbare Multicolor-LED-Leuchte
Turck bietet mit der Banner-K100-Serie konfigurierbare LED-Anzeigen mit optimierter Sichtbarkeit und optional akustischem Signal
Strömungssensor mit Klartextanzeige
Alphanumerisches Display der FS101-Sensoren vereinheitlicht Bedienung und Inbetriebnahme von Turcks FS+ Fluidsensor-Familie
FOC-Konverter übertragen Feldbusdaten per LWL
Turcks FOC-Serie überträgt eigensichere Feldbustelegramme über Glasfaserleitungen – auch über Strecken größer als 2500 Meter
Flexible Vier-Kanal-Trennschaltverstärker
Turcks IM18-4DI bietet hohe Signaldichte und eine flexibel konfigurierbare Splitterfunktion – als IMX18-4DI auch im Ex-Bereich
Schweißfunkenbeständige Anschlusstechnik
Die Leitungen der Serie TXO3701 und TXY3713 erfüllen selbst die höchsten Anforderungen der Automobilbauer für den Einsatz in Schweißapplikationen
Messradsysteme zur Längen- und Geschwindigkeitserfassung
Turck ergänzt Drehgeber-Zubehör um Federarme und Messräder für verschiedenste Anwendungsszenarien linear bewegter Objekte
Magnetische Positionssensoren mit IO-Link
Turcks neue WIM-IOL-Serie bietet kompakte Magnetfeldsensoren mit digitaler Schnittstelle für Messbereiche vom 32 bis 256 mm
Neue IIoT-Funktionen für RFID-Interfaces mit OPC-UA-Server
Turck erweitert Funktionalität seiner IP67-RFID-Interfaces mit OPC UA um AutoID Companion Specification V. 1.01 und HF-Busmodus
Condition-Monitoring-Sensor mit IO-Link
CMHT erfasst kontinuierlich Feuchte und Temperatur in Produktions- und Lagerräumen und gibt Werte über IO-Link oder als Schaltsignal aus
Schnelles DMS-Auswertegerät für Ex-Bereich
Turcks IMX12-SG für Kraftmessapplikationen im Ex-Bereich erreicht Reaktionszeiten unter 10 ms und kann als Repeater oder Signalwandler eingesetzt werden
IIoT-Funktionen für Ethernet-I/O-System excom
Firmware-Update ergänzt excom-Ethernet-Gateways um Funktionen wie Webserver, „HCiR“ und Parallelzugriff auf HART-Geräte
Unmanaged IP67-Switch
Turck erweitert sein Switch-Portfolio mit einem kosteneffizienten unmanaged Switch sowie einem managed Switch mit M12-Power
IP67-Netzteile mit IO-Link zur Feldmontage
Turcks kompakte PSU67-Netzteile sichern energieeffiziente, dezentrale Energieversorgung in modularen Anlagen von -25 bis +70 °C
Kompaktes 4-I/O-Modul für Intralogistik
Turcks TBEN-S1-4DXP verbessert Kosteneffizienz in verteilten Anlagen mit geringer I/O-Dichte
Dezentrale I/O-Lösungen für den Ex-Bereich
Ex-Zulassung der Turck-Block-I/O-Familien TBEN-S und TBEN-L ermöglicht erstmals schaltschranklose Modularisierung bis in ATEX-Zone 0
Faktor-1-Sensor für Logistikapplikationen
Turck ergänzt uprox-Sensorfamilie um quaderförmige Variante zum Einsatz im preissensiblen Transport- und Handling-Bereich
Smarte Radarsensoren für raue Umgebungen
Mit Schutzart IP69K und Schockfestigkeit von 100g eignen sich die IO-Link-Geräte auch für den rauen Außeneinsatz
Messende induktive Sensoren mit IO-Link
Turcks neue nicht-bündige Sensoren setzen mit höchster Genauigkeit und smarten Zusatzinformationen für Condition Monitoring neue Maßstäbe
Schockfeste Linearwegsensoren mit IO-Link
Turcks Li-Q25L vereint die Vorteile des berührungslosen induktiven Messprinzips mit den IIoT-Features durch IO-Link
Kapazitive M8-/M12-Sensoren mit IO-Link
Turcks kompakte Sensoren im Metallgehäuse mit Rundum-LED erleichtern Montage, vereinfachen Teach-Prozesse und Condition Monitoring
RFID-Schreib-Lese-Geräte mit IO-Link
IO-Link-Schreib-Lese-Geräte mit verbesserter Performance erweitern Turcks HF-Portfolio – inklusive Passwortschutz und Zustandsüberwachung
EtherCAT-Block-I/O mit acht IO-Link-Mastern
Das ultrarobuste TBEC-LL-8IOL erlaubt die Nutzung des gesamten Turck IO-Link-Portfolios auch in EtherCAT-Applikationen
Drehgeber mit SAE-J1939-Schnittstelle
Turck erweitert Portfolio um Single- und Multiturn-Encoder mit Voll- oder Hohlwelle für Intralogistik und mobile Arbeitsmaschinen
Flexible Antriebssteuerung von Rollenförderern
Turcks neues TBEN-I/O-Modul mit On-Board-Logik vereinfacht Parametrierung und Betrieb von Rollenmotoren
TBEN-PLC und TBEC-Interface als Produkte des Jahres nominiert
Fachmagazin Computer&Automation nimmt Turcks IP67-Steuerung TBEN-L-PLC und TBEC-Interface in die finale Auswahl zum Produkt des Jahres 2022
Edge Controller TXF700 für Industrie 4.0 Innovation Award nominiert
Unabhängige Expertenjury wählt Turcks neue TXF700-Serie unter die Top Ten der besten Industrie 4.0 Innovationen
Durchgängiges M12-Power-Portfolio
Turck ergänzt Angebot ganzheitlicher Lösungen für dezentrale Spannungsversorgung – von Leitungen bis zu RFID- und I/O-Modulen
Linux-basierte Condition-Monitoring-Plattform
Turcks kompakte Hutschienen-Schaltzentrale IM18-CCM50 zum Sammeln, Verarbeiten und Weiterleiten von Zustandsdaten ins IIoT ist OEM-spezifisch konfigurierbar
IO-Link-Portfolio für dezentrale Automatisierung
Turck ergänzt Angebot um 8-Port-Master mit M12-Power-Versorgung, kompakten 4-Port-Master in IP20 sowie I/O-Hub mit externer Spannungsversorgung
Turck vereinfacht Handling von IO-Link Devices
Umfassendes Update der Turck IO-Link Master vereinfacht Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung von IO-Link Devices
Induktive Sensoren zur Carbonerfassung
Turck erweitert sein Portfolio um die weltweit ersten induktiven Sensoren zur Erfassung des kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffs CFK
RFID-Schreib-Lese-Kopf für Ex-Zone 1/21
Turck präsentiert weltweit einzigen HF-RFID-Schreib-Lese-Kopf für den unmittelbaren Einsatz in ATEX-Zone 1/21
Dynamische Neigungssensoren für schnelle Regelkreise
Turcks Neigungssensoren mit IO-Link fusionieren MEMS- und Gyroskop-Signale für bewegte Applikationen
Schnelles RFID-I/O-Modul für EtherCAT
Turcks neues TBEC-Interface unterstützt RFID-Applikationen mit sehr schnell aufeinanderfolgenden Datenträgern und bis zu 128 Schreib-Lese-Köpfen
FS+ Sensor ausgezeichnet
Leser des Fachmagazins Computer&Automation wählen Turcks smarten Strömungssensor in der Kategorie Sensorik & Messtechnik auf den zweiten Platz
Condition-Monitoring-Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Der kombinierte Luftfeuchtigkeits-/Temperatur-Sensor für Condition Monitoring in IIoT- und Sensor-to-Cloud-Applikationen
IO-Link-Radarsensoren zur Füllstandmessung
Die neue entwickelte Sensorfamilie LRS510 bietet umfangreiche Analysefunktionen für herausfordernde Füllstandapplikationen in Tanks und Silos
Ultraschall-Füllstandsensoren für kleine und mittelgroße Tanks
Turck komplettiert seine Fluidsensorik-Plattform aus Druck-, Strömungs- und Temperatursensoren mit robusten Ultraschallsensoren zur Füllstandmessung
Temperatursensoren mit Plug & Play
Turcks robuste TS+ Sensoren mit IO-Link bieten smarte Funktionen für einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartungskonzepte
Schnelle IO-Link-Drehgeber mit COM3
Turcks neue Drehgebermodelle unterstützen IIoT-Lösungen mit smarten Daten und erreichen Übertragungsgeschwindigkeiten von 230,4 Kbit/s
Ultrarobuste HMI-Bediengeräte mit direkter Cloud-Anbindung
Neue HMI-Serie ermöglicht schaltschranklose Bedien- und Montagekonzepte im Betriebstemperaturbereich von -20 bis +55 °C
HMI/PLC/Edge Controller für Lebensmittelindustrie und Außenbereiche
Turck stellt spezielle Versionen seiner Bedien-/Steuergeräte für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und unter hellem Umgebungslicht vor
RGBW-LED-Leuchte mit 19 Farben
Die programmierbare WLS27 Pro kombiniert Beleuchtung und Visualisierung von Daten und Zuständen – auch über IO-Link
Feld-SPS und Edge Gateway in einem Gerät
Robuste IP67-Steuerung TBEN-L-PLC lässt sich dank integriertem Edge Gateway direkt an Turcks Cloud-Plattform anbinden und ermöglicht so unkomplizierte Maschinensteuerung und -wartung
Robuste Drucktransmitter mit IO-Link
Turck erweitert seine Drucksensorfamilie PT1000/2000 um Gerätevarianten mit IO-Link und zwei programmierbaren Schaltausgängen
Induktive Sicherheitssensoren mit OSSD-Ausgängen
Turcks Induktivsensoren ermöglichen verschleißfreie Positions- und Bereichsüberwachung in sicherheitsgerichteten Applikationen
Cabinet Condition Monitoring mit erweiterter Funktionalität
Der IM18-CCM erfasst wichtige Messwerte im Schaltschrank und überträgt diese Daten per Ethernet in übergeordnete Systeme zur zentralen Zustandsüberwachung im IIoT
Lagerloser IO-Link-Drehgeber für Ex-Bereiche
Turcks berührungsloser QR24-Ex mit IO-Link-Schnittstelle erhöht dank Staub- und Stoßresistenz die Verfügbarkeit von Anlagen in Ex-Applikationen
Starter-Kit macht IO-Link erlebbar
Mit Turcks IO-Link-Systembox aus I/O-Modul, Sensoren und Signalleuchte lernen Anwender die Vorzüge des Kommunikationsstandards kennen
IIoT für die Prozessindustrie
Turcks excom Gateway GEN-3G bringt Signale aus Zone 0 mit hohen Datenraten in Leitsysteme
Ethernet-Safety-I/O-Module zur dezentralen Sicherheitssteuerung
Turcks Full-Safety-Blockmodule TBIP und TBPN steuern Sicherheitsapplikationen direkt aus dem Feld
Managed Ethernet Switch in IP67
TBEN-L-Switch mit GBit-Highspeed-Backbone garantiert kurze Taktzeiten und sicheren Betrieb im IIoT
LabVIEW-Treiber für IP67-Block-I/O-Module
24/19 –Neue Treiber machen Turcks kompakte Block-I/Os zur robusten Alternative für die Prüfstandautomatisierung mit IP67-Modulen – ohne SPS direkt im Feld
Kompakte Interfacetechnik für modulare Maschinen
23/19 –Einkanalige IMXK12-Interfacegeräte für flache Schaltkästen an modularen oder mobilen Maschinen
Kompakter Strömungssensor mit IO-Link
22/19 –Turck erweitert Fluid-Portfolio durch robusten FS+ Sensor zur Überwachung von Strömung und Temperatur
Optimiertes Drehgeber-Portfolio
21/19 –Turck bietet mit der Efficiency, Industrial und Premium Line Encoder für zahlreiche Anwendungsfälle
IP67-RFID-Interface vereinfacht Integration
20/19 –HF-Busmodus des TBEN-L-RFID ermöglicht auf vier RFID-Ports den Anschluss von bis zu 128 Schreib-Lese-Köpfen
Linux-Erweiterung für RFID-UHF-Reader
19/19 –Integrierte Software-Plattform erleichtert die Implementierung durch Systemintegratoren
Ethernet-Gateway für Remote I/O excom
18/19 –Neues Gateway öffnet Turcks Remote-I/O-Lösung excom für die Ethernet-Protokolle Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP
Messende Sensoren mit IO-Link
17/19 –Turck ergänzt Portfolio mit flexibel einsetzbaren analogen Induktivsensoren
Kaskadierbarer Pick-to-Light-Taster
13/19 –Turck erweitert sein Angebot an Pick-to-Light-Komponenten um das PTL110-System mit alphanumerischer und Farbsignal-Anzeige sowie Sensorik
21.05.2019
Interfacegerätefamilie für nicht eigensichere Signale erweitert
11/19 –Hohe Kanaldichte, Investitionssicherheit und Einsatz in Kreisen bis SIL 2 zeichnen Turcks neue Gerätefamilie IM12 aus
19.03.2019
PS+ Drucksensoren mit kapazitiven Touchpads
10/19 –Turcks robuste, intuitiv bedienbare PS+ Serie markiert einen Generationswechsel in der Fluidsensorik
19.03.2019
I/O-Lösungen mit Profinet-S2-Systemredundanz
09/19 –Mit dem weltweit ersten IP67-I/O-Modul mit Profinet-S2-Systemredundanz unterstützt Turck den Weg zur Profinet-Integration in die Prozessautomation
12.03.2019
SIDI integriert IO-Link Devices in Profinet
08/19 –Turcks IO-Link Master ermöglichen durch SIDI (Simple IO-Link Device Integration) die Integration von IO-Link Devices direkt aus dem Profinet Engineering – ohne Zusatzsoftware oder Programmierung
11.03.2019
Faktor-1-Sensor für die Lebensmittelindustrie
07/19 –Wash-Down-Version des uprox-Sensors Q130WD bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Dosenabfüllung
11.03.2019
Magnetfeldsensoren für C-Nut-Zylinder von SMC
06/19 –Turck erweitert die Magnetfeldsensoren der BIM-Serie um eine spezielle Bauform für SMC-Pneumatikzylinder
11.03.2019
Drucktransmitter für mobile Arbeitsmaschinen
05/19 –Turck bringt PT1100/2100-Drucksensoren zum Einsatz in Bergbau-, Forst-, Landwirtschafts- oder Baumaschinen
07.11.2018
Drahtlose Cloud-Gateways mit UMTS und WLAN
22/18 –Mit der TCG20-Serie bringt Turck universelle IoT-Funk-Gateways speziell für die industrielle Automation
07.11.2018
UHF-Reader-Plattform für Industrie 4.0
21/18 –Direkter Anschluss von externen Antennen steigert Flexibilität der Schreib-Lese-Köpfe und erleichtert Gate-Applikationen im Multiplexbetrieb
07.11.2018
Codesys-3-HMI/PLC-für Retrofit und Industrie 4.0
20/18 –Die TX700-Bediengeräte machen mit Schnittstellen von Modbus RTU bis OPC-UA bestehende Anlagen fit für moderne Automationssysteme
07.11.2018
Hubs und RFID-Reader mit IO-Link
19/18 –Turck erweitert sein IO-Link-Portfolio um robuste IO-Link-I/O-Hubs Class-B und IO-Link-HF-Reader
07.11.2018
Schockfeste Linearwegsensoren bis 200 g
18/18 –Turcks erweiterte Li-Linearwegsensoren tasten Positionswerte mit 5 kHz ab – auf bis zu 2 m Messlänge
07.11.2018
Große Ultraschallsensor-Portfolio-Erweiterung
17/18 –Turck erweitert sein RU-Ultraschallsensor-Portfolio um zehn neue Typen in M8 und M12-Ausführung
07.11.2018
Sicherheits-Abschaltbox in Schutzart IP65
16/18 –Turcks Safety-Box TBSB schaltet Lastströme bis 9 A direkt im Feld sicher ab
07.11.2018
Konfektionierbare M12-Push-In-Steckverbinder
14/18 –Turck erweitert sein Connectivity-Portfolio um konfektionierbare M12-Steckverbinder mit Push-In-Anschlusstechnologie
07.11.2018
Galvanisch getrennte HART-Module
15/18 –Neue HART-Module für Turcks I/O-System excom sind schneller, übertragen sicherer und sind bis 70 °C einsetzbar
07.11.2018
Faktor1-Sensoren im Kunststoff-Gewinderohr
13/18 –Turck erweitert uprox-Familie um induktive Sensoren im einteiligen Kunststoff-Gewinderohr-Design
18.10.2018
Ultraschallsensoren fürs OEM-Geschäft
12/18 –Turck erweitert seine Ultraschallsensorfamilie um die Eco-Serie RU50
18.10.2018
UHF-Handheld fürs Smartphone
11/18 –Turck erweitert sein RFID-Portfolio um das UHF-Handheld PD20 mit Smartphone-Anbindung
30.05.2018
Eplan-Daten für Feldbustechnik von Turck
07/18 –Turck veröffentlicht Eplan-Daten für wichtigste Feldbus- und Interfacetechnik-Produkte
30.05.2018
Frequenzmessumformer/Pulscounter bis 20kHz
09/18 –Turck ergänzt sein Interfaceportfolio um den flexiblen IMX12-FI mit globalen Ex-Zulassungen
30.05.2018
Passivverteiler in M8-Ausführung
08/18 –Turck aktualisiert seine Passivverteiler in der Bauform mit M8-Anschlüssen
17.04.2018
IP67-RFID-Interface mit OPC-UA-Server
06/18 –Turcks TBEN-L-RFID-Modul mit integriertem OPC-UA-Server erleichtert die Anbindung der Fabrikautomation an die IT-Welt
10.04.2018
Cloud-Lösung für industriellen Einsatz
04/18 –Turck Cloud Solutions setzt auf vorkonfigurierte Datenauswertung für industrielle Zwecke, Datensicherheit und einfaches Handling in der Visualisierung
10.04.2018
Beep vereinfacht Kommunikation mit I/O-Modulen
03/18 –Turcks Beep-Konzept bindet Ethernet-Netzwerke mit bis zu 33 I/O-Modulen mit nur einer IP-Adresse in Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP ein
19.10.2017
IP67-I/O-Modul für serielle Schnittstellen
18/17 –Das TBEN-S-2COM bindet direkt im Feld RS232-, RS485- und Modbus-RTU-Geräte über Turcks Multiprotokoll-Standard an Ethernet-Netzwerke an
19.10.2017
Ethernet-Spanner verbindet Fertigungslinien vor Ort
17/17 –Turcks neues IP67-Spanner-I/O-Block-Modul ermöglicht Datenaustausch zwischen zwei Ethernet-Netzwerken direkt an den Maschinen-Verbindungsstellen
19.10.2017
RFID-Module mit FLC-Funktion erweitert
16/17 –Die TBEN-S-RFID-Block-I/O-Module von Turck besitzen neue Funktionalitäten, unter anderem eine Field-Logic-Controller-Funktion
19.10.2017
Linearwegsensor für die Mobilhydraulik
13/17 –Turcks neuer LTE-Sensor eignet sich insbesondere zur Erfassung der Arbeitswege von Hydraulikzylindern in mobilen Arbeitsmaschinen
29.03.2017
Sensor und RFID-Datenträger in einem
08/17 –Turcks HF-RFID/Sensor-Datenträger erfasst und speichert Messwerte wie Temperatur und Druck und kann berührungslos ausgelesen werden
29.03.2017
Hybrides Safety-I/O-Modul für Ethernet/IP und CIP Safety
07/17 –TBIP-Hybrid-Modul komplettiert Turck-Portfolio an Safety-Lösungen
29.03.2017
Sensoren für sichere Anwendungen bis SIL3/PL e
04/17 –Turcks sichere Näherungsschalter sind jetzt auch für Anwendungen mit hoher Anforderungsrate einsetzbar – redundant sogar bis SIL3 und PL e
29.03.2017
Zuverlässiges Condition Monitoring für die Fabrikautomation
09/17 –Turcks Schaltschrankwächter IM12-CCM überwacht relevante Umgebungsvariablen in Schaltschränken und Schutzgehäusen
29.03.2017
Ultraschallsensor mit Analog- und Schaltausgang
06/17 –Turcks RU-Ultraschallsensoren in Standard-Ausführung reduzieren die Variantenvielfalt beim Kunden
29.03.2017
Kompakter Ultraschallsensor mit IO-Link
05/17 –Neue RU-U-Kompaktvariante mit IO-Link bietet Mute-Funktion zum erleichterten Multiplex- und Synchron-Betrieb über die Steuerung
29.03.2017
Kamera für anspruchsvolle Anwendungen
03/17 –Banner Engineerings Smart-Kamera VE vereint intuitive Bedienbarkeit mit höchster Performance
29.03.2017
Edelstahl-Drehgeber mit IO-Link
02/17 –Turck vervollständigt seine berührungslose Edelstahl-Drehgeberserie EQR24 mit einer IO-Link-Variante
27.03.2017
Miniatur-Drehgeber für mobile Maschinen
10/17 –Dank berührungslosem Resonator-Messprinzip ist der kompakte Ri360-QR20 verschleißfrei und dauerhaft dicht
27.10.2016
Kompakte IP67-Steuerung mit Codesys 3
27/16 – Turcks robuste Kompaktsteuerung TBEN-L-PLC ermöglicht modulare, schaltschranklose Maschinenkonzepte für Industrie 4.027.10.2016
Kompakte Ethernet/RFID-Interfaces in IP67
26/16 – Turcks neue Block-I/O-Module TBEN-S- und TBEN-L-RFID vereinfachen direkte RFID-Integration von HF- oder UHF-Schreibleseköpfen in Anlagen27.10.2016
Neue Funktionen für digitale TBEN-S-Block-I/Os
25/16 – Kostenloses Firmware-Update für digitale TBEN-S-Module ermöglicht Digital Filtering, Impulse Stretching, Latched Inputs, Counter und PWM27.10.2016
Ethernet-Block-I/O mit acht IO-Link-Mastern
24/16 – Das TBEN-L-8IOL für Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP überzeugt mit zusätzlicher Versorgung für Aktoren, optimiertem Energiemanagement und einfacher IO-Link-Geräteintegration27.10.2016
Temperaturmessverstärker mit höchster Kanaldichte
23/16 – Vielseitige Temperaturmessverstärker zum Einsatz in SIL2-Kreisen und in Zone 227.10.2016
Kapazitive Sensoren mit IO-Link
22/16 – IO-Link erleichtert Einstellung in schwierigen Applikationen und erhöht Anlagenverfügbarkeit durch vorausschauende Wartung27.10.2016
Variantenreiches M8-Näherungsschalter-Portfolio
21/16 – Modulare Konstruktion der induktiven Turck-Sensoren ermöglicht breites Portfolio mit erhöhten Schaltabständen und Bauformen von 15 bis 40 mm27.10.2016
Berührungslose Drehgeber mit fester Impulsrate
20/16 – Die QR24-INCR mit den neun gängigsten Impulsraten hat Turck permanent auf Lager, weitere 18 Impulsraten sind kurzfristig lieferbar27.10.2016
Drucksensoren für Ex-Bereiche
19/16 – Turck erweitert die Drucksensoren seiner PS-Reihe um 3GD- und Analog-Geräte mit kombiniertem Spannungs-Strom-Ausgang27.10.2016
Laser-Distanzsensoren für mittlere Reichweiten
18/16 – Der Banner LTF12 von Turck erkennt zuverlässig Objekte bis 12 m Entfernung auch bei spitzem Blickwinkel und hellem Umgebungslicht27.10.2016
Berührungsloser Winkelsensor für Ex-Bereiche
17/16 – Turcks Ri-DSU35 ist der erste berührungslose induktive Winkelsensor, der auch im Ex-Bereich eingesetzt werden kann – ideal zur Ventilabfrage27.10.2016
Schweißmutternsensor erkennt M5-Muttern
16/16 – Turck erweitert Schweißmutternsensoren-Programm durch Geräte mit abriebfester TiN-Beschichtung, Ø4-mm -Bauform und Pigtail-Anschluss21.04.2016
RFID-Blockmodul mit integrierter Middleware
14/16 – Turck präsentiert RFID Device Control Center mit integrierter Datenverabeitung für einfache Datensteuerung in Industrie-4.0-Anwendungen15.03.2016
HMI mit Codesys-3-Steuerung und Visualisierung
12/16 – Turcks neue TX500-HMI-Reihe ermöglicht Steuern, Bedienen, Beobachten in einem Gerät15.03.2016
Effizientes Condition Monitoring für Schaltschränke und Schutzgehäuse
11/16 – Turcks neuer Schaltschrankwächter IMX12-CCM überwacht kontinuierlich relevante Umgebungsvariablen15.03.2016
Quader- und Winkelkopfbauform erweitern Ultraschallportfolio
10/16 – Quaderbauform-Varianten zur Raumüberwachung, Sensoren für hohe Reichweiten und Winkelkopfsensoren für enge Einbaubedingungen komplettieren Turcks Ultraschallsensor-Angebot15.03.2016
IO-Link-Ultraschallsensoren für den Ex-Bereich
09/16 – RUU/3GD-Ultraschallsensoren erfassen zuverlässig Füllstände in den Zonen 2 und 2215.03.2016
SPS-Funktionalität für Multiprotokoll-I/O-Module
08/16 –Mit der browserbasierten Programmierumgebung ARGEE werden Turcks Ethernet-Block-I/Os zu Kompaktsteuerungen
15.03.2016
Block-I/O-Modul für serielle Schnittstellen
07/16 – Turck erweitert seine ultrakompakte Block-I/O-Familie TBEN-S um ein 2COM-Modul für RS232 oder RS48515.03.2016
Drucktransmitter für jeden Einsatzzweck
06/16 – Mit Erweiterungen der PT-Sensorfamilie deckt Turck anspruchsvolle Applikationen im Maschinenbau, in Ex-Bereichen, in der Schiffsindustrie und in Trinkwasserapplikationen ab15.03.2016
Faktor-1-Sensoren mit höchsten Schaltabständen und IO-Link
05/16 – Mit 20 bzw. 50 mm bieten Turcks neue uprox3-Sensoren in M30- bzw. Quaderbauform die weltweit höchsten Schaltabstände und Faktor 1 – IO-Link macht die Geräte zudem noch vielseitiger15.03.2016
Robuste Sicherheitslichtvorhänge ohne Blindzone
04/16 – EZ-Screen LS von Banner Engineering ergänzt Turcks Safety-Portfolio um hochperformante, robuste und kaskadierbare Lösung15.03.2016
Basisgerät für Lichtleiter mit großer Reichweite
03/16 – Turck präsentiert Banner DF-G3 mit Doppeldisplay zur Anzeige von Schwellwert und aktueller Signalstärke15.03.2016
RFID-I/O-Kompaktmodul für Ethercat
02/16 – Turck bietet für sein RFID-System BL ident jetzt auch ein robustes IP67-Modul der BL compact-Serie zum Anschluss von Ethercat-Master-Systemen an20.10.2015
Hybrid-Modul für Standard- und Safety-I/Os
23/15 – Turcks hybrides Profinet/Profisafe-Modul in IP67 lässt sich flexibel an den Signalbedarf jeder Maschine anpassen20.10.2015
AIDA-Block-I/O-Module
22/15 – Turck ergänzt die Multiprotokoll-Familie TBEN um Module mit AIDA-Anschlusstechnik für die Automobilindustrie20.10.2015
Erster berührungsloser IO-Link-Drehgeber
21/15 – QR24-IOL erleichtert Montage durch freie Wahl des Nullpunkts20.10.2015
IO-Link-fähige uprox3-Sensoren
20/15 – Turcks induktiver Näherungsschalter uprox3 wird durch IO-Link zum Universalschalter – inklusive Identifikation20.10.2015
Interfacefamilie IMX weltweit zugelassen
17/15 – Turcks IMX12-Familie erhält amerikanische UL-Zulassung20.10.2015
Smart Labels erweitern RFID-Angebot
16/15 – Turck-Kunden können Smart Labels kundenspezifisch anpassen lassen20.10.2015
Sechskantmutter erleichtert Stecker-Handling
15/15 – Turck optimiert seine Anschlusstechnikserien TXL und TEL mit Überwurfmuttern zum einfachen Anziehen per Hand oder Gabelschlüssel20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – TSM-Tool aktualisiert Anwendungssoftware und Konfigurationsdateien aller Turck-Lösungen08.06.2015
Effiziente Schaltschranküberwachung
12/15 – Turcks neuer Schaltschrankwächter IMX12-CCM überwacht kontinuierlich relevante Umgebungsvariablen in Schaltschränken17.04.2015
Nächste Interfacegeräte-Generation IMX
10/15 – Turcks neue IMX12-Familie verspricht hohe Signaldichte, Schnelligkeit, Genauigkeit und Flexibilität11.03.2015
Faktor-1-Sensoren der dritten Generation
09/15 – Turcks uprox3-Serie bietet kompakteste Bauformen bis 4 mm Durchmesser und höchste Schaltabstände auf alle Metalle11.03.2015
Programmierbare Ethernet-Gateways in IP20 und IP67
06/15 – Codesys-3-programmierbare Multiprotokoll-Gateways von Turck sind eine intelligente Schnittstelle zu Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP18.03.2014
Ultrakompakte Multiprotokoll-Ethernet-Block-I/Os
06/14 – 32 mm schmale TBEN-S-Module von Turck lassen sich dank Multiprotokoll automatisch in Profinet, Modbus TCP oder EtherNet/IP betreiben11.03.2015
I/O-Hub mit 16 universellen Ein-/Ausgängen
07/15 – Turcks I/O-Hub bringt über IO-Link 16 ein- oder ausgehende digitale Signale zur Steuerung18.03.2014
Induktive Koppler
02/14 – Turcks neue NIC-Reihe überträgt berührungslos Daten und Energie mit bis zu 12 Watt Leistung11.03.2015
Berührungsloser Drehgeber QR24 spricht CANopen
05/15 – Turcks induktive QR24-Encoder-Serie ist jetzt auch mit CANopen-Schnittstelle für mobile Maschinen und industrielle Anwendungen verfügbar11.03.2015
Kompakter RFID-Schreiblesekopf
08/15 – Turcks neuer HF-Schreiblesekopf TB-Q08 eignet sich besonders für den Einsatz in beengten Einbausituationen11.03.2015
Robuste Miniatursensoren
04/15 – Turck bringt induktive Kleinstsensoren mit dauerhaft sichtbarer Status-LED in der aktiven Fläche11.03.2015
Erweiterbarer Safety Controller
03/15 – Sicherheitssteuerung XS26-2 kann leicht parametriert und flexibel erweitert werden21.10.2014
Kapazitive Sensoren mit Ein-Klick-Teach
19/14 – Turcks BCT-Sensoren bieten mit Teach-Tasten und LED-Backend ein Maximum an Bedienerfreundlichkeit28.10.2013
Variable Hochleistungs-Ultraschallsensoren
17/13 – Turck präsentiert neue Ultraschallsensor-Familie mit kurzen Blindzonen, großen Messbereichen und vielfältigen Parametriermöglichkeiten19.02.2013
Berührungsloser induktiver Drehgeber in IP69K
02/13 –Turck präsentiert ersten berührungslos arbeitenden und absolut verschleißfreien Universal-Drehgeber, der dauerhaft dicht bleibt
21.05.2019
Optische Sensoren im Miniaturformat
12/19 –Turck präsentiert VS8-Reihe zur Montage in engen Bauräumen
15.03.2016
Robuste LED-Linienleuchten
13/16 – Turck bietet mit der Banner-WLS27-Serie widerstandsfähige Beleuchtungslösungen für extreme Umgebungen19.10.2017
Leuchttaster in flacher Bauform
15/17 –Banner K50-Flat ideal für Pick-to-Light-Anwendungen mit wenig Raum
19.10.2017
Vielfarbige LED-Signalleuchte mit IO-Link
14/17 –Turck bietet mit der Banner K50L2-LED robuste RGB-Signalleuchten mit Standard- oder IO-Link-Anschluss für benutzerdefinierte Farbspektren
20.10.2015
Robuster Laser-Distanzsensor mit IO-Link
19/15 – Q4X erkennt dank IP67/69K auch unter rauesten Bedingungen schwer sichtbare ObjekteIhre Suche ergab keinen Treffer