![](/static/img/Turck1124_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1124_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Turck präsentiert die neuen Miniatur-Optosensoren Q2X von Banner Engineering mit höchsten Reichweiten und fünf Erfassungsmodi
Miniatur-Optosensoren mit drei Metern Reichweite
Turcks kompakte Banner-Q2X-Sensorserie erlaubt auch in beengten Räumen präzise Zielerfassung für anspruchsvolle Anwendungen
Mit der Q2X-Serie von Banner Engineering präsentiert Turck kompakte Miniatur-Optosensoren mit höchsten Reichweiten und fünf verschiedenen Erfassungsmodi für vielfältige Anwendungen. Die Optosensoren erlauben eine präzise und zuverlässige Positionserfassung von kleinen Bauteilen und lassen sich selbst auf kleinsten Flächen installieren.
Zuverlässige Erkennung anspruchsvoller Ziel
Ein Highlight der Serie ist die Q2X-Lasermessung mit einer Reichweite bis zu 3 Metern, fast viermal so groß wie bei vergleichbaren Modellen.
Ihre Vorteile
- Kompaktes Design: Ideal für beengte Räume
- Hohe Präzision: Exakte Erkennung kleiner Objekte
- Erweiterte Reichweite: Bis zu 3,30 m Distanz möglich
Die Q2X-Lasertaster nutzen die Laser-Laufzeittechnologie (Time of Flight), die hochpräzise Messungen ermöglicht und selbst kleine Objekte zuverlässig erkennt, was besonders in der Halbleiter- und Verpackungsindustrie von Vorteil ist.
Der leistungsstarke Infrarotlaser ermöglicht auch die Erfassung anspruchsvollster Ziele, wie etwa dunkle oder glänzende Polybeutel. Die Sensoren lassen sich problemlos in Steuerungssysteme integrieren. Über die IIoT- und Service-Plattform Turck Automation Suite (TAS) sind die Geräte besonders komfortabel integrierbar und erlauben via IO-Link den Zugriff auf Messwerte und erweiterte Diagnosen.
Maximale Reichweite und Präzision
Die Einweglichtschranke bietet eine Reichweite von bis zu 3 Metern und verhindert Fehlerkennungen durch eine große Funktionsreserve. Die polarisierte Reflexionslichtschranke bietet eine schnelle Ansprechzeit von 600 μs und eine branchenführende Reichweite von 3,3 Metern. Die einstellbare Hintergrundausblendung erlaubt benutzerdefinierte Grenzen, ideal für präzise Erkennungen. Schließlich ermöglicht die feste Hintergrundausblendung eine präzise Zielerkennung bei vereinfachter Installation ohne erforderliche Konfiguration.
BRANCHEN
- Intralogistik
- Verpackung
- Halbleiter
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Kompaktes Design für flexible Installation
- Präzise Objekterkennung und flexible Reichweite
- Vielseitigkeit für vielfältige Anwendungen
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/lp-io-link-hero-img-campaign-keyvisual._680x382jpg_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link
An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei
![](/static/img/T_iolink_600_382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zum Kommunikationsstandard IO-Link
![](/static/img/Video_TAS-Introduction_vid_icon_680x382_button_rdax_440x247s.jpg)
TAS Vorstellungsvideo
Werfen Sie einen Blick auf unser kurzes Einführungsvideo, das alle Funktionen von TAS zeigt
![](/static/img/TP_TAS_Header_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Erfahren Sie mehr zu technischen Hintergrundinformationen über TAS
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1124_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zur Banner-Q2X-Sensorserie
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster