Applikationen
Maschinen-Fernwartung in der Cloud
Zur Lokalisierung von Fehlerquellen und zur Abfrage produktionsrelevanter Parameter setzt der Sondermaschinenhersteller Velco eine Fernwartungslösung auf Basis von Turck Cloud Solutions ein
KSS-Überwachung an CNC-Fräsen
Batteriebetriebene Ultraschallsensoren übertragen Füllstand-Daten kabellos in die Cloud
Modulares Fördersystem
e-Carts der Firma Krups Fördersysteme optimieren die Montage- und Testverkettung in der Batterieproduktion eines Autoherstellers; Turcks IP67-PLCs steuern dezentral den Ablauf einzelner Fördertechnik-Module
Schnelle Datenträger-Erfassung an Gates
Multiplexbetrieb mit externen Antennen am UHF-RFID-Reader Q180
Werkzeugidentifikation mit RFID
Turcks RFID-System BL ident reduziert die Einlesedauer für Werkzeugrevolver einer CNC-Maschine von 130 auf 10 Sekunden
Herausforderung Werkzeugwechsel
Viele Anwendungen erfordern den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge für verschiedene Produktionsschritte.Zustandsüberwachung von Schaltkästen im Feld
Den Zustand von Schutzkästen und anderen Gehäuse im Feld kann man oft nur sehr aufwändig überwachen, zum Beispiel mit mehreren separaten Sensoren. Eine clevere kompakte Alternative bietet Turck mit seinem Schaltschrankwächter IMX12-CCM.
Identifikation von Cryovessels
Das RFID-System BL ident von Turck ermöglich eine eindeutige und lückenlose Überwachung während des Transports und der Lagerung.
Erfassen der Schwenkbewegung einer Kernschießmaschine
Kurze Taktzeiten sind bei der Herstellung von Metallguss-Sandkernen durch Kernschießmaschinen besonders wichtig. Der berührungslose IO-Link-Drehgeber QR24-IOL von Turck erfasst die Schwenkbewegung des Kernkastenträgers, welche einen großen Einfluss auf die Taktrate der Maschine hat.
RFID identifiziert Pharmazeutika
Turck Korea hat mit Partnern eine durchgehende Serialisierung und Identifizierung von Arzneimitteln vom Produktionswerk bis ins Versandlager realisiert
Linearwegmessung am Rundfahrgeschäft
Zierer setzt beim neuen Flying-Fish-Rundfahrgeschäft auf Turcks induktive LI-Linearwegsensoren mit IO-Link-Schnittstelle
- Themen & Technologien