Produkte
TAS-Produkte
Hier finden Sie alle Produktgruppen, die mit TAS verwaltet, parametriert oder konfiguriert werden können.

I/O-Systeme
Anwendervorteil: Modulare Feldbus-I/O-Systeme bilden den Signalbedarf jeder Applikation passgenau und effizient ab.

I/O-Module
Anwendervorteil: Block-I/O-Module sparen durch ihre einfache und dezentrale Verdrahtung Zeit und Kosten.

TBEN-PLC – Edge Controller mit CODESYS-3-SPS
Anwendervorteil: Dezentrale Automatisierung mit einfacher Integration für Steuerungsaufgaben direkt an der Maschine oder Anlage

IO-Link-Produkte
Anwendervorteil: Schneller Gerätetausch, flexibler und zuverlässiger Einsatz durch umfangreiche Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten

Q300 – RFID-UHF-Reader mit Ethernet
Anwendervorteil: Vereinfachte Installation und viele Kommunikationsmöglichkeiten – Direktanschluss von externen Antennen, umschaltbare Antennen-Polarisation, bis zu 2 W Ausgangsleistung und „Power over Ethernet"

RFID-Schreib-Lese-Köpfe (HF)
Anwendervorteil: Breite Auswahl an vielseitigen und zuverlässigen HF-RFID-Geräten für herausfordernde industrielle Anforderungen – darunter Varianten für den Ex-Bereich oder Lebensmittel-Applikationen (Wash-Down, IP69K)

RFID-Interfaces (HF/UHF)
Anwendervorteil: Mischbetrieb von HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen an entweder vollvergossenen Modulen (IP67/IP69K) oder den modularen Systemen BL67 (IP67) bzw. BL20 (IP20)
- Themen & Technologien