Zutrittsicherung für geschützte Bereiche

Standalone-RFID-System schützt zuverlässig vor unbefugtem Zugang in gesicherte Bereiche

In vielen Produktions- und Logistikumgebungen gibt es geschützte Bereiche oder Schränke deren Zugang gesichert werden muss. Bei niederem und mittlerem Sicherheitslevel werden meist Zylinderschlösser eingesetzt. Diese haben jedoch den Nachteil, dass für jedes Schloss u.U. ein eigener Schlüssel benötigt wird.

Kostengünstige Türsicherung 

Eine kostengünstige Alternative bieten IO-Link-Schreib-Lese-Geräte mit Passwortschutz und Single-I/O-Modus (SIO). Dazu muss zunächst der SLIX2-Chip an einem klassischen RFID-Reader mit einem Passwort beschrieben werden, das auch im IO-Link-Reader hinterlegt wird.

Ihre Vorteile

  • Kostengünstige Lösung da weder Steuerung noch Interface benötigt werden
  • Höheres Sicherheitslevel für sensible Bereiche 
  • Einfache Nachrüstung da nur Spannungsversorgung vor Ort benötigt wird
  • Schnelle Installation dank IP67 ohne Schaltkasten möglich 

  • Stimmt das Passwort des Datenträgers mit dem im Reader hinterlegten überein, wird das Schloss freigegeben

  • Das Auslesen des Tags ist nur möglich, wenn das Passwort korrekt ist

  • Höherer Sicherheitsstandard dank RFID-Zutrittsicherung

Der IO-Link-Reader muss dazu im SIO-Modus betrieben werden. Er schaltet mit maximal 200mA, wenn das Passwort auf dem Chip mit dem Passwort im Reader übereinstimmt. Der Datenträger kann auch nicht einfach dupliziert werden, ohne das Passwort zu kennen. 

Autarke Lösung ohne SPS oder Interface

Die Applikation ist einfach nachzurüsten, da das Schreib-Lese-Gerät weder ein Interface noch einen IO-Link-Master oder gar eine SPS benötigt. Der Reader benötigt lediglich eine Spannungsversorgung, um über seinen Schaltausgang ein Relais oder eine Türsicherung freizugeben. Jeder der drei IO-Link-Reader TN-M18-IOL2, TN-M30-IOL2, oder TN-Q40-IOL2 kann zur Zutrittsicherung genutzt werden. 

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben