Applikationen
Digitalisierung von Fördertechnik
Mit der „Conveyor Control Unit“ zur Steuerung von CAN-Rollenmotoren digitalisiert der Intralogistikspezialist SSI SCHÄFER seine Förderstrecken – die Technik dahinter stammt von Turck
Modulare Flexibilität und Sicherheit in der Filterproduktion
Turcks dezentrale I/O-Lösung vernetzt kompakte Anlagen sicher und effizient – ohne zentrale SPS und auch unter extremen Bedingungen
Dezentrales I/O-System für explosionsgefährdete Bereiche an H2-Tankstellen
In den modularen Wasserstofftankstellen von Resato Hydrogen Technology garantieren Turcks IP67-ATEX-I/O-Module die Skalierbarkeit und schnelle Inbetriebnahmen
H2-Tankstelle mit dezentralem I/O-System für Ex-Bereiche
Schnellere Inbetriebnahme und bessere Skalierbarkeit für Wasserstoff-Infrastruktur dank IP67-Remote-I/O-Technik für alle ATEX-Zonen
Smarte IP67-Spannungsversorgung für modulare Maschinen
Schaltnetzteile der PSU67-Serie ermöglichen in verteilten und modularen Anlagen eine einfachere und flexiblere Installation – direkt im Feld
I/O-Blocks steuern Rollenfördermodule
Dezentrale Steuerung von Fördertechnikmodulen vermeidet hohe Zykluszeiten, verkürzt Inbetriebnahmen und spart Verdrahtungskosten
Dezentrale Sicherheitstechnik für modulare Produktion
AWL-Techniek setzt in seiner M-Line-Maschinenplattform auf skalierbare Sicherheitstechnik direkt an den Modulen – realisiert mit Turcks IP67-IO-Link- und Safety-I/O-Konzept
Modulares Fördersystem
e-Carts der Firma Krups Fördersysteme optimieren die Montage- und Testverkettung in der Batterieproduktion eines Autoherstellers; Turcks IP67-PLCs steuern dezentral den Ablauf einzelner Fördertechnik-Module
Dezentrale Steuermodule in Kühlhaus
Asbreuk Service B.V. hat einen niederländischen Logistik-Dienstleister mit einem modularen, vollautomatisierten Be- und Entladungssystem für LKW ausgerüstet – dezentral gesteuert von Turcks robusten IP67-Modulen TBEN-L-PLC
Dezentrales Muting einer optischen Schutzeinrichtung
Hybrides Safety-I/O-Modul gewährleistet effizienten Materialfluss und volle Sicherheitsfunktionalität direkt an der Maschine
Ex-Trennung in modularen Prozessanlagen
In kompakten Schaltkästen auf Prozessmodulen übertragen IMXK-Interfacegeräte Signale von eigensicheren Feldgeräten
- Themen & Technologien