Anschlusstechnik
09.10.2025
Industrielles Ladekabel M12 auf USB
13/25 –TURCK vereinfacht Betrieb und Laden mobiler Endgeräte in Industrieanlagen mit robustem 24VDC-M12-USB-Ladekabel
03.07.2025
Latenzfreie Ethernet-Koppler bis 50 W
09/25 –Turcks induktive Ethernet-Multiprotokoll-Koppler NIC-Q86 übertragen bis 50 W Leistung und bieten Datenraten bis 100 Mbit/s
02.11.2023
Induktive Koppler mit hoher Schockfestigkeit
14/23 –Turcks neue NIC-Reihe überträgt kontaktlos Daten und Energie mit bis zu 18 Watt Leistung
02.11.2023
Bluetooth-Steckverbinder überwachen Leitungs- und Kontaktzustand
13/23 –Dank Spannungsabfallerkennung im Kabel verhindern Turcks M12Plus-Steckverbinder teure Anlagenstillstände und ungeplante Wartungsarbeiten
07.09.2023
Robuste Ethernet-Leitungsfamilie
11/23 –Mit der 4422-Serie präsentiert Turck eine komplette Serie an Ethernet-Leitungen
29.09.2022
Schweißfunkenbeständige Anschlusstechnik
10/22 –Die Leitungen der Serie TXO3701 und TXY3713 erfüllen selbst die höchsten Anforderungen der Automobilbauer für den Einsatz in Schweißapplikationen
19.08.2021
Durchgängiges M12-Power-Portfolio
13/21 –Turck erweitert Angebot ganzheitlicher Lösungen für dezentrale Spannungsversorgung – von Leitungen bis zu RFID- und I/O-Modulen
07.11.2018
Hubs und RFID-Reader mit IO-Link
19/18 –Turck erweitert sein IO-Link-Portfolio um robuste IO-Link-I/O-Hubs Class-B und IO-Link-HF-Reader
07.11.2018
Konfektionierbare M12-Push-In-Steckverbinder
14/18 –Turck erweitert sein Connectivity-Portfolio um konfektionierbare M12-Steckverbinder mit Push-In-Anschlusstechnologie
30.05.2018
Passivverteiler in M8-Ausführung
08/18 –Turck aktualisiert seine Passivverteiler in der Bauform mit M8-Anschlüssen
20.10.2015
Sechskantmutter erleichtert Stecker-Handling
15/15 – Turck optimiert seine Anschlusstechnikserien TXL und TEL mit Überwurfmuttern zum einfachen Anziehen per Hand oder Gabelschlüssel11.03.2015
I/O-Hub mit 16 universellen Ein-/Ausgängen
07/15 – Turcks I/O-Hub bringt über IO-Link 16 ein- oder ausgehende digitale Signale zur Steuerung21.10.2014
Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie
14/14 – Turck bringt Kabel und Steckverbinder für Hygienic- und Standard-Anwendungen in der Lebensmittelindustrie21.10.2014
Gerade Steckverbinder mit LED
13/14 – Turck bietet als erster Hersteller Steckverbinder mit drei LEDs in gerader Ausführung an18.03.2014
Induktive Koppler
02/14 – Turcks neue NIC-Reihe überträgt berührungslos Daten und Energie mit bis zu 12 Watt Leistung02.10.2012
Aktive Passivverteiler
22/12 – Turck präsentiert neue Serie von Passivverteilern – darunter auch eine aktive IO-Link-Variante zur vereinfachten Schaltschrankanbindung von binären Signalen02.10.2012
Neues Anschlusstechnik-Portfolio
21/12 – Turcks neue Anschluss- und Verbindungsleitungen vereinen zahlreiche Anforderungen in zwei Familien25.08.2011
Drahtloses Modbus-Funknetz erweitert
09/11 – Banner Multi-Hop-Funksystem DX80DR erlaubt signifikante Reichweitensteigerung bei drahtloser I/O-SignalübertragungIhre Suche ergab keinen Treffer





















