

Robuster geht’s nicht: Turcks powerfast-M40-Steckverbinder für Signal- und Spannungsversorgung bis 42 A und 600 V
Robuste powerfast-Serie bis M40
05/11 – Turck erweitert Anschlusstechnik-Serie für Power- und Signalübertragungen bis 42 A und 600 V um M40-Steckverbinder
Mülheim, 29. März 2011 – Robuste Anschlusstechnik für Power- und Signalübertragungen bis 42 A und 600 V verspricht Turcks erweiterte powerfast-Serie. Mit den Leitungen und Steckverbindern, die in 7/8“, M16, 13/8“ und jetzt auch in M40 angeboten werden, haben Anwender die Möglichkeit, sowohl die Spannungsversorgung als auch Signal- und Spannungsversorgung gemeinsam in einem Anschluss zu realisieren und bei geringster Baugröße steckbar zu machen.
Um eventuelle Störeinflüsse in beide Richtungen optimal ausschließen zu können, bietet Turck neben Standard-Leitungen auch geschirmte Lösungen an.
Darüber hinaus stehen Einbauflansche für den Übergang zu Schaltschränken und Geräten sowie T-Verteiler zur Verzweigung innerhalb der Anlage zur Verfügung, ebenso wie ein Sicherungs-Clip, der eine Steckverbindung gegen unbeabsichtigtes Öffnen schützen kann. Alle Anschlussvarianten entsprechen mindestens der Schutzart IP 67 und sind UL-zugelassen.
Die robuste powerfast-Serie eignet sich für den Einsatz in zahlreichen industriellen Anwendungsfeldern, von der Logistik bis hin zu großen Baumaschinen, wie sie beispielsweise im Tunnelbau eingesetzt werden. Der Anwender profitiert durch den Verzicht auf Klemmkästen und die Möglichkeit der Vorkonfektionierung von einer deutlich kürzeren Installationszeit. Verdrahtungsfehler sind durch die verstecksichere Kodierung zuverlässig ausgeschlossen.