Identifikation
16.01.2025
RFID-Tunnel-Lösung für die Intralogistik
03/25 –Turcks schlüsselfertiger UHF-RFID-Tunnel für Förderbandapplikationen ist sofort einsatzbereit, flexibel integrierbar und gewährleistet präzises Tracking in der Intralogistik
16.01.2025
UHF-RFID-Gates als Komplettpaket
02/25 –Turcks „Plug-&-Work“-Paket enthält alle Komponenten zum Aufbau und Betrieb der RFID-Gates – keine Programmierung erforderlich
16.01.2025
Ultrakompaktes 4-Kanal-RFID-Interface für EtherCAT
01/25 –Turcks EtherCAT-Modul für bis zu 128 HF-Schreib-Leseköpfe bietet erweiterte RFID-Konnektivität und optimierte Prozesse in beengten Industrieumgebungen
11.04.2024
Kompakter UHF-RFID-Reader mit EtherCAT
03/24 –Als weltweit einziger UHF-Reader mit EtherCAT-Schnittstelle reduziert der Q150 Hardware-Komplexität – beispielsweise in Logistiksystemen
02.11.2023
Schneller HF-Schreib-Lesekopf mit S2-Systemredundanz
18/23 –Turcks robuster Multiprotokoll-Ethernet-Schreib-Lesekopf startet in weniger als 500 ms und arbeitet von -40 bis +70 °C
02.11.2023
RFID-Schreib-Leseköpfe und Tags im Miniaturformat
17/23 –Turcks kompakte HF-RFID-Lösung in M12-Bauform erlaubt einfache Identifikation von kleinsten Gegenständen
30.06.2022
Neue IIoT-Funktionen für RFID-Interfaces mit OPC-UA-Server
07/22 –Turck erweitert Funktionalität seiner IP67-RFID-Interfaces mit OPC UA um AutoID Companion Specification V. 1.01 und HF-Busmodus
21.10.2021
RFID-Schreib-Lese-Geräte mit IO-Link
17/21 –IO-Link-Schreib-Lese-Geräte mit verbesserter Performance erweitern Turcks HF-Portfolio – inklusive Passwortschutz und Zustandsüberwachung
11.05.2021
RFID-Schreib-Lese-Kopf für Ex-Zone 1/21
09/21 –Turck präsentiert weltweit einzigen HF-RFID-Schreib-Lese-Kopf in Zündschutzart Ex-m zur berührungslosen Identifikation in explosionsgeschützten Bereichen
11.03.2021
Schnelles RFID-I/O-Modul für EtherCAT
05/21 –Turcks neues TBEC-Interface unterstützt RFID-Applikationen mit sehr schnell aufeinanderfolgenden Datenträgern und bis zu 128 Schreib-Lese-Köpfen
12.11.2020
IP67-Multi-Reader für HF/UHF-RFID, Bar- und 2D-Codes
11/20 –Turcks robustes Multiband-RFID-Handheld PD67 vereint HF- und UHF-Technologie mit optionalem Barcode-Scanner in einem Gerät
IP67-RFID-Interface vereinfacht Integration
20/19 –HF-Busmodus des TBEN-L-RFID ermöglicht auf vier RFID-Ports den Anschluss von bis zu 128 Schreib-Lese-Köpfen
Linux-Erweiterung für RFID-UHF-Reader
19/19 –Integrierte Software-Plattform erleichtert die Implementierung durch Systemintegratoren
07.11.2018
UHF-Reader-Plattform für Industrie 4.0
21/18 –Direkter Anschluss von externen Antennen steigert Flexibilität der Schreib-Lese-Köpfe und erleichtert Gate-Applikationen im Multiplexbetrieb
07.11.2018
Hubs und RFID-Reader mit IO-Link
19/18 –Turck erweitert sein IO-Link-Portfolio um robuste IO-Link-I/O-Hubs Class-B und IO-Link-HF-Reader
18.10.2018
UHF-Handheld fürs Smartphone
11/18 –Turck erweitert sein RFID-Portfolio um das UHF-Handheld PD20 mit Smartphone-Anbindung
17.04.2018
IP67-RFID-Interface mit OPC-UA-Server
06/18 –Turcks TBEN-L-RFID-Modul mit integriertem OPC-UA-Server erleichtert die Anbindung der Fabrikautomation an die IT-Welt
29.03.2017
Sensor und RFID-Datenträger in einem
08/17 –Turcks HF-RFID/Sensor-Datenträger erfasst und speichert Messwerte wie Temperatur und Druck und kann berührungslos ausgelesen werden
27.10.2016
Kompakte Ethernet/RFID-Interfaces in IP67
26/16 – Turcks neue Block-I/O-Module TBEN-S- und TBEN-L-RFID vereinfachen direkte RFID-Integration von HF- oder UHF-Schreibleseköpfen in Anlagen21.04.2016
RFID-Blockmodul mit integrierter Middleware
14/16 – Turck präsentiert RFID Device Control Center mit integrierter Datenverabeitung für einfache Datensteuerung in Industrie-4.0-Anwendungen20.10.2015
Smart Labels erweitern RFID-Angebot
16/15 – Turck-Kunden können Smart Labels kundenspezifisch anpassen lassen15.03.2016
RFID-I/O-Kompaktmodul für Ethercat
02/16 – Turck bietet für sein RFID-System BL ident jetzt auch ein robustes IP67-Modul der BL compact-Serie zum Anschluss von Ethercat-Master-Systemen an11.03.2015
Kompakter RFID-Schreiblesekopf
08/15 – Turcks neuer HF-Schreiblesekopf TB-Q08 eignet sich besonders für den Einsatz in beengten Einbausituationen11.10.2013
Kompakter UHF-RFID-Schreiblesekopf
09/13 – Mit dem Q120 zielt Turck auf UHF-Applikationen mit beengten Einbaubedingungen
02.10.2012
RFID-Handhelds mit kundenspezifischer Benutzeroberfläche
19/12 – Turck bietet individuell konfigurierbare RFID-Handlesegeräte für HF- und UHF-Applikationen02.10.2012
Simulationssoftware für UHF-RFID-Applikationen
18/12 – Turck simuliert komplexe UHF-RFID-Applikationen mittels Raytracer-Software25.05.2012
Kompakter UHF-Schreiblesekopf
10/12 – Turck stellt neuen Schreiblesekopf für UHF-Anwendungen vor22.03.2012
RFID: Höhere Reichweiten im HF-Bereich
08/12 – Mit neuen RFID-Schreibleseköpfen vergrößert Turck die maximale Reichweite im HF-Band auf einen MeterIhre Suche ergab keinen Treffer