![](/static/img/Turck2521_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2521_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Eintrittskarte für Zone 2: Die Schutzgehäuse und die IMC-Signalwandler bringen Turcks I/O-Ökosystem in den Ex-Bereich
Dezentrale I/O-Lösungen für den Ex-Bereich
Ex-Zulassung der Turck-Block-I/O-Familien TBEN-S und TBEN-L ermöglicht erstmals schaltschranklose Modularisierung bis in ATEX-Zone 0
Turck hat seine IP67-Block-I/O-Module der Bauformen TBEN-S und TBEN-L zum Einsatz in Zone 2 zugelassen. Damit ermöglicht der Automatisierungsspezialist als erster Anbieter dezentrale Automationslösungen in Schutzart IP67 mit ATEX- und IEC-Ex-Zulassung ohne Schaltschrank, was den mechanischen Arbeitsaufwand, die Verdrahtung und damit die Inbetriebnahmezeiten erheblich reduziert. In Verbindung mit den Geräten der IP67-Interfacereihe IMC können sogar eigensichere Signale aus Zone 0 oder 1 schaltschranklos angebunden werden.
Ihre Vorteile
- Höhere Flexibilität durch dezentrale Automatisierung bis in Zone 2
- Schnellere Inbetriebnahme von Zone-2-Maschinen dank integrierter Steuerungsfunktion
- Höhere Maschinenverfügbarkeit durch integriertes Condition Monitoring
- Zeitersparnis durch effiziente Verdrahtung und Schaltschrankverzicht
Komplettes IIoT-Ökosystem für Zone 2
Da nahezu das gesamte Turck-IIoT-Ökosystem in diesen Bauformen angeboten wird, können Anwender auch Safety-, RFID-, IO-Link, Steuerungs- oder Cloud-Lösungen direkt in Zone 2 schaltschranklos realisieren. Zum Einsatz der I/O-Lösungen in Zone 2 müssen Anwender zusätzlich die Schutzgehäuse TBSG-L, TBSG-S oder IMC-SG montieren. Sie schützen vor Stößen und Funkenschlag durch unbeabsichtigtes Abziehen der Leitungen. Applikationen nach FM-Zulassung dürfen auch ohne die Gehäuse betrieben werden. Applikationen mit Ex-Zonen findet man unter anderem in Lackier-, Abfüll- oder Pharmaanlagen sowie der Lebensmittelindustrie oder holzverarbeitenden Betrieben.
Ex-Applikationen im Feld steuern
Mit Hilfe der Logik-Software ARGEE auf den I/O-Modulen können autarke Anwendungen direkt in Zone 2 aufgesetzt werden. Das ist insbesondere für Retrofit-Applikationen hilfreich, da bestehende Steuerungssysteme nicht angepasst werden müssen. Auch Condition Monitoring und Datenanalyse über Cloud-Systeme sind ab sofort ohne Schaltschrank aus Zone 2 heraus möglich.
BRANCHEN
- Pharmaindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Mischen und Abfüllen
- Lackieranlagen
- Reinigungen mit Lösungsmitteln
- Molchtechnik
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- IP67/IP69K
- Einsetzbar bis -25°C bzw. - 60°C in Zone 2
- FM Class 1 Div 2, IECEx ATEX, Zone2/22 (Schutzgehäuse erforderlich)
- Eigensichere Signale und Namur-Signale
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/EP_SPS21_Ebinger_Decentralized_Automation_Solutions_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Lösungen für dezentrale Automatisierung in Ex-Bereichen
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/IMC_DUS35_IP67_PharmaSkid_Cam_1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Tech Note: Dezentrale Automatisierung in Ex-Bereichen
Die Ex-Zulassung der IP67-I/O-Familien TBEN-S und TBEN-L ermöglicht durchgehend dezentralere Lösungen auch in explosionsgefährdeten Umgebungen
![](/static/img/lp-da-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Dezentrale Automatisierung
Effizient automatisierte Maschinen und Anlagen minimieren Kosten, sichern die Produktqualität und gewährleisten hohe Verfügbarkeit in der Produktion. Jetzt mehr erfahren!
PRODUKTDATEN
![](/static/img/TBEN_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu Block I/O-Modulen TBEN
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/schutzgehaeuse_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu Schutzgehäusen für TBEN
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/IMC_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu Trennbarrieren IMC
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/IMC_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum Anlaogsignaltrenner IMC
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/IMC_gehaeuse_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum Schutzgehäuse für IMC
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr