

Turcks Magnetfeld- und Temperatursensor CMMT erkennt Magnetfeldänderungen über drei Achsen und berechnet die Vektorsumme der Messungen
Magnetfeld-/Temperatursensor mit IO-Link
Auf drei Achsen erkennt Turcks Condition-Monitoring-Sensor CMMT Magnetfeldänderungen und erschließt damit neue Anwendungsfelder
Der 3-Achsen-Magnetfeld-/Temperatursensor CMMT mit IO-Link ist der dritte Sensortyp, den Turck speziell für einfach handzuhabende und nachrüstbare Condition-Monitoring-Anwendungen entwickelt hat. Er ergänzt das bestehende Angebot aus dem Vibrations-/Temperatursensor CMVT und dem CMTH für Feuchte- und Temperaturmessungen. Beim CMMT ermöglicht die kombinierte Messung von Magnetfeld und Temperatur die einfache Erkennung von Störungen an Motoren oder in Prozessen mit magnetischen Komponenten. Darüber hinaus erschließt der neue Sensor auch Anwendungsfälle, die bisher nicht lösbar waren, wie beispielsweise die berührungslose Erfassung der Rotation und Bewegung von Metallobjekten ohne Sichtkontakt.
Ihre Vorteile
- Robustes Design
- Einfache Konfiguration und Visualisierung
- Hohe Interoperabilität
Erfassung des Erdmagnetfelds und flexible Ausgabemöglichkeiten
Aufgrund der hohen Empfindlichkeit von fünf Mikrotesla erfasst der Sensor auch das Erdmagnetfeld, kann dieses aber mittels Parametrierung bei Bedarf ausblenden. Das Gerät gibt Messwerte einzeln oder als Vektorsumme über IO-Link aus. Zusätzlich können Anwender zwei unabhängige Schaltausgänge belegen. Der CMMT unterstützt das Smart-Sensor-Profil 4.1.4.
Benutzerfreundliche Inbetriebnahme
Bei der Inbetriebnahme des CMMT werden Anwender von der App Magnetfeld-Monitor der Turck Automation Suite (TAS) unterstützt. Diese Anwendung visualisiert die Sensordaten live im Web-Browser und ist ohne Zusatzsoftware über jeden Turck-IO-Link-Master nutzbar. Auch das Einstellen der Gerätefunktionen erfolgt via TAS oder andere IODD-Interpreter. Über die digitale Schnittstelle können neben den Prozesswerten auch Zusatzinformationen wie Betriebsstunden und Schaltzyklen ausgegeben werden.
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Visualisierung und Parametrierung von Sensordaten via IO-Link und TAS
- Messung von Magnetfeldänderungen über drei Achsen und Berechnung der Vektorsumme der Messungen
- Robustes Gehäuse
VERWANDTE INHALTE

Quickstart: CMMT Magnetfeld-/Temperatursensor
In unserer Quickstart-Videoreihe präsentiert unser Produktexperte die schnelle und einfache Einrichtung des CMMT Magnetfeld-/Temperatursensors und seine Inbetriebnahme in der Turck Automation Suite (TAS). Jetzt anschauen!

Expert Talk: CMMT Magnetfeld-/Temperatursensor
Sai Seidel-Sridhavan und Jannik Suchowitzki, Produktmanager Distance Sensors, sprechen über die Funktionen und möglichen Einsatzgebiete des CMMT und Magnetfeld-/Temperatursensors mit IO-Link. Jetzt anschauen!

Walk and Talk: CMMT Magnetfeld-/Temperatursensor
Erhalten Sie einen Überblick über Funktionen und Vorteile von unserem Produktexperten. Jetzt anschauen!

Applikation: Vermeidung von Paket-Stau im Logistikzentrum
The CMMT magnetic field sensor proactively prevents downtimes in logistics operations. Learn more!

Aus der Produktfamilie: Vibrations-/Temperatur-Sensor mit IO-Link
Der CMVT ist Turcks Vibrationssensor mit integrierter Temperaturmessung für Condition-Monitoring-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren!

Aus der Produktfamilie: Condition-Monitoring-Sensor mit IO-Link
Turcks kombinierter Feuchte- und Temperatursensor CMTH ist jetzt in einer kompakten Variante mit verbesserter IIoT-Integration für smarte Condition-Monitoring-Anwendungen verfügbar. Mehr erfahren!

Auf einen Blick: Condition Monitoring in Bestandsanlagen
Maßgeschneiderte Zustandsüberwachung über präzise Sensorik und sichere Funknetze

Auf einen Blick: Condition Monitoring in Neuanlagen
Die vorausschauende Strategie für Ihre Neuanlage

Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zu Condition Monitoring
PRODUKTDATEN

Alle Details zum CMMT Magnetfeld-/Temperatursensor mit IO-Link
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster