![](/static/img/Turck1423_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1423_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Turcks induktive Koppler übertragen Daten und Energie auch bei Winkel- und Parallelversatz
Induktive Koppler mit hoher Schockfestigkeit
Turcks neue NIC-Reihe überträgt kontaktlos Daten und Energie mit bis zu 18 Watt Leistung
Turck hat seine induktiven Koppler-Sets neu aufgelegt und liefert neben Leistungsverbesserungen auch neue Funktionen wie Selective Pairing. Mit 600 ms Start-up-Zeit ermöglichen die NIC-Koppler verkürzte Produktionszyklen und damit eine erhöhte Produktivität.
Robust und zuverlässig
Dank IO-Link COM3 unterstützen die NIC-Koppler die maximale Datenübertragungsrate von 230,4 kBit/s. Die robusten Koppler widerstehen hohen Schockbelastungen und übertragen 18 W Leistung über eine Luftschnittstelle von 7 mm.
Ihre Vorteile
- Weniger Anlagenstillstände aufgrund verschlissener mechanischer Stecker
- Höhere Anlagenproduktivität durch schnelle und zuverlässige Kopplung
- Hohe Einbauflexibilität durch großzügigen Winkelversatz
Als „berührungslose Steckverbinder“ sind sie absolut verschleißfrei und mit Schutzart IP68 dauerhaft dicht. Ein tolerierter Winkelversatz bis 15° und ein Parallelversatz bis zu 5 mm sorgen für hohe Montagefreiheit. Die Diagnosefunktion erkennt das Vorhandensein des Sekundärteils sowie eventuelle Metallobjekte im Luftspalt.
Marktweit einzigartiges Selective Pairing
Durch bidirektionale Kommunikation können Aktoren angesteuert sowie Sensorsignale gesammelt werden. Neben „Dynamic Pairing“, also der Kopplung beliebiger Primär- und Sekundärteile, unterstützen die Koppler auch das marktweit einzigartige „Selective Pairing“, bei dem ein Primärteil nur mit ausgewählten Sekundärteilen kommunizieren kann. Dazu ist das Gerät via IO-Link direkt ansprechbar. Typische Einsatzgebiete der NIC-Koppler sind Wechselwerkzeuge, Rundtakttische oder fahrerlose Transportfahrzeuge.
BRANCHEN
- Automotive
- AGVs
- Drehbare Werkzeuge
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Schutzart IP68
- Hohe Schockfestigkeit
- 18 W über bis zu 7mm
- IO-Link COM3
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/Expert_Talk_Induktiver_Koppler_DE_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Expert Talk: Induktive Koppler
In diesem Expert Talk sprechen unser Technical Trainer Jörg Tauert und Dustin Küpper, Produktmanager Position/Proximity Sensors, über die Funktionen und möglichen Einsatzgebiete der neuen induktiven Koppler
![](/static/img/WalkandTalk_Induktiver_Koppler_DE_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Walk & Talk: Induktive Koppler
Erhalten Sie in diesem Walk & Talk einen Überblick über Funktionen und Vorteile von unserem Produktexperten. Jetzt anschauen!
![](/static/img/Quickstart_InduktiverKoppler_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Quickstart: Induktive Koppler
In unserer Quickstart-Videoreihe präsentiert unser Produktexperte nach einem kurzen Unboxing, wie die induktiven Koppler in der Turck Automation Suite betriebsfähig angeschlossen, parametriert und konfiguriert werden. Jetzt anschauen!
![](/static/img/Cam1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Induktive Koppler sichern präzise Materialzufuhr
Turcks induktive NIC-Koppler-Sets übertragen kontaktlos Daten und Energie zwischen mobilen Werkstückträgern und statischer Arbeitsstation
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1423_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu induktiven Kopplern
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster