QR20-Winkelsensor: Mit Deutsch-Stecker und SAE J1939 ideal für mobile Maschinen

Robuste Winkelmesser für Mobile Equipment

Turcks robuste QR20-Sensoren mit SAE-J1939- und Deutsch-Stecker garantieren zuverlässige Winkelerfassung an mobilen Arbeitsmaschinen

Turck erweitert das QR20-Encoder-Portfolio um Varianten mit werkseitig umspritzten Deutsch-Steckverbindern. Dieser Anschluss und das berührungslose Konstruktionsprinzip sorgen für eine durchgehende IP68/IP69K-Dichtigkeit – vom Sensor bis zur Schnittstelle. In Kombination mit der extremen mechanischen Belastbarkeit gegen Schocks, Vibrationen und Zugbelastung an den Kabeln sind die induktiven Winkelsensoren ideal für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen. Da die Geräte ohne Schutzgehäuse oder Zugentlastungen im Kabelmanagement installiert werden können, sparen Anwender Zeit bei der Installation.

Ihre Vorteile

  • Umspritzter Deutsch-Stecker garantiert IP68/IP69K-Dichtigkeit
  • Robustes Design widersteht Schocks, Vibrationen und Zugbelastung
  • SAE J1939 und analoge Varianten für einfache Integration
  • Verschiedene Winkelbereiche für optimale Auflösung

Flexible Schnittstellen für einfache Integration

Die Variante mit SAE-J1939-Ausgang lässt sich leicht in entsprechende Netzwerke integrieren. Alternativ bietet Turck eine Version mit analogem Spannungsausgang an. Zur schnellen Inbetriebnahme der Analogsensoren stehen Anwendern neben dem 360°-Vollbereich sieben definierte Winkelbereiche zwischen ±10° und ±120° zur Verfügung. Wenn nur ein Ausschnitt des Winkelbereichs erfasst werden muss, lässt sich so die Auflösung des Sensors maximieren. 

Robuste Winkelerfassung für mobile Maschinen

Typische Anwendungen der QR20-Sensoren sind die Winkelerfassung an Hubarmen, Pantographen, Schneeräumfahrzeugen, Mähdreschern oder Hebevorrichtungen in Nutzfahrzeugen sowie in der Land- und Baumaschinentechnik.


BRANCHEN

  • Mobile Arbeitsmaschinen

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Induktives, berührungsloses Messprinzip
  • SAE J1939- oder Analogausgang mit verschiedenen Winkelbereichen
  • Vollständig umspritzter Deutsch-Stecker
  • Plug-and-Play-Installation

VERWANDTE INHALTE

Aus der Produktfamilie: Dynamische Neigungssensoren mit CANopen

Erfahren Sie mehr über Turcks QR20-Neigungssensoren mit CANopen-Schnittstelle für mobile Maschinen


Aus der Produktfamilie: Neigungswinkelsensoren mit Analogausgang

Erfahren Sie mehr zu Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS-/Gyroskop-Signal und klassischem Analogausgang


PRODUKTDATEN

Alle Details zu den QR20-Sensoren mit SAE-J1939- und Deutsch-Stecker

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park

Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben