

Jetzt auch mit CANopen: Turcks Neigungssensoren mit hybridem Messprinzip für maximale Präzision in dynamischen Anwendungen
Dynamische Neigungssensoren mit CANopen
Turcks MEMS-/Gyroskop-Sensoren jetzt auch mit CANopen-Schnittstelle für mobile Maschinen verfügbar
Turck bietet seine QR20-Neigungssensoren jetzt auch mit CANopen-Schnittstelle an und erweitert damit das bestehende Angebot mit IO-Link, Schalt- und Analogausgängen. Mit ihrem breiten Versorgungsspannungsbereich von 8 bis 36 VDC und der E1-Zulassung eignen sich die neuen CANopen-Neigungssensoren optimal für den Einsatz in mobilen Maschinen, wie etwa Radladern, Kippern oder Teleskopbühnen. Die patentierte Wasserwaagen-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.
Ihre Vorteile
- Einfache Montage durch Wasserwaagen-Funktion
- Hohe Verfügbarkeit dank Schockresistenz bis 200 g und Schutzart IP69K
- Schnelle und präzise Sensordaten für exakte Steuerung in dynamischen Anwendungen
Präzision durch Fusion von Gyroskop- und MEMS-Sensorik
Alle QR20-Neigungssensoren sind als einachsige Geräte für statische (B1N) oder dynamische Anwendungen (B1NF) sowie als zweiachsige Sensoren für statische (B2N) oder dynamische Applikationen (B2NF) erhältlich. Die Inklinometer nutzen eine Fusion aus Gyroskopsignal und MEMS-Beschleunigungsmessung, wodurch sie Stöße und Vibrationen effektiver kompensieren als herkömmliche Sensoren. Dies sorgt für eine präzise und stabile Messung selbst in bewegten oder vibrierenden Umgebungen.
BRANCHEN
- Mobile Equipement
- Maschinenbau
- Logistik
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Schnelle und präzise Neigungsmessung in dynamischen Anwendungen
- Patentierte Wasserwaagen-Funktion für einfache Justierung
- Hohe Schockfestigkeit (200g) und breiter Spannungsbereich (8-36 VDC)
VERWANDTE INHALTE

Elevator Pitch: Dynamische Neigungssensoren (Englisch)
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden

Neigungssensor beschleunigt Plattformausrichtung
Inclinometer mit Fusionstechnologie verbessert in Blasformmaschinen die Ausrichtung der Plattform

Aus der Produktfamilie: Neigungswinkelsensoren mit Analogausgang
Erfahren Sie mehr zu Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS-/Gyroskop-Signal und klassischem Analogausgang

Aus der Produktfamilie: B1NF- und B2NF-Neigungssensoren mit IO-Link
Erfahren Sie mehr über die ein- und zweiachsigen B1NF- und B2NF-Neigungssensoren für schnelle Regelkreise

Aus der Produktfamilie: Dynamische Neigungssensoren mit Schaltausgang
Erfahren Sie mehr über Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS- und Gyroskop-Signal für bewegte Applikationen und Schaltausgang
PRODUKTDATEN

Alle Details zum Neigungssensor B1N360V mit CANopen: Statisch, 1-achsig
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr

Alle Details zum Neigungssensor B2N85H mit CANopen: Statisch, 2-achsig
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr

Alle Details zum Neigungssensor B1NF360V mit CANopen: Dynamisch, 1-achsig
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr

Alle Details zum Neigungssensor B2NF85H mit CANopen: Dynamisch, 2-achsig
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster