Universell: Der Anschluss verschiedener Messfühler erlaubt zahlreiche Anwendungen mit einer Lösung
Auswerteeinheit für abgesetzte Strömungssensoren
Turcks FS121 ermöglicht flexible Überwachungslösungen durch verschiedene Remote-Messfühler und einfache Integration in dezentrale Systeme
Turck erweitert seine Fluid+ Serie um die marktweit einzige IO-Link-Auswerteeinheit für abgesetzte Strömungssensoren mit Klartext-Display und Schutzart IP67. Durch den flexiblen Einsatz verschiedener Messfühler deckt der FS121 eine breite Anwendungspalette ab und ermöglicht so deutliche Kosteneinsparungen. Besonders geeignet ist die Strömungssensorlösung beispielsweise für den Einsatz in modularen Prozess-Skids, Schmiersystemen, Kompressorkühlsystemen in engen Räumen, Reinigungs- und Waschanlagen sowie für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Ihre Vorteile
- Flexibel – Erfüllt aktuelle Anforderungen als Remote-Konzept
- Vielseitig – Ein Produkt für viele Anwendungen
- Schaltschrankfrei – Einfache und schnelle Installation
Effiziente Prozessintegration und smarte Features
Der robuste FS121 in Schutzart IP67 erlaubt eine dezentrale, schranklose Montage nah am Prozess, was ihn für Anwendungen mit wenigen Messpunkten oder individuellen Platzierungsanforderungen prädestiniert. Er bietet eine benutzerfreundliche Bedienung durch sein alphanumerisches 12-Segment-Klartext-Display und das IO-Link Smart Sensor Profile (SSP) sowie weitere smarte Funktionen wie Quick Teach zur schnellen Einrichtung und Delta Flow Monitoring zur Überwachung von Strömungsänderungen.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank breiter Kompatibilität
Der kompakte FS121 ist kompatibel mit den Strömungssensoren der Serien FCS, FP100 (Eintauchsensoren) sowie FCI (Inline-Sensoren). Es lässt sich nahtlos mit Turcks IO-Link-TBEN-I/O-Modulen und der neuesten Version der Turck Automation Suite (TAS) einschließlich TAS Cloud in dezentrale Automatisierungslösungen integrieren, was eine effiziente Bereitstellung und Verwaltung von Prozess- und Diagnosedaten für IIoT-Anwendungen ermöglicht.
BRANCHEN
- Automobil
- Chemie
- Lebensmittel
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Benutzerfreundlichkeit – 12-Segment-Klartext-Display und IO-Link Smart Sensor Profile (SSP)
- Kompatibilität – Unterstützt die Serien FCS, FCI und FP100
- Robuste Verarbeitung – IO-Link-Auswerteeinheit mit Schutzart IP67
VERWANDTE INHALTE
Quickstart: FS121-Strömungssensor (EN)
In unserer Quickstart-Videoserie präsentiert unser Produktexperte die schnelle und einfache Einrichtung des Strömungssensors FS121 und seine Inbetriebnahme in der Turck Automation Suite (TAS). Jetzt ansehen!
Expert Talk: FS121-Strömungssensor (EN)
Unser Technischer Trainer Jörg Tauert und John Vinesh, Produktmanager für Fluidsensoren, sprechen über die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des FS121-Strömungssensors. Jetzt ansehen!
Walk & Talk: FS121-Strömungssensor (EN)
Erhalten Sie einen Überblick über Funktionen und Vorteile von unserem Produktexperten
Applikation: Überwachung von Kühl- und Schmierkreislauf in CNC-Maschine
Turcks FS121 bietet flexibles und kosteneffizientes Monitoring für CNC-Maschinen, selbst in schwer zugänglichen Bereichen. Jetzt mehr erfahren!
Whitepaper: Fünf häufige Fehler der Strömungsüberwachung
Das Whitepaper zeigt auf, welche Fehleinschätzungen bei der Auswahl und Installation einer industriellen Strömungsüberwachung häufig auftreten und hilft bei der korrekten Installation und Inbetriebnahme des richtigen Sensors.
Auf einen Blick: Fluidsensorik aus einem Guss
Die wahrscheinlich beste Fluid-Sensorfamilie für Druck, Temperatur, Strömung und Füllstand
Produktseite: Strömungssensoren
Erfahren Sie mehr über unser Strömungssensor-Portfolio: Produktdaten, Videos, Best Practices und mehr
Aus der Produktfamilie: FS101-Strömungssensor
Alphanumerisches Display der FS101-Sensoren vereinheitlicht Bedienung und Inbetriebnahme von Turcks FS+ Fluidsensor-Familie. Jetzt mehr erfahren!
Artikel: Generation Plus
Genaueres über das variantenreiche Fluidsensorik-Portfolio mit einheitlichem Plattformkonzept lesen Sie im technischen Artikel
PRODUKTDATEN
Alle Details zum FS121-Strömungssensor
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster