![](/static/img/Turck1422_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1422_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Familienzusammenführung: Der Strömungssensor FS+ präsentiert sich nun mit derselben Klartextanzeige wie die anderen Sensoren der Fluid+ Familie
Strömungssensor mit Klartextanzeige
Alphanumerisches Display der FS101-Sensoren vereinheitlicht Bedienung und Inbetriebnahme von Turcks FS+ Fluidsensor-Familie
Mit dem Strömungssensor FS101 ergänzt Turck seine Fluidsensor-Familie FS+. Die neuen FS+ Geräte haben das gleiche Look-and-Feel und sind daher ebenso einfach zu bedienen und in Betrieb zu nehmen wie alle anderen Sensoren der Familie. Die vierstellige 12-Segmentanzeige der Geräte stellt den aktuellen Strömungswert deutlich als Prozentangabe vom Sollwert dar.
Ihre Vorteile
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme
- Hohe Zuverlässigkeit durch fehlersichere Teach-Unterstützung mit Delta-Flow
- Einfache Bedienung dank Klartextanzeige mit kapazitiven Touchpads
IO-Link Smart-Sensor-Profil
Das implementierte IO-Link-Smart-Sensor-Profil erleichtert den Umstieg von IO-Link-Strömungssensoren anderer Hersteller auf die FS+ Geräte, da Prozessdaten, Parameter und Funktionen vereinheitlicht sind. Die Sensoren eigenen sich beispielsweise zur Überwachung von Strömungen in Kühlschmierkreisläufen oder zum Trockenlaufschutz von Pumpen.
Einfache Inbetriebnahme mit Delta-Flow
Mit Quick-Teach und Delta-Flow bleiben zwei einzigartige Funktionen erhalten, die bereits im FS100 mit Bargraphanzeige die Inbetriebnahme erleichterten. Delta-Flow stellt sicher, dass erst dann geteacht wird, wenn die Warmlaufphase der Temperaturspitze beendet ist und eine konstante Strömung vorliegt. So wird eine häufige Fehlerquelle herkömmlicher Parametrierungsverfahren ausgemerzt. Ferner profitieren Anwender von der einfachen Bedienung über kapazitive Touchpads. Die bisherigen FS100-Geräte mit Bargraphanzeige bietet Turck parallel weiterhin an.
BRANCHEN
- Automobilbranche
- Maschinenbau
- Fabrikautomation
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Klartextanzeige zeigt Strömungswert als Prozentangabe
- Hysterese und Fenster-Funktion
- IP67/IP69K
- IO-Link Smart-Sensor-Profil
- Ausgabe des Temperaturwerts über IO-Link- oder Analogausgang
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/EP_SPS21_Gries_Gries_Fluid_Stroemungssensoren_vid_icon_854x480_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Fluid+ Strömungssensoren
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/Fluid_LP_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Fluidsensorik aus einem Guss
Die wahrscheinlich beste Fluid-Sensorfamilie für Druck, Temperatur, Strömung und Füllstand
![](/static/img/AN_FS_02_01_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Applikation: Kühlkreislauf-Monitoring an Schweißzangen
FS+ Strömungssensoren überwachen den Fluss von Kühlflüssigkeit und warnen bei kritischen Temperaturänderungen. Jetzt mehr erfahren!
![](/static/img/downloads-whitepaper-teaser-img-flow-sensor_rdax_440x268s.jpg)
Whitepaper: Fünf häufige Fehler der Strömungsüberwachung
Das Whitepaper zeigt auf, welche Fehleinschätzungen bei der Auswahl und Installation einer industriellen Strömungsüberwachung häufig auftreten und hilft bei der korrekten Installation und Inbetriebnahme des richtigen Sensors.
![](/static/img/Generation_Plus_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Artikel: Generation Plus
Genaueres über das variantenreiche Fluidsensorik-Portfolio mit einheitlichem Plattformkonzept lesen Sie im technischen Artikel
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1422_680x382_rdax_440x247s.jpg)
All Details zu den FS101 Strömungssensoren
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster