![](/static/img/Turck2321_680x382_2.jpg)
![](/static/img/Turck2321_680x382_2_rdax_480x270s.jpg)
Die aktive Fläche des NI40UE-QV40 lässt sich werkzeuglos in fünf Richtungen positionieren
Faktor-1-Sensor für Logistikapplikationen
Turck ergänzt uprox-Sensorfamilie um quaderförmige Variante zum Einsatz im preissensiblen Transport- und Handling-Bereich
Mit dem induktiven Näherungsschalter NI40UE-QV40 erweitert Turck die bewährte uprox-Familie um eine quaderförmige Efficiency-Line-Variante, die mit Fokus auf Flexibilität, kurze Inbetriebnahmezeit und preissensible Applikationen in Logistik- und Material-Handling-Aufgaben optimiert wurde. Der Faktor-1-Sensor erfasst auch kleinere Metall-Targets bei seitlicher Annäherung sehr gut, wie sie in den Zielapplikationen üblich sind. Der Sensorkopf des NI40UE-QV40 kann werkzeuglos und zeitsparend in fünf Richtungen positioniert werden, was die mechanische Installation vereinfacht und seine Flexibilität erhöht.
Ihre Vorteile
- Induktiver Faktor-1-Sensor mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einfache Installation
- Werkzeuglos in fünf Positionen umstellbar
- Magnetfeldfest bis 300 mT
Magnetfeldfest und robust
Der Sensor ist magnetfeldfest bis 300 mT und erfüllt Schutzart IP68. Mit diesen Kennwerten und einer Temperaturbeständigkeit von -30 bis +85 °C erfüllt er höchste Ansprüche an Verfügbarkeit und Betriebssicherheit. Der NI40UE-QV40 wird als NPN- und PNP-Wechsler angeboten.
BRANCHEN
- Logistik
- Transport
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Faktor-1
- Schutzart IP68
- Erweiterter Temperaturbereich von -30 bis +85 °C
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/EP_SPS21_Makkinga_NI40UE-QV40_Induktivsensor_web_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Faktor-1-Sensoren mit 50 Millimeter Schaltabstand
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/21-12_AN_Skid-Handling-in-Automotive-Applications_NI40UE-QV40_1_rdax_440x247s.jpg)
Zuverlässige Skid-Erfassung in der Automobilproduktion
Flexible NI40UE Efficiency Line Sensoren sichern präzise Skid-Positionierung. Erfahren Sie mehr!
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck2321_680x382_2_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum NI40UE-QV40
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr