

Dezentrale Sicherheit: Turcks Safety-Module TBPN und TBIP steuern Sicherheitsfunktionen auch autark aus dem Feld
Safety-I/O-Module zur dezentralen Sicherheitssteuerung
Turcks Full-Safety-Blockmodule TBIP und TBPN steuern Sicherheitsapplikationen direkt aus dem Feld
Die Block-I/O-Module TBPN für Profisafe und TBIP für CIP Safety bringen sichere Ein-und Ausgangssignale direkt aus dem Feld zur Sicherheitssteuerung. Alternativ lassen sich die Module auch als dezentrale Sicherheits-Controller im Feld nutzen. Diese Funktion optimiert modulare Maschinen und auch Applikationen, in denen lange Buszykluszeiten zur zentralen Steuerung erhöhte Sicherheitsabstände erfordern würden.
Offline-Test der Safety-Funktionen verkürzt Inbetriebnahme
Zudem können Sicherheitsfunktionen mit der lokalen Safety-Controller-Funktion bereits offline getestet werden, bevor die Maschine oder das Maschinenmodul mit einer zentralen Steuerung kommunizieren. In Kombination mit dem eigenen Webserver werden Inbetriebnahmen erheblich beschleunigt.
Ihre Vorteile
- Kurze Zykluszeiten in großen Anlagen durch dezentrale Steuerung von Safety-Applikationen
- Minimaler mechanischer Installationsaufwand durch schaltschranklose Montage
- Konsequente Modularisierung durch dezentrale Intelligenz
- Höchste Verfügbarkeit dank vollvergossener, schock- und schwingungsgeprüfter Module
Universelle I/Os erhöhen Flexibilität
Die neuen Block-I/O-Geräte stellen im Feld vier sichere Eingänge und vier universelle Ein- oder Ausgänge (FDX) zur Verfügung. Insbesondere durch die Flexibilität der FDX-Ports lässt sich der individuelle Sicherheitssignalbedarf jeder Applikation optimal abbilden. Die Module sind für Applikationen bis PL e, Kategorie 4, in Sicherheitsgerichteten Kreisen bis SILCL 3 einsetzbar. Für Aktoren stehen pro Ausgang 2 Ampere, insgesamt pro Modul bis 9 Ampere zur Verfügung. Die vollvergossenen Blockmodule halten mit den Schutzarten IP65/IP67/IP69K und ihrem erweiterten Einsatztemperaturbereich von -40…+70 °C auch den rauesten Umgebungen stand.
BRANCHEN
- Maschinenbau
- Automobilindustrie und Tier-Zulieferer
- Intralogistik
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Sicherheitsfunktionen bis PL e, KAT4, SILCL 3
- IP65/IP67/IP69K
- 4 sichere I/Os, 4 klassische I/Os
- Als Profisafe- oder CIP-Safety-Variante erhältlich
VERWANDTE INHALTE

Erfolgsgeschichte: Dezentrale Sicherheitstechnik für modulare Produktion
AWL-Techniek setzt in seiner M-Line-Maschinenplattform auf skalierbare Sicherheitstechnik direkt an den Modulen – realisiert mit Turcks IP67-IO-Link- und Safety-I/O-Konzept

Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen über Maschinensicherheit

Auf einen Blick: Auf dezentraler Automatisierung auf Erfolgskurs
Mit einem Team aus Individualisten kommen Sie schneller ans Ziel. Bleiben Sie agil und stets zu dynamischen Kurswechseln bereit.

Flyer: Sicherheitslösungen in IP67
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Turcks Lösungen für Safety-Applikationen
PRODUKTDATEN

Alle Details zu den Safety-I/O-Modulen TBIP und TBPN
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr