![](/static/img/Turck0921_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0921_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Turck präsentiert weltweit einzigen HF-RFID-Schreib-Lese-Kopf in Zündschutzart Ex-m zur berührungslosen Identifikation in explosionsgeschützten Bereichen
RFID-Schreib-Lese-Kopf für Ex-Zone 1/21
Turck präsentiert weltweit einzigen HF-RFID-Schreib-Lese-Kopf für den unmittelbaren Einsatz in ATEX-Zone 1/21
Turck erweitert sein Industrie-4.0-Portfolio bis in explosionsgeschützte Bereiche und unterstreicht damit erneut seinen Anspruch als Anbieter von durchgängigen IIoT-Komplettlösungen in der Prozessindustrie. Mit dem TN-R42/TC-Ex präsentiert der Automatisierungsspezialist nicht nur den weltweit einzigen HF-RFID-Schreib-Lese-Kopf, der für den unmittelbaren Einsatz in ATEX-Zone 1/21 zertifiziert ist, sondern auch eine zuverlässige und einfach montierbare Alternative für Applikationen, in denen bisherige Lösungen nicht oder nur schwer zu realisieren waren.
Ihre Vorteile
- Verbesserte Anlagensicherheit: Ventile öffnen erst nach der Identifizierung korrekter Schlauchanschlüsse
- Hoher Qualitätsstandard: Zuverlässige Identifizierung und Dokumentation von Vor- und Zwischenprodukten
- Track & Trace: Vollständige Rückverfolgbarkeit von Produkten über durchgängige RFID-Nutzung
- Schutz vor Manipulation: Abgleich spezifischer RFID-Daten statt induktiver Binärcode-Erfassung
Robust, kompakt und fast überall montierbar
Der Schreib-Lese-Kopf unterscheidet sich durch seine äußerst kompakten Maße von druckgekapselten Identifikationslösungen für Zone 1/21 und lässt sich daher auch in beengten Applikationen montieren. So eignet sich der schlanke TN-R42/TC-Ex optimal für die berührungslose Identifikation von korrekten Schlauch- und Flanschverbindungen, die in der Chemie- und Pharma-Industrie Investitionen und Produktqualität sichern.
HF-RFID-Komplettsystem im Ex-Bereich
Interfaceseitig verhält sich der TN-R42/TC-Ex wie ein Standard-Schreib-Lese-Kopf für den sicheren Bereich. Er wird einfach an Turcks RFID-Interface-Serien BL20 oder TBEN angeschlossen, die bei Bedarf auch in Schutzgehäusen in Zone 2/22 installiert werden können. Neben der Schlauchkennung können weitere Informationen verarbeitet werden, wie etwa Steckplatz, Datum, Uhrzeit oder Reinigungszustand eines Schlauchs. Turcks Multiprotokoll-Technologie erlaubt dabei den Datentransfer an das Leitsystem über drei Ethernet-Protokolle – Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP.
Anwendungsspezifische RFID- Datenträger
Je nach Applikationsanforderung stehen unterschiedliche HF-RFID-Datenträger zur Auswahl. So stehen zum Beispiel für Applikationen mit hohen Anforderungen an Datensicherheit und Zugriffsschutz auch HF-RFID-Datenträger mit Passwort-Funktion zur Verfügung.
Vollständige Rückverfolgbarkeit über durchgängiges RFID-System
Turcks HF-RFID-Komplettsystem bildet die optimale Lösung für verschiedenste Identifikationsaufgaben in der Pharmaindustrie. Es garantiert verbesserte Anlagensicherheit sowie vollständige Rückverfolgbarkeit von Produkten über durchgängige RFID-Nutzung.
BRANCHEN
- Pharmaindustrie
- Chemieindustrie
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Schutzart IP64
- Zugelassen für ATEX-Zone 1/21, 2GD
- Länge: 150.5 mm, Gehäusedurchmesser 42 mm
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/20-10_AN_Pharma_BL20_680x382_1_rdax_440x247s.jpg)
RFID-Kontrolle von Schlauch-verbindungen im Ex-Bereich
Vergussgekapselter HF-Reader identifiziert Anschlüsse direkt in Atex-Zone 1/21 und überträgt Daten an Ethernet-Gateways in Zone 2/22
![](/static/img/lp-rfid-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Digitalisieren Sie Ihren Warenfluss mit RFID-Systemen
Sichere Prozesse in Produktion und Logistik
![](/static/img/RFID_Web-Header_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen über RFID
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0921_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum TN-R42/TC-Ex
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr