Den robusten, frei strahlenden LRS-Radarsensoren machen Störfaktoren wie Staub, Wind oder Lichteinfall keine Probleme bei der Füllstandmessung bis zu 10 Metern

IO-Link-Radarsensoren zur Füllstandmessung

Die neue entwickelte Sensorfamilie LRS510 bietet umfangreiche Analysefunktionen für herausfordernde Füllstandapplikationen in Tanks und Silos

Die IO-Link-fähigen Radarsensoren der neu entwickelten LRS-Serie wurden zur Füllstandmessung im Bereich von 0,35 bis 10 Metern entwickelt. Die neuen Geräte in Schutzart IP67/69K empfehlen sich vor allem für Füllstandapplikationen in der Fabrikautomation, in denen optische oder Ultraschallsensoren wegen ihrer begrenzten Reichweite oder aufgrund von Störfaktoren wie Staub, Wind oder Lichteinfall ungeeignet sind. Die frei strahlenden LRS-Radarsensoren bieten zudem detaillierte Analysefunktionen, die bislang den meist in der Prozessindustrie eingesetzten Highend-Radarsensoren vorbehalten waren. 

Ihre Vorteile

  • Kostengünstig bei herausfordernden Applikationen dank High-end-Analysefunktionen
  • Problemlöser wenn andere Sensortechnologien an Ihre Grenzen stoßen
  • Schnelle Inbetriebnahme über Turck Radar Monitor
  • Maximale Anlagenverfügbarkeit durch einfaches Condition Monitoring  

Zusatzinformationen erleichtern Condition Monitoring

Der Verzicht auf einen metallischen Führstab begünstigt den Einsatz in hygienischen Bereichen und vereinfacht die Inbetriebnahme. Die Bedieneinheit der LRS-Reihe mit kapazitiven Tastern und transluzenter Frontkappe folgt dem Konzept der Fluid+ Sensorplattform von Turck und ermöglicht darüber die Ausgabe von Abstand-, Füllstand- und Volumenwerten. LRS-Sensoren sind entweder mit zwei Schaltausgängen oder mit einem Schalt- und einem Analogausgang verfügbar. Dank ihrer zusätzlichen IO-Link-Schnittstelle und der intelligenten, dezentralen Signalvorverarbeitung stellen alle Varianten auch zahlreiche Zusatzinformationen zur Verarbeitung in Condition-Monitoring-Anwendungen im IIoT bereit: neben der Signalstärke sind das Temperaturwerte, Betriebsstunden oder Schaltzyklen. 

Radar Monitor für detaillierte Analysen 

Ohne Zusatzsoftware können Anwender der IO-Link Master von Turck über den IODD Configurator den Radar Monitor aufrufen. Das browserbasierte Konfigurationstool stellt die Messkurve des Sensors grafisch dar und bietet Klartextzugriff auf alle relevanten Parameter. So lässt sich beispielswiese leicht das Störsignal eines Rührwerks oder Gitters ausblenden oder mittels Echtzeit-Feedback der Sensor perfekt ausrichten, um die Zuverlässigkeit der Füllstanderfassung in herausfordernden Applikationen zu maximieren. 


BRANCHEN

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Automobilindustrie
  • Lebensmittel- und Pharmaindustrie (nicht medienberührend)

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Turck Radar Monitor bietet tiefe Echtzeit-Analysefunktion – bei Turck-IO-Link-Mastern ohne Zusatzsoftware  
  • Einheitliche Bedienlogik über die gesamte Fluid+ Familie
  • Messbereich 0,35m bis 10m mit schmalem Öffnungswinkel
  • Direkte Ausgabe von Füllstand- oder Volumenwerten 

VERWANDTE INHALTE

Elevator Pitch: Radarsensoren zur Füllstandsmessung (Englisch)

Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden 


Auf einen Blick: Fluidsensorik aus einem Guss

Die wahrscheinlich beste Fluid-Sensorfamilie für Druck, Temperatur, Strömung und Füllstand


Flyer – Radar-Füllstandsensoren

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Radarsensoren der LRS-Serie


Aus der Fluid-Familie: TS+ Temperatursensoren

Mehr über robuste Temperatursensoren mit IO-Link, die intelligente Funktionen für einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartungskonzepte bieten


Aus der Fluid-Familie: FS+ Strömungssensoren

Mehr über IO-Link-Strömungssensoren mit Quick-Teach und Delta-Flow-Überwachung


Aus der Fluid-Familie: LS+ Ultraschall-Füllstandsensoren

Mehr über robuste Ultraschall-Füllstandsensoren für hohe Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und intelligente Kommunikation


Aus der Fluid-Familie: PS+ Drucksensoren

Mehr über robuste Drucksensoren für hohe Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und intelligente Kommunikation


PRODUKTDATEN

Alle Details zum Radar-Füllstandsensor LRS

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben