![](/static/img/1520_Temperature-Sensor_IO-Link_680x382.jpg)
![](/static/img/1520_Temperature-Sensor_IO-Link_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Der TS+ wird über kapazitive Touchpads bedient und stellt Werte auf einem vierstelligen 14-Segment-Display dar
Temperatursensoren mit Plug & Play
Turcks robuste TS+ Sensoren mit IO-Link bieten smarte Funktionen für einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartungskonzepte
Turck erweitert seine innovative Fluidsensorik-Familie um IO-Link-fähige Sensoren zur flexiblen und zuverlässigen Messung von Prozesstemperaturen. Verfügbar sind sowohl Kompaktgeräte mit integriertem Temperaturfühler (TS700) als auch Auswerte- und Anzeigeeinheiten (TS720) für den Anschluss von Widerstandsthermometern oder Thermoelementen.
Robustes Sensordesign in Schutzart IP69K erhöht Anlagenverfügbarkeit
Als Mitglied der mit dem iF Design Award prämierten Fluidsensorik-Familie erfüllen auch die TS+ Sensoren steigende Ansprüche an eine einfache Inbetriebnahme und hohe Anlagenverfügbarkeit. Dazu trägt das robuste Edelstahl-Gehäuse mit Touch-Bedienung anstelle mechanischer Bedienelemente bei, das dank der Schutzarten IP67 und IP69K optimal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen gewappnet ist. Die IO-Link-Schnittstelle stellt dem Anwender neben Prozesswerten zahlreiche Condition-Monitoring-Daten für smarte IIoT-Anwendungen zur Verfügung.
Ihre Vorteile
- Einfache Inbetriebnahme: Vielfältige Prozessanschlüsse, umfangreiche Auto-Detection-Funktionen und adaptives IO-Link-Daten-Mapping
- Hohe Anlagenverfügbarkeit: Robustes Sensordesign und Condition-Monitoring-Daten via IO-Link
- Intuitive Bedienung: Oberfläche mit kapazitiven Touchpads und zweifarbigem 14-Segment-Display
- Maximale Freiheitsgrade: Unterschiedliche Messbereiche und Bauformen, nahezu alle industrietypischen Messfühler anschließbar
Auto-Detection für schnelle Inbetriebnahmen
Um die Inbetriebnahme zu vereinfachen, bieten die TS+ Geräte auch die bereits von den Druck- und Strömungssensoren PS+ und FS+ bekannte automatische Erkennung der Ausgangsart (PNP/NPN bzw. Strom/Spannung). Die Auswertegeräte der Reihe TS720 erkennen außerdem die Art des angeschlossenen Temperaturfühlers (TC oder Pt), womit eine häufig vorkommende Fehlerquelle eliminiert wird. Soll der TS+ in bestehende Anlagensysteme integriert werden oder vorhandene Sensoren ersetzen, erlaubt die Auswahl unterschiedlicher IO-Link-Prozessdaten-Profile eine schnelle Anpassung ohne aufwändige Änderungen in der Steuerung.
Zwei Sensorvarianten mit großen Messbereichen
Typische Einsatzbereiche der TS+ Sensoren liegen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Prozessindustrie. Kompaktgeräte der Bauform TS700 arbeiten in einem Messbereich von -50 bis +150 °C. Abhängig vom angeschlossenen Temperaturfühler, können Auswerte- und Anzeigeeinheiten vom Typ TS720 sogar Werte zwischen -200 und 1800 °C messen.
BRANCHEN
- Maschinen- und Anlagenbau – z. B. Temperaturmessung an Hydraulikaggregaten
- Prozessindustrie – z. B. Temperaturmessung an Dosierköpfen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- IO-Link 1.1
- Auto-Detection: Schaltausgang, Analogausgang und Art des Temperaturfühlers
- Variables IO-Link-Prozessdaten-Mapping
- Adaptive Menüstruktur: Turck- oder VDMA-Standard
- Schutzarten IP67 und IP69K
- Kapazitive Touchpads
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/Temperature_Sensor_TS_PlayButton_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Temperatursensoren (Englisch)
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/Fluid_LP_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Fluidsensorik aus einem Guss
Die wahrscheinlich beste Fluid-Sensorfamilie für Druck, Temperatur, Strömung und Füllstand
![](/static/img/1620_Ultrasonic-sensor_Level_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Aus der Fluid-Familie: LS+ Ultraschall-Füllstandsensoren
Mehr über robuste Ultraschall-Füllstandsensoren für hohe Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und intelligente Kommunikation
![](/static/img/lp-fs-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Aus der Fluid-Familie: FS+ Strömungssensoren
Mehr über IO-Link-Strömungssensoren mit Quick-Teach und Delta-Flow-Überwachung
![](/static/img/Turck1019_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Aus der Fluid-Familie: PS+ Drucksensoren
Mehr über robuste Drucksensoren für hohe Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und intelligente Kommunikation
![](/static/img/Generation_Plus_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Artikel: Generation Plus
Genaueres über das variantenreiche Fluidsensorik-Portfolio mit einheitlichem Plattformkonzept lesen Sie im technischen Artikel
PRODUKTDATEN
![](/static/img/1520_Temperature-Sensor_IO-Link_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum TS+
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr