![](/static/img/Turck0323_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0323_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Jetzt auch mit Schaltausgang: der QR20-Neigungssensor mit fusioniertem Messprinzip für dynamische Applikationen
Dynamische Neigungssensoren mit Schaltausgang
Turcks Neigungssensoren mit fusioniertem MEMS- und Gyroskop-Signal für bewegte Applikationen jetzt auch mit Schaltausgang verfügbar
Turcks Neigungswinkelsensor QR20 generiert sein Signal aus der Fusion zweier Messprinzipien: einem Gyroskopsignal und einer MEMS-Beschleunigungsmessung (Micro-Electro-Mechanical Systems). So verbinden die Sensoren die Vorteile beider Messprinzipien. Die QR20 blenden Stöße und Vibrationen deutlich effektiver aus als Geräte mit herkömmlichen Signalfiltern. Gleichsam erreichen die ein- und zweiachsigen Neigungssensoren B1NF und B2NF eine bislang nicht gekannte Dynamik für bewegte Applikationen oder vibrierende Maschinen.
Die neuen QR20-Varianten schalten beim Erreichen eines Schwellwerts oder eines Schaltfensters. Es können zwei Schaltfenster parametriert und im NO- oder NC-Betrieb genutzt werden. Der QR20 mit Schaltausgängen eignet sich insbesondere dort, wo ein einfaches Schaltsignal in PNP- oder NPN-Logik bei Erreichen eines bestimmten Neigungswinkels ausreicht und eine messende Neigungswinkelerfassung überdimensioniert wäre.
Ihre Vorteile
- Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Schaltausgänge
- Einfache Montage durch „Wasserwaagen-Funktion“
- Hohe Verfügbarkeit dank Schockresistenz bis 200 g und Schutzart IP69K
- Erlaubt höhere Taktraten durch dynamisches Neigungssignal
- Kostenvorteile durch Verzicht auf geschirmte Leitungen und Analog-Eingänge sowie IO-Link-Ports
LED-Wasserwaage erleichtert Inbetriebnahme
Die „Wasserwagen-Funktion“ erleichtert die Montage der Geräte. Dabei zeigt eine LED mittels Blinkfrequenz an, wann der Sensor waagerecht positioniert ist. So kann der Sensor ohne Zubehör fehlerfrei und sicher montiert werden. Durch den Einsatz transluzenter Kunststoffe zur LED-Anzeige kann auf LED-Linsen als potenzielle Gehäuseschwachstelle verzichtet werden.
Die Geräte eignen sich unter anderem für Positionier- und Hebeapplikationen. Turck ergänzt das bestehende Portfolio der vier IO-Link-Neigungswinkelsensoren um vier weitere Geräte: dem einachsigen B1N und dem zweiachsigen B2N für statische Einsätze und entsprechend dem B1NF und dem B2NF für dynamische Applikationen.
BRANCHEN
- Automobilindustrie
- Maschinenbau
- Logistik
- Mobile Equipment
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Fusioniertes Sensorsignal aus MEMS und Gyroskop erlaubt höchste Dynamik
- Schaltausgänge und LED-Wasserwaage vereinfachen Inbetriebnahme
- IP68/69K
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/Turck0821_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Aus der Produktfamilie: B1NF- und B2NF-Neigungssensoren mit IO-Link
Erfahren Sie mehr über die ein- und zweiachsigen B1NF- und B2NF-Neigungssensoren für schnelle Regelkreise
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0323_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum Neigungssensor B1N360V: einachsig, statisch
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/Turck0323_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum Neigungssensor B2N85H: zweiachsig, statisch
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/Turck0323_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details Neigungssensor B1NF360V: einachsig, dynamisch
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/Turck0323_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum Neigungssensor B2NF85H: zweiachsig, dynamisch
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster