Turck bringt das weltweit kompakteste 4-Kanal RFID-EtherCAT-Interface mit Abmessungen von 32 x 144 x 32 mm
Ultrakompaktes 4-Kanal-RFID-Interface für EtherCAT
Turcks EtherCAT-Modul für bis zu 128 HF-Schreib-Leseköpfe bietet erweiterte RFID-Konnektivität und optimierte Prozesse in beengten Industrieumgebungen
Als weltweit kompaktestes 4-Kanal-RFID-Interface für EtherCAT ist Turcks TBEC-S2-4RFID ideal geeignet für beengte Einbauverhältnisse. Jeder der vier RFID-Kanäle ermöglicht im HF-Busmodus den Anschluss von bis zu 32 HF-Schreib-Leseköpfen, das gesamte Modul mit Abmessungen von 32 x 144 x 32 mm kann somit bis zu 128 HF-Schreib-Leseköpfe aufnehmen. Das reduziert effektiv die Kosten für Applikationen mit vielen aufeinander folgenden Lesepunkten, wie beispielsweise in der Intralogistik oder an Produktionsstrecken in der Automobilindustrie oder im Maschinenbau.
Ihre Vorteile
- Universell einsetzbar: Hohe Kompatibilität, Geschwindigkeit und Datenverfügbarkeit
- Effizienz: Kosten- und Zeitreduktion bei der Integration
- Kostenvorteil: Anschluss von bis zu 128 HF-Schreib-Lese-Köpfen an einem Modul
Effizienter Verdrahtungsprozess für modulare Anlagen
Turcks vielseitiges EtherCAT-Modul ist kompatibel mit allen HF- und UHF-Schreib-Lesegeräten, die den Anschluss an das RFID-Interface unterstützen. Die hohe Schutzart IP67/68/69K erlaubt die direkte Montage des Moduls an der Maschine, was den Verdrahtungsprozess deutlich verkürzt und dezentrale, modulare Anlagenkonzepte unterstützt.
Für Anwender, die weitere digitale Ein- und Ausgänge für Sensoren, Aktoren und Leuchten benötigen, bietet Turck das Modul TBEC-LL-4RFID-8DXP mit acht zusätzlichen universellen Kanälen und M12-Anschlüssen für Power- und Ethernet-Verbindungen an.
BRANCHEN
- Automobilindustrie
- Intralogistik
- Maschinen- und Anlagenbau
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Automatische Erfassung und Übermittlung von Tag-Daten an die Steuerung
- Kontinuierlicher HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal
- 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID
- Schutzart IP67/68/69K
VERWANDTE INHALTE
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen über RFID
Auf einen Blick: Digitalisieren Sie Ihren Warenfluss mit RFID-Systemen
Sichere Prozesse in Produktion und Logistik
Flyer: Effiziente RFID-Lösungen durch HF-Busmodus
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Turcks HF-Busmodus-Lösungen
PRODUKTDATEN
Alle Details zum TBEC-S2-RFID
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster