![](/static/img/Turck0622_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0622_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Plug&Check: Turcks Feuchte-/Temperatursensor CMTH erlaubt effizientes Condition Monitoring in Produktion und Lager
Condition-Monitoring-Sensor mit IO-Link
CMTH erfasst kontinuierlich Feuchte und Temperatur in Produktions- und Lagerräumen und gibt Werte über IO-Link oder als Schaltsignal aus
Turcks kombinierter Feuchte- und Temperatursensor CMTH ist jetzt in einer kompakten Variante mit verbesserter IIoT-Integration für smarte Condition-Monitoring-Anwendungen verfügbar. Mit nur 57 mm Länge und einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 °C ist der IP67-Sensor im M12-Gehäuse selbst in anspruchsvollen Umgebungen leicht einsetzbar. Die einfache Integration wird auch schnittstellenseitig unterstützt: Das standardisierte IO-Link-Smart-Sensor-Profil (Stand 4.1.2.) mit 64 Bit auf zwei Kanälen vereinfacht die herstellerübergreifende Einrichtung von vernetzten Systemen.
Ihre Vorteile
- Flexible Ausgangssignale erleichtern Condition Monitoring in Alt- und Neuanlagen
- Vereinfachte Integration dank-Smart-Sensor-Profil und interner Taupunkt-Berechnung
- IO-Link Histogramm Funktion vereinfacht Langzeitbetrachtung
Der CMTH eignet sich insbesondere zur Überwachung des Klimas in Produktions- und Lagergebäuden in allen Branchen, die mit feuchte- und temperatursensiblen Gütern umgehen.
Smarte Zusatzfunktionen über IO-Link
Der Sensor gibt im Simple-I/O-Modus (SIO) für Temperatur und Feuchte je ein Schaltsignal aus. Insbesondere zur Nachrüstung von Klimadaten in bestehenden Applikationen eignet sich dieser Modus gut, da selten digitale Schnittstellen wie IO-Link vorliegen. In moderneren Anlagen oder Maschinen bietet der IO-Link-Modus-Vorteile, denn der smarte CMTH-Sensor kann so nicht nur kontinuierliche Prozesswerte ausgeben, sondern beispielsweise auch selbstständig den situativen Taupunkt ermitteln. Nutzer, die Langzeitanalysen benötigen, werden die vorkonfigurierte Histogramm-Funktion zu schätzen wissen.
Die digitale Schnittstelle erleichtert auch die Inbetriebnahme des Sensors. Über Turcks-IO-Link-Master kann das Gerät ohne Zusatzsoftware über den integrierten Webbrowser des Masters konfiguriert und in Betrieb genommen werden kann.
BRANCHEN
- Intralogistik und Material Handling
- Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie
- Automotive
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung sowie Taupunktermittlung in einem Gerät
- Smart-Sensor-Profil 4.1.2
- Einsatztemperaturbereich von -40 bis + 100 °C
- IO-Link-Ausgang oder zwei Schaltausgänge (SIO-Modus)
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/Temperature_Humidity_Sensor_PlayButton_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Condition-Monitoring-Sensor (Englisch)
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/Application_CMTH_Mobiler_Huehnerstall_Totale_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Anwendung: Condition-Monitoring-Sensor automatisiert Klimaregulierung
In mobilen Hühnerställen Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwachen
![](/static/img/Beierfeld_02_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Success Story: Klimaüberwachung von Lotpastenlagerung
Turck Beierfeld is monitoring the climatic conditions of the solder paste storage with a system from its own company – with the help of the CMTH condition monitoring sensors
![](/static/img/lp-greenfield-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Condition Monitoring in Neuanlagen
Die vorausschauende Strategie für Ihre Neuanlage
![](/static/img/lp-brownfield-teaser-img_rdax_440x268s.jpg)
Auf einen Blick: Condition Monitoring in Bestandsanlagen
Maßgeschneiderte Zustandsüberwachung über präzise Sensorik und sichere Funknetze
![](/static/img/CM_Web-Header_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zu Condition Monitoring
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0622_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum CMTH Condition-Monitoring-Sensor mit IO-Link
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr