![](/static/img/Turck0820_inductive_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0820_inductive_680x382_rdax_480x270p.jpg)
Kompakte Sicherheitslösung: Die induktiven OSSD-Sensoren lassen sich flexibel einbauen und bieten hohe gesicherte Schaltabstände
Induktive Sicherheitssensoren mit OSSD-Ausgängen
Turcks Induktivsensoren ermöglichen verschleißfreie Positions- und Bereichsüberwachung in sicherheitsgerichteten Applikationen
Induktive Sicherheitssensoren mit zwei OSSD-Ausgängen (Output Switching Signal Device) vervollständigen Turcks Portfolio für die Sicherheitstechnik. Mit den Näherungsschaltern können Anwender die Vorteile berührungsloser und damit verschleißfreier Positions- und Bereichsüberwachung nun auch in sicherheitsgerichteten Anwendungen nutzen – ob an Pressen, Kränen, Fahrgeschäften oder Maschinenabdeckungen.
Kurzschlüsse, Überlast und Querschlüsse überwachen
Über ihre OSSD-Ausgänge senden die Sensoren Schaltsignale an Sicherheitssysteme.
Ihre Vorteile
- Hohe Maschinenverfügbarkeit dank Schutzart IP67 und sicherem Abschalten über zwei OSSD-Ausgänge
- Einfache Integration durch kompakte Bauform und großes Zubehörangebot
- Flexibel einsetzbar mit hohem gesicherten Einschaltpunkt, ohne separaten Betätiger
Darüber erkennen sie Kurzschlüsse, Überlast oder Querschlüsse und prüfen zugleich die Abschaltfähigkeit. Mit SIL 2 (IEC 61508) und dem Perfomance Level d (EN ISO 13849) erfüllen die Geräte hohe Anforderungen an ihre funktionale Sicherheit.
Verschleißfreie, kosteneffiziente Safety-Lösung
Turcks neue Produktserie umfasst die bündig einbaubaren Gewinderohrgeräte M12, M18 und M30, jeweils mit hohem gesicherten Einschaltabstand, robustem Metallgehäuse und einem breiten Temperaturbereich von -25 bis 70 °C. Dank ihrer Unempfindlichkeit gegen Staub und Feuchtigkeit verringern die induktiven Näherungsschalter das Risiko von Anlagenausfällen – und richten sich damit an Nutzer, die eine Safety-Lösung kosteneffizient mit einem Metalltarget anstatt einem speziell montierten Betätiger realisieren wollen.
BRANCHEN
- Maschinenbau – z. B. Sicherung von Mannlöchern oder Pressen
- Hersteller von Fahrgeschäften – z. B. Abfrage von Sicherheitsbügeln
- Anlagenbau – z. B. Überwachung von Sicherheitstüren
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Zwei OSSD-Ausgänge
- Sicherheitsfunktionen bis SIL 2 (IEC 61508) bzw. Performance Level d (EN ISO 13849)
- Schutzart IP67
- Temperaturbereich von -25 bis 70 °C
- Bi-Color-Status-LED
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/Turck0820_680x382_2_rdax_440x247s.jpg)
Kompatibel: Safety-I/O-Module
Die Sensoren können direkt an Geräte wie Turcks sichere I/O-Block-Module TBIP und TBPN angeschlossen werden
![](/static/img/Technology-Page_Safety_Header_680x382_DE_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen über Maschinensicherheit
![](/static/img/Folder_inductive-safety-sensors_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Flyer: Induktive Sicherheitssensoren
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Angebot an induktiven Sicherheitssensoren
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0820_inductive_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Alle Details zum BI4-M12, BI8-M18 und BI12-M30
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr