![](/static/img/Turck0923_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0923_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Flexibel und vielseitig: Der K30 Pro Optical Sensor mit einfach konfigurierbaren Sensormodi, Messbereichen und Statusanzeigen
Programmierbare LED-Leuchte mit optischem Sensor
Turck bietet mit dem K30 Pro Optical Sensor eine integrierte Lösung für konfigurierbare Sensor- und Anzeigefunktionen
Mit dem K30 Pro Optical Sensor präsentiert Turck eine platz- und kosteneffiziente Lösung für Anwendungen, die sowohl einen optischen Sensor als auch eine Multicolor-LED-Anzeige benötigen. Das mit einem Durchmesser von 30 mm sehr kompakte Gerät wurde von Turcks Opto-Partner Banner Engineering entwickelt und ist so konzipiert, dass es Objekte in einem einstellbaren Bereich von 20 bis 1.000 mm für eine klare Bedienerführung erfasst.
Teach-Modi und Betrieb für diverse Anwendungen
Um den Anforderungen verschiedener Einsatzbereiche gerecht werden zu können, verfügt der K30 Pro über unterschiedliche Teach-Modi.
Ihre Vorteile
- Konfigurierbare Erfassungs- und Anzeigefunktionen für verschiedene Anwendungsbereiche
- Intuitive Konfiguration für eine Vielzahl von Anwendungen via Pro Editor Software
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen (EMI) und Umgebungslicht
- M12-Steckverbinder für einfache Installation und Quick Disconnect
Dazu gehören der Objektmodus zur Erfassung eines Objekts innerhalb eines festgelegten Bereichs, der Hintergrundmodus zur Erkennung eines Objekts bei gleichzeitiger Ausblendung des Hintergrunds sowie der Fenstermodus zur Erfassung eines Objekts in einem Bereich zwischen zwei Schwellenwerten. Diese Flexibilität verhindert unnötiges Auslösen des Sensors und macht den K30 Pro fit für verschiedene Anwendungen in Automobilindustrie, Prozessindustrie, Materialtransport und Fördertechnik.
Benutzerfreundliche Installation und Bedienung
Der benutzerfreundliche K30 Pro Optical Sensor ist per M12-Steckverbinder einfach anzuschließen und bei Bedarf schnell abzuklemmen. Die berührungslose Bedienung des Sensors verhindert zudem eine mögliche Verschmutzung des Geräts durch den Anwender. Die kostenlose Pro Editor Software erlaubt eine einfache und intuitive Konfiguration von Anzeigefarben, Reichweiten und Logik vor Ort. Dank Schutzart IP65 ist der Sensor bestens für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen gerüstet. Zudem ist das Gerät unempfindlich gegen Umgebungslicht und elektromagnetische Störungen, was eine zuverlässige und genaue Detektion gewährleistet.
BRANCHEN
- Automotive
- Material Handling
- Food & Beverage
- Pharma
- Chemical
- Logistics
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Mehrfarbiges Display mit optischem Sensor
- Erkennungsbereich von 20 bis 1000 mm
- Einstellbare Erkennungsfähigkeit mit verschiedenen Betriebsarten
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/T_picktolight_600x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zu Turcks Pick-to-Light-Lösungen
![](/static/img/thumbnail_PDF-Icon_680x382_rdax_440x248p.jpg)
Flyer: LED-Lösungen für industrielle Anforderungen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser breites Sortiment an LED-Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0923_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu den K30 Pro Optical Sensoren
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster