![](/static/img/Turck1320_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1320_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Flexible Bedien- und Montagekonzepte ermöglichen die IP67-HMIs der TXF700-Serie
Ultrarobuste HMI-Bediengeräte mit direkter Cloud-Anbindung
Neue HMI-Serie ermöglicht schaltschranklose Bedien- und Montagekonzepte im Betriebstemperaturbereich von -20 bis +55 °C
Die ultrarobusten TXF700 Bediengeräte bieten vollständigen IP67-Rundumschutz für den Einsatz zwischen -20 und +55 °C. Die moderne HMI-Plattform ermöglicht mit ihrer hohen Schutzart flexible und schlanke Montagekonzepte, da im Gegensatz zu bisherigen Lösungen kein Einbau in Schutzgehäuse oder Schaltschränke mehr erforderlich ist. Die brillanten TFT-Displays sind durch eine Glasfront geschützt und mit einem kapazitiven Touchscreen ausgestattet, der Multi-Touch-fähig ist und Gestensteuerung unterstützt, wie man sie von Smartphones oder Tablets kennt.
Ihre Vorteile
- Zeitersparnis durch schnelle Montage ohne Schutzgehäuse
- Einsatzbar als HMI, PLC, Edge Controller und Cloud Gateway
- Schnelle intuitive Bedienung dank Gestensteuerung
- IIoT-Multitool durch MQTT oder OPC-UA als Server und Client
IP67 HMIs für Dezentrale Automatisierung
Mit der neuen HMI/PLC-Reihe baut Turck sein umfangreiches IP67-Portfolio weiter aus. Die Geräte können überall dort eingesetzt werden, wo keine besonderen Ex-Schutz- oder Hygiene-Anforderungen gelten, vor allem aber im Maschinen- und Anlagenbau, der Verpackungsindustrie sowie in den Bereichen Intralogistik, Mobile Equipment und Automobilindustrie.
Einsatz als Edge Controller mit TX VisuPro
Die TXF700 können nicht nur zur Visualisierung eingesetzt werden, sondern lassen sich auf Wunsch mit Turcks TX VisuPro auch ohne CODESYS als IIoT Gateway bzw. Edge Controller nutzen. Neben den klassischen HMI-Protokollen für die Anbindung an Steuerungen, etwa von Siemens, Beckhoff oder Rockwell, unterstützt TX VisuPro auch MQTT oder OPC-UA als Server und Client. Die TXF700-HMIs können mit bis zu acht Protokollen parallel kommunizieren. Über diese Gateway-Funktion sind daher auch Daten zwischen unterschiedlichen Steuerungen oder Endgeräten austauschbar.
BRANCHEN
- Maschinen- und Anlagenbau
- Verpackungsindustrie
- Intralogistik
- Mobile Equipment
- Automobilindustrie
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- IP67-Rundumschutz
- Einsatztemperaturbereich von -20 bis +55 °C
- Kommunikation von acht Protokollen parallel
- Displaygrößen von 5“ bis 21,5" mit bis zu 1920 x 1080 Pixel Auflösung
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/HMI-Devices_PlayButton_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Robuste IP67-HMI-Bediengeräte (Englisch)
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/03733048_Application_DA_Monitoring-Packaging-Line-1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Anwendung: Dezentrale RFID-Packungsverifikation
Nachrüstbares RFID-Tracking garantiert fehlerfreien Packprozess
![](/static/img/Rob_1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Erfolgsgeschichte: Kühlschmierstoffüberwachung mit TX513 HMI
Eine zentrale Kühlschmierstoffaufbereitungsanlage versorgt beim Automobilzulieferer Ovalo GmbH vier Fräsmaschinen – gesteuert und visualisiert mit Turcks Codesys-programmierbarem HMI TX513
![](/static/img/Turck1220_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Aus der Produktfamilie: TX700FB und TX700HB
Turck stellt spezielle Versionen seiner Bedien-/Steuergeräte für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und unter hellem Umgebungslicht vor
![](/static/img/Flyer_HMI_PLC_TX_Operator_Panels_440x247.jpg)
Flyer: Übersicht HMI/PLC-Bediengeräteserie TX
Die vier Produktlinien der TX-Bediengeräteserie von Turck ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen zum Steuern (Programmable Logic Controller PLC) und Bedienen (Human Machine Interface HMI) von einfachen und mittleren Maschinen und Anlagen.
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1320_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum TXF700
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr