

Mit IO-Link-Ausgang und zwei Schaltausgängen ist der CMVT für Condition Monitoring in Bestands- oder Neuanlagen gut geeignet
Kombinierter Vibrations-/ Temperatur-Sensor mit IO-Link
Turcks CMVT-Sensor wertet Vibrations- und Temperaturdaten intern aus und ermöglicht so auch die einfache Nachrüstung von Condition Monitoring in Bestandsanlagen
Turck erweitert sein Produktportfolio mit dem CMVT, einem robusten Vibrationssensor mit integrierter Temperaturerfassung für Condition-Monitoring-Anwendungen. Vibration und Temperatur sind die zentralen Kenngrößen, um frühzeitig Maschinendefekte zu erkennen, die beispielsweise durch Unwuchten drehender Teile entstehen. Der CMVT erkennt Vibrationen über drei Achsen und wertet sie intern aus. Bei Überschreitung der eingestellten Grenzwerte gibt er direkt eine Warnmeldung aus – entweder über IO-Link oder als Schaltsignal.
Ihre Vorteile
- Wartungs- und verschleißfrei
- Maschinenüberwachung ohne jede Steuerungsintegration dank interner Datenvorverarbeitung
- Ideal für Neuausrüstung und Nachrüstung bestehender Maschinen
Einfache Nutzung über IO-Link Master
Insbesondere der Schaltausgang ist gut zur Einrichtung von Retrofit- und Standalone-Applikationen geeignet, indem er direkt als Trigger für eine Signalleuchte genutzt werden kann – ohne Integration in bestehende Steuerungssysteme. Die Inbetriebnahme des Sensors wird durch den Turck-Vibrationsmonitor erleichtert. Das Tool visualisiert die Vibrations- und Temperaturdaten live in jedem Web-Browser und kann einfach über jeden IO-Link Master von Turck ohne Zusatzsoftware genutzt werden. Über IO-Link können auch weitere Informationen, wie Betriebsstunden, ausgegeben und bis in Cloud-Systeme übertragen werden.
Vereinfachte Zustandsüberwachung
Über ein breites Frequenzband erfasst der Sensor Beschleunigungen in g und Schwinggeschwindigkeit in mm/s. Die smarte Vorverarbeitung der Sensordaten erlaubt auch die direkte Ausgabe von „Peak-to-Peak“-Werten oder Effektivwerten von Beschleunigung und Geschwindigkeit. Dabei gibt der CMVT Schwellwerte entsprechend ISO 10816-3 aus, was eine normkonforme Zustandsüberwachung erheblich vereinfacht.
BRANCHEN
- Automobilindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Logistikindustrie
- Maschinenbau
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- 3 Achsen Vibrationsmessung
- IO-Link & PNP/NPN
- Vibration Monitor
VERWANDTE INHALTE

Expert Talk: Vibrations-/Temperatursensor CMVT
In diesem Expert Talk sprechen Produkt Marketing Manager Sei Seidel Sridhavan und Michael Troska, Product Manager Inclination- & Vibrationssensors, über Funktionen und mögliche Einsatzgebiete des CMVT-Sensors

Walk & Talk: Vibrations-/Temperatursensor CMVT
Erhalten Sie in diesem Walk & Talk einen Überblick über Funktionen und Vorteile von unserem Produktexperten

Applikation: Zustandsüberwachung von Kälteanlagen
Kombinierter Condition-Monitoring-Sensor mit IO-Link erfasst Vibration und Temperatur, um die Betriebssicherheit von Kälteanlagen und Kühlgeräten zu garantieren

Aus der Produktfamilie: Magnetfeld-/Temperatur-Sensor mit IO-Link
Auf drei Achsen erkennt Turcks Condition-Monitoring-Sensor CMMT Magnetfeldänderungen und erschließt damit neue Anwendungsfelder. Jetzt mehr erfahren!

Aus der Produktfamilie: Condition-Monitoring-Sensor mit IO-Link
Turcks kombinierter Feuchte- und Temperatursensor CMTH ist jetzt in einer kompakten Variante mit verbesserter IIoT-Integration für smarte Condition-Monitoring-Anwendungen verfügbar. Mehr erfahren!

Auf einen Blick: Condition Monitoring in Neuanlagen
Die vorausschauende Strategie für Ihre Neuanlage

Auf einen Blick: Condition Monitoring in Bestandsanlagen
Maßgeschneiderte Zustandsüberwachung über präzise Sensorik und sichere Funknetze

Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zu Condition Monitoring
PRODUKTDATEN

Alle Details zum CMVT-QR20-IOLX3-H1141
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr

Alle Details zum CMVT-QR20-IOLX3-0.3-RS4
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr