Mobile Endgeräte direkt an der M12-Buchse laden: TURCKs M12-USB-Ladekabel machts möglich

Industrielles Ladekabel M12 auf USB

TURCK vereinfacht Betrieb und Laden mobiler Endgeräte in Industrieanlagen mit robustem 24VDC-M12-USB-Ladekabel

TURCK präsentiert ein robustes, industrietaugliches Ladekabel, das 24 VDC intern wandelt und bis zu 3 A bei 5 V oder 1,66 A bei 9 V liefert. Das Kabel ist mit einem robusten M12-Steckverbinder in Schutzart IP67 ausgestattet und ermöglicht die zuverlässige Spannungsversorgung von Tablets, Laptops und anderen mobilen Geräten in rauen Produktionsumgebungen – ohne zusätzliche 230V-Schuko-Steckdosen und AC-Infrastruktur. Damit sparen Unternehmen AC-Netzteile und Adapter und integrieren mobile IT-Geräte einfach in bestehende OT-Umgebungen.

Ihre Vorteile

  • Keine 230-VAC-Infrastruktur erforderlich
  • Einfache Integration in bestehende Systeme
  • Reduzierte Kosten für Adapter und Ladegeräte
  • Hohe Betriebssicherheit in rauen Umgebungen

Mobile Endgeräte direkt im Feld versorgen und laden

Die industrielle Ladelösung reduziert nicht nur den Installationsaufwand, sondern erhöht auch die Flexibilität in Produktions- und Logistikanlagen. Anwender können vorhandene 24-V-Versorgungspunkte nutzen, um mobile Geräte direkt im Feld zu laden oder zu betreiben. Das Kabel lässt sich mit Standard-Sensorleitungen ohne Spannungsverlust verlängern. Der M12-Steckverbinder nach IEC 61076-2-101 sorgt für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb. Die Standardvariante mit M12-Stecker und USB-C-Stecker ist ab Lager verfügbar, spezielle Varianten für M12 auf USB-A- oder USB-C-Buchse können auftragsbezogen kurzfristig gefertigt werden.


BRANCHEN

  • Automobilindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Intralogistik

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Direkte DC-Wandlung: 24 VDC auf 5…9 VDC, bis 3 A
  • Physikalische Verbindung von OT- und IT-Welt
  • Verpolungsschutz für sicheren Betrieb
  • Industrietaugliche M12-Steckverbinder in Schutzart IP67
  • Kompaktes Design ohne externe Netzteile

VERWANDTE INHALTE

Aus der Produktfamilie: M12Plus-Bluetooth-Steckverbinder

Dank Spannungsabfallerkennung im Kabel verhindern TURCKs M12Plus-Steckverbinder teure Anlagenstillstände und ungeplante Wartungsarbeiten


PRODUKTDATEN

DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park

Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben