![](/static/img/Turck1321_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1321_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Turck bietet ein M12-Power-Komplettpaket, von Leitungen über Steckverbinder bis zu RFID- und I/O-Modulen und Netzteilen
Durchgängiges M12-Power-Portfolio
Turck ergänzt Angebot ganzheitlicher Lösungen für dezentrale Spannungsversorgung – von Leitungen bis zu RFID- und I/O-Modulen
Turck erweitert sein umfangreiches Anschlusstechnik-Angebot und bietet ab sofort ein komplett durchgängiges M12-Power-Portfolio in den Codierungen K, L, S und T an. Neben den bereits länger verfügbaren vollumspritzten M12-Power-Leitungen sind jetzt auch konfektionierbare Steckverbinder, Flansche, Verteiler sowie M12-auf-7/8“-Adapterleitungen im M12-Power-Angebot enthalten. Zusätzlich zur Anschlusstechnik bietet Turck seinen Kunden M12-Power-Technologie auch in seinen robusten I/O- und RFID-Blockmodulen sowie Netzteilen in IP67.
Ihre Vorteile
- komplett durchgängiges M12-Power-Portfolio in den Codierungen K, L, S und T
- hohe Anlagenverfügbarkeit sowie Zeit- und Kostenersparnis durch leistungsstarke Energieübertragung
Effiziente Lösungen für eine dezentrale Spannungsversorgung
Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen einfache und effiziente Lösungen für eine strukturierte und dezentrale Spannungsversorgung – vom Netzteil über den Schaltschrank bis zu beliebigen Endgeräten. Der Anwender profitiert von einer hohen Anlagenverfügbarkeit sowie Zeit- und Kostenvorteilen durch sichere und leistungsstarke Energieübertragung – auch bei hohen Umgebungstemperaturen.
Flexibel einsetzbar in rauesten Umgebungen
Turcks robuste M12-Power-Lösungen trotzen widrigsten Bedingungen, wie sie in den Bereichen Maschinenbau, Sortier- und Verpackungsanlagen, Automobilindustrie oder Fördertechnik häufig vorkommen. Die kompakten M12-Steckverbinder passen in nahezu jede Anwendung. Das zahlt sich besonders bei beengten Platzverhältnissen oder in schwer zugänglichen Umgebungen aus. Die Bauweise nach Schutzart IP69K gewährleistet jederzeit den sicheren Einsatz.
Sicher trotz vielfältiger Kombinationsmöglichkeiten
Die verschiedenen Codierungen verhindern ein Fehlanschließen der Steckverbinder für den Einsatz bei unterschiedlichen Applikationen. Die 4- und 5-poligen L-codierten sowie 4-poligen T-codierten M12-Power-Steckverbinder sind speziell auf DC-Netzteile mit bis zu 63 V DC/16 A zugeschnitten. Die 5-poligen K-codierten und 4-poligen S-codierten Varianten sind für Spannungsversorgungen bis zu 630 V AC/16 A entwickelt worden und eignen sich besonders gut für die Spannungsversorgung von AC-Motoren und -Antrieben.
BRANCHEN
- Maschinenbau
- Sortier- und Verpackungsanlagen
- Automobilindustrie
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Betriebssicher: hohe Energieübertragungsleistung bei gleichzeitiger Erfüllung weltweiter Standards
- Zuverlässig: extrem leistungsstarke Energieübertragung auch bei hohen Umgebungstemperaturen
- Umfangreich: M12-Power-Portfolio in den Codierungen K, L, S und T ermöglicht Lösungen für nahezu alle Branchen
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/header_connectivity-lp_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: „Turck hat Ihre Leitung"
Erfahren Sie mehr über unser Produktangebot inklusive 115 000 Anschlusstechniklösungen mit verschiedenen Komplexitätsgraden
![](/static/img/Flyer_M12_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Flyer: M12-Power-Produktfamilie
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die verschiedenen Produktvarianten unserer M12-Power-Produktfamilie
![](/static/img/Flyer_Steckverbinder_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Flyer: Konfektionierbare Steckverbinder
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Steckverbinder-Portfolio
PRODUKTDATEN
![](/static/img/M12-Power_TBEN_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu I/O- und RFID-Modulen mit M12-Power
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/M12-Power_Leitung_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu M12-Power-Leitungen
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/M12-Power_Stecker_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu konfektionierbaren M12-Power-Steckverbindern
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/M12-Power_Verteiler_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu M12-Power-Verteilern
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/M12-Power_nicht-highlighted_Flansche_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu M12-Power-Flanschen
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr