

TXO- und TXY-Leitungen: Flammhemmend, schleppkettentauglich und äußerst robust gegen Schweißfunken
Schweißfunkenbeständige Anschlusstechnik
Die Leitungen der Serie TXO3701 und TXY3713 erfüllen selbst die höchsten Anforderungen der Automobilbauer für den Einsatz in Schweißapplikationen
Turck erhöht die Schweißfestigkeit seiner Steckverbinderserien TXO und TXY. Damit erfüllen die Leitungen auch die aktuellen Anforderungen der Volkswagen-Gruppe (VASS) zum Einsatz in Schweißapplikationen. Insbesondere die Dicke des Kabelmantels wurde erhöht, um eine noch höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schweißfunken zu erreichen. Außerdem sind die Leitungen schleppkettentauglich und äußerst flammbeständig. Sie erfüllen sowohl die nordamerikanische UL FT2 Norm als auch die IEC 60332-1 und IEC 60332-2-2.
Ihre Vorteile
- Hohe Prozesssicherheit bei Schweißapplikationen
- Schnelle Inbetriebnahme dank Schnellsteckverbinder
- International einsetzbar aufgrund hoher Akzeptanz des VASS-Standards
Gewinkelte oder gerade Leitungen – mit oder ohne LED
Turck bietet die PUR-Leitungen als 4- oder 5-polige Varianten, mit geradem oder gewinkeltem Stecker, sowie mit oder ohne LED an. Der Anwender hat die Wahl zwischen den üblichen Leitungslängen als Anschluss- oder Verlängerungsleitung mit M12-Steckverbinder. Standardmäßig sind die Leitungen in orange oder gelb erhältlich. Auf Anfrage können auch Speziallängen, individuelle Mantelfarben oder Leitungen mit M8-Steckverbinder realisiert werden.
BRANCHEN
- Automobilhersteller
- Tier1- und Tier2-Zulieferer
- Maschinenbau für Schweißappikationen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Erfüllt Anforderungen der Volkswagen-Gruppe – VASS
- LED-Schaltstatusanzeige (optional)
- AIDA-konform
- Flammhemmend
- UL-und UKCA-Zulassung sowie CE
VERWANDTE INHALTE

Auf einen Blick: „Turck hat Ihre Leitung"
Erfahren Sie mehr über unser Produktangebot inklusive 115 000 Anschlusstechniklösungen mit verschiedenen Komplexitätsgraden
PRODUKTDATEN

Alle Details zu Leitungen der Serie TXO3701 und TXY3713
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr