![](/static/img/Turck0720_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0720_680x382_rdax_480x270p.jpg)
Der IM18-CCM überwacht Schaltschränke und sendet Daten per Ethernet an IT-Systeme
Cabinet Condition Monitoring mit erweiterter Funktionalität
Der IM18-CCM erfasst wichtige Messwerte im Schaltschrank und überträgt diese Daten per Ethernet in übergeordnete Systeme zur zentralen Zustandsüberwachung im IIoT
Mit dem IM18-CCM erweitert Turck seine Schaltschrankwächter-Serie. Das 18 mm schmale Gerät überwacht mit integrierten Sensoren Temperatur, Luftfeuchte und Türabstand, um diese Informationen per Ethernet an übergelagerte IT-Systeme zu senden. Zusätzlich lassen sich externe Geräte wie etwa Vibrationssensoren zur Überwachung von Maschinenzuständen via Modbus-RTU und CAN einbinden.
Zustandsdaten vom Schreibtisch aus überwachen
Der IM18-CCM eignet sich für Anwender, die eine einfache Bereitstellung der Condition-Monitoring-Werte in ihrem IT-System wünschen. Er erfasst kritische Zustände des Schaltschranks ad hoc.
Ihre Vorteile
- Höhere Anlagenverfügbarkeit dank direkter Bereitstellung von Zustandsdaten in übergeordneten Systemen
- Informationen über ungewünschten Zugriff an Schaltschränken
- Flexibel erweiterbar über Anschluss von Geräten wie Vibrationssensoren
- Einfache Montage auf der Hutschiene reduziert Zeit- und Kostenaufwand
Durch Langfristauswertungen lassen sich zudem schleichende Veränderungen oder systematische Probleme aufdecken. So schlägt der IM18-CCM die Brücke zwischen OT- und IT-Welt und Anwender können vom Schreibtisch aus das Datenmaterial der Fabrikebene analysieren. Der IM18-CCM erlaubt auf seiner Linux-Plattform auch die Installation einer maßgeschneiderten Condition-Monitoring-Software des Kunden. So lassen sich Messwerte den spezifischen Anforderungen der Anwendung gemäß auf dem Gerät vorverarbeiten und aufbereiten.
Mit dem IM(X)12-CCM Grenzstände im Blick behalten
Der IM18-CCM ist das dritte Modell in Turcks Schaltschrankwächter-Serie. Die beiden 12mm-Geräte IM12-CCM und IMX12-CCM bringen on board eine Condition-Monitoring-Software zur Überwachung von Grenzständen und Aufzeichnung von Langzeitdatenreihen mit.
BRANCHEN
- Prozessindustrie
- Lebensmittel
- Öl und Gas
- Energie- und Wasserversorgung
- Automobil
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Drei Sensoren on board: Temperatur, Luftfeuchte und Türabstand
- Standard-Ethernet-Schnittstelle
- Linux-basierte Plattform
- Anschluss externer Geräte über Modbus RTU und CAN
- Schmales Gehäuse (18 mm)
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/EP_SPS21_Ebinger_Extended-Condtion-Monitoring-IM18-CCM50_vid_icon_680x382_Button_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Flexible Condition Monitoring Plattform
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/AN_IM18CCM_01_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Anwendung: Condition Monitoring von Schaltschränken
IM18-CCM erfasst und analysiert Zustandsdaten im Schaltschrank und kommuniziert via Ethernet mit IT-Netzen
![](/static/img/Turck0917_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Aus der Produktfamilie: IM12-CCM
Erfahren Sie mehr über den 12,5 mm schmalen Schaltschrankwächter zur Grenzwertüberwachung
![](/static/img/Turck_1215_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Aus der Produktfamilie: IMX12-CCM
Schaltschranküberwachung im Ex-Bereich – mit dem ultrakompakten IMX12-CCM
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0720_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Alle Details zum IM18-CCM
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr