Turcks robuster Li-Q25L erreicht eine Schockfestigkeit von 200 g und kombiniert die Vorteile des berührungslosen induktiven Messprinzips mit IO-Link

Schockfeste Linearwegsensoren mit IO-Link

Turcks Li-Q25L vereint die Vorteile des berührungslosen induktiven Messprinzips mit den IIoT-Features durch IO-Link

Turck hat seine induktiven Li-Q25-Wegmesssysteme weiterentwickelt und die berührungslosen Linearwegsensoren mit IO-Link ausgestattet. Mit COM3 unterstützt der neue Li-Q25L die aktuellste und schnellste IO-Link-Schnittstelle. Sein induktives Messprinzip ist alternativen Systemen insbesondere in den Punkten Schockfestigkeit und Abtastrate überlegen. Aufgrund der berührungslosen Kopplung zwischen Positionsgeber und Linearwegsensor gibt das Gerät auch bei Vibrationen oder Schocks bis zu 200 g zuverlässig ein Positionssignal aus.

Ihre Vorteile

  • Unterstützung von IIoT-Features durch schnelle COM3 IO-Link-Schnittstelle
  • Überlegene Schockfestigkeit und Abtastrate durch induktives Messprinzip
  • Einfache Integration in Profinet-Systeme ohne zusätzliche Software dank SIDI

Die Abtastrate von 5 kHz reduziert Schleppfehler auf ein Minimum – konstant über die gesamte Messlänge hinweg. Zudem garantiert ein 16-Bit-Wandler hochgenaue Messergebnisse. Bei Messungen bis zu 2.000 mm übertreffen die Geräte vor allem magnetostriktive Linearwegsensoren, die bei steigender Messlänge immer langsamer abtasten.

Vereinfachte Integration und schnelle Inbetriebnahme

Der Li-Q25L lässt sich über Turcks Simple IO-Link Device Integration (SIDI) ohne zusätzliche Software in Profinet-Systeme integrieren. Der IODD-Konfigurator erlaubt eine vereinfachte Inbetriebnahme und Wartung. Via IO-Link überträgt der Linearwegsensor neben zyklischen Prozessdaten auch Diagnosedaten bis in die Cloud. Diese durchgängige Kommunikation ermöglicht Datentransparenz für Industrie-4.0-Anwendungen wie Condition Monitoring oder Predictive Maintenance, um Verfügbarkeit von Maschinen sowie Wartungskosten zu optimieren.

Flexibel einsetzbar in rauen Umgebungen

Der robuste Sensor erfüllt die Schutzart IP67 und ist im erweiterten Temperaturbereich von -25 bis +75 °C einsetzbar. Turck bietet das Gerät in Messlängen von 100 bis 2.000 mm an. Der magnetfeldunempfindliche Li-Q25L ist hervorragend für den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen mit starker Schockbelastung geeignet, zum Beispiel in der Metall- und Holzverarbeitung. 


BRANCHEN

  • Metallverarbeitung
  • Holzverarbeitung
  • Steinverarbeitung

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Berührungsloses Messprinzip 
  • Abtastrate 5000 kHz 
  • Schutzart IP67 
  • Erweiterter Temperaturbereich von -25 bis +75 °C 
  • Ultrahohe Schockfestigkeit bis 200 g

VERWANDTE INHALTE

Elevator Pitch: Schockfeste Linearwegsensoren mit IO-Link

Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden


Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link

An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei


Flyer: Li-Q25L Linearwegsensoren

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Angebot an Linearwegsensoren


PRODUKTDATEN

Alle Details zum Li-Q25L mit IO-Link

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben