![](/static/img/Turck2321_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2321_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Mit 100 g Schockbeständigkeit und Edelstahlgehäuse eignet sich Turcks Distanzradarsensor auch für raue Outdoor-Applikationen
Smarte Radarsensoren für raue Umgebungen
Mit Schutzart IP69K und Schockfestigkeit von 100g eignen sich die IO-Link-Geräte auch für den rauen Außeneinsatz
Turck stellt robuste Radarsensoren zur Abstandsmessung bis 15 Meter für raue Einsatzbereiche in der Fabrikautomation sowie in Outdoor- oder mobilen Anwendungen vor. Die robusten 122-GHz-Geräte in Schutzart IP67/69K sind schockbeständig bis 100 g und eignen sich daher beispielsweise zur Distanzmessung in der Hafen-Logistik, wo Opto- oder Ultraschallsensoren aufgrund ihrer begrenzten Reichweite oder Störeinflüssen wie Staub, Wind oder Lichteinfall häufig ausscheiden.
Ihre Vorteile
- Erleichterte Inbetriebnahme durch Turck Radar Monitor
- Höchste Verfügbarkeit aufgrund hoher Schock- und Temperaturbeständigkeit sowie IP67/69K
- Breites Einsatzspektrum da unempfindlich gegen Staub, Regen oder Lichteinfall
Turck Radar Monitor visualisiert Signalkurve
Die browserbasierte Parametrierungsoberfläche Turck Radar Monitor erleichtert die Einrichtung der DR-Sensoren durch Echtzeit-Visualisierung der Signalkurve – insbesondere bei der Einstellung von Filtern zur Ausblendung von Störsignalen oder bei verzwickten Montagesituationen. Bei Montage in unmittelbarer Nachbarschaft verhindert das FMCW-Messprinzip der Geräte, dass sich die Signale gegenseitig beeinflussen.
Drei Ausgangsvarianten steigern Variabilität
Alle DR-M30-IOL-Sensoren verfügen über IO-Link sowie Analog- und Schaltausgang, wobei der Analogausgang auch als zweiter Schaltausgang konfiguriert werden kann. In klassischen Applikationen können die Geräte auch ohne IO-Link genutzt werden. Drei unterschiedliche Linsenkonfigurationen erlauben eine applikationsoptimierte Geräteauswahl, je nachdem, ob ein kurzes und breites, ein mittleres oder ein langes und schmales Erfassungsfeld verlangt wird.
BRANCHEN
- Hafenlogistik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Mobile Arbeitsmaschinen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Sensordatenvisualisierung und Parametrierung über Turck Radar Monitor
- Schockgeprüft bis 100 g
- Drei Öffnungswinkel: Standard, weit, schmal
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/EP_SPS21_Penning_DR_Radar-Distanzsensor_680x382_vid_icon_Button_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Radar-Distanzsensor
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/Application_Hafenterminal_Radarsensor_1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Applikation: Distanzerfassung an Containerbrücken
Radar-Distanz-Sensoren erfassen kontinuierlich die Entfernungen zur Anfahrtsregelung von Spreadern in Shore-to-Ship-Kränen
![](/static/img/thumbnail_PDF-Icon_680x382_rdax_440x248p.jpg)
Fachartikel: "Die perfekte Welle"
Erfahren Sie in unserem ausführlichen Fachartikel alles was Sie über die Turck-Radarsensoren zur Füllstand- und Distanzmessung wissen müssen
![](/static/img/Fluid_LP_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Fluidsensorik aus einem Guss
Die wahrscheinlich beste Fluid-Sensorfamilie für Druck, Temperatur, Strömung und Füllstand
![](/static/img/thumbnail_PDF-Icon_680x382_rdax_440x248p.jpg)
Flyer: DR-Serie – Radar-Distanzsensoren
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die DR-Serie und unser Angebot an Radar-Distanzsensoren
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck2321_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum DR-M30
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr