![](/static/img/Turck1121_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1121_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Neue Software-Features vereinfachen Engineering, Inbetriebnahme und Wartung von Turcks IO-Link-Devices
Turck vereinfacht Handling von IO-Link Devices
Umfassendes Update der Turck IO-Link Master vereinfacht Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung von IO-Link Devices
Mit einem umfassenden Webbrowser-Update für seine Block-I/O-Module vereinfacht Turck Integration und Handling von IO-Link Devices. Der neue Webserver mit optimierter Benutzerführung erleichtert durch intuitives Design, kontextbasierte Hilfen sowie clevere Software-Komponenten wie dem IODD-Konfigurator Inbetriebnahme und Wartung von IO-Link Devices, beispielsweise den Radar-Sensoren.
Ihre Vorteile
- Zugriff auf den Klartext aller relevanten Parameter über den browserbasierten IODD-Konfigurator
- Integration von IO-Link Devices direkt aus dem Profinet Engineering
IODD-Konfigurator ermöglicht einfache Integration
So können Anwender Komponenten wie den Radar-Monitor ohne Zusatzsoftware über das browserbasierte Konfigurationstool aufrufen. Der IODD-Konfigurator bietet beispielsweise einen Zugriff auf den Klartext aller relevanten Parameter und stellt die Messkurve des Sensors grafisch dar. Im Rahmen des Webserver-Updates ist er ab sofort auf allen aktuellen Firmware-Versionen von Turcks IP67-IO-Link Mastern TBEN-Lx-8IOL, TBEN-S2-4IOL sowie der IP20-Variante FEN20-4IOL einsetzbar.
Integration direkt aus dem Profinet Engineering
Ergänzend unterstützt der Einsatz von Turcks Simple IO-Link Device Integration (SIDI) das Engineering von IO-Link Devices erheblich.IO-Link Master mit SIDI geben den Geräten das Handling echter Profinet-Module mit eigenem GSDML-Eintrag. Anwender können die Geräte aus der Gerätebibliothek auswählen und über Drop-Down-Felder integrieren – ohne Programmierung oder Zusatzsoftware.
Flexible Gesamtlösung für das Handling von IO-Link-Devices
Durch die Verbindung vorhandener Systeme mit eigenen Softwarelösungen schafft Turck eine flexible Gesamtlösung für die Handhabung von IO-Link-Devices – sowohl im Engineering als auch bei Inbetriebnahme und Wartung. Damit unterstreicht der Automatisierungsspezialist erneut seinen Anspruch als Digital Automation Company mit durchgängigen IIoT-Lösungen.
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Einfache Inbetriebnahme und Wartung von IO-Link Devices durch den IODD-Konfigurator
- Ausführung des browserbasierten IODD-Konfigurators ohne Engineering Tools möglich
- Direkte Geräteintegration in Profinet-Systeme mit kürzester Inbetriebnahmezeit durch SIDI
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/lp-io-link-hero-img-campaign-keyvisual._680x382jpg_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link
An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei
![](/static/img/T_iolink_600_382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zum Kommunikationsstandard IO-Link
![](/static/img/io-link-lp-grafik_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Whitepaper: Condition Monitoring mit IO-Link
Erfahren Sie, wie Sie mit der intelligenten Schnittstelle Ihre Maschine vor ungeplantem Stillstand schützen können