![](/static/img/Turck0623_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0623_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Turcks „Universal-Modul“: 8 IO-Link Class-A-Ports oder bis zu 16 DXP-Kanäle garantieren Anwendern hohe Flexibilität
Flexibler IO-Link-Class-A-Master
TBEN-LL-8IOLA verbessert Kosteneffizienz in typischen IO-Link-Anwendungen für komplexe Sensorik
Turck erweitert sein IO-Link-Portfolio um den Class-A-IO-Link-Master TBEN-LL-8IOLA. Das Ethernet-Block-I/O-Modul im robusten TBEN-L-Gehäuse bietet acht Class-A-IO-Link-Master-Ports. Class-A-Ports werden zur Anbindung smarter Sensoren oft bevorzugt, da ihre digitalen Kanäle sowie die Spannungslevel klar getrennt sind. Jede der acht Buchsen stellt alternativ zwei universelle DXP-Kanäle bereit, die als Ein- oder Ausgang genutzt werden können – so bietet das Universal-Modul bis zu 16 Kanäle. Die Stromtragfähigkeit von 2A auf Pin 2 aller Ports ermöglicht auch die Versorgung von Aktorik mit erhöhtem Leistungsbedarf.
Ihre Vorteile
- Universell einsetzbar in reinen IO-Link-, I/O- sowie in gemischten Anwendungen
- Vereinfachte Logistik, da nur ein Gerät für verschiedene Anwendungen vorgehalten werden muss
- Vereinfachte Integration, Inbetriebnahme und Wartung durch SIDI und IODD-Konfigurator
Multiprotokoll-Features und vereinfachte Geräteintegration
Als Turck-Multiprotokoll-Gerät kann der neue Master ohne Anwendereingriff in Ethernet-Netzwerken mit Profinet, Ethernet/IP oder Modbus TCP eingesetzt werden. Zudem sind weitere Multiprotokoll-Features wie ein Switch für Linientopologien sowie ein Webserver integriert. Wie alle anderen Turck-IO-Link-Master der TBEN-Reihe verfügt auch dieses Modul über die vereinfachte IO-Link-Geräteintegration SIDI (Simple IO-Link Device Integration) sowie den IODD-Konfigurator im Web-Interface.
Ideal für anspruchsvolle Umgebungen und einen weiten Temperaturbereich
Das Ethernet-Block-I/O-Modul erscheint in zwei Varianten: mit L-codierten M12-Steckverbindern oder 7/8″ 4-Pin-Rundsteckverbindern. Mit einem Temperaturbereich von -40 bis 70 °C und in Schutzart IP67 und IP69K ist das neue I/O-Modul auch für raue Umgebungen perfekt geeignet.
BRANCHEN
- Pharma
- Intralogistik
- Automotive
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- 8 Class-A-IO-Link-Master-Ports oder bis zu 16 DXP-Kanäle
- FLC ARGEE, Web-basierter IODD-Konfigurator
- Stromtragfähigkeit von 2A auf Pin 2 aller Ports
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/Elevator_Pitch_TBEN-Lx_8IOLA_EN_quer_680x382_button_rdax_440x247s.jpg)
Walk & Talk: Class-A IO-Link-Master – TBEN-LL-8IOLA
Erhalten Sie in diesem Walk & Talk einen Überblick über Funktionen und Vorteile von unserem Produktexperten. Jetzt anschauen!
![](/static/img/Expert_Talk_TBEN-Lx_8IOLA_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Expert Talk: Class-A IO-Link-Master – TBEN-LL-8IOLA
In diesem Expert Talk sprechen unser Technischer Trainer Jörg Tauert und Frederik Nitsche, Product Manager Factory Automation Systems über Funktionen und mögliche Einsatzgebiete des TBEN-LL-8IOLA. Jetzt mehr erfahren!
![](/static/img/lp-io-link-hero-img-campaign-keyvisual._680x382jpg_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link
An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei
![](/static/img/T_iolink_600_382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zum Kommunikationsstandard IO-Link
![](/static/img/lp-da-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Dezentrale Automatisierung
Effizient automatisierte Maschinen und Anlagen minimieren Kosten, sichern die Produktqualität und gewährleisten hohe Verfügbarkeit in der Produktion. Jetzt mehr erfahren!
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0623_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum TBEN-LL-8IOLA
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster