![](/static/img/Turck1021_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1021_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Weltpremiere: Turcks neue Sensorfamilie erfasst zuverlässig sämtliche CFK-Werkstoffe
Induktive Sensoren zur Carbonerfassung
Turck erweitert sein Portfolio um die weltweit ersten induktiven Sensoren zur Erfassung des kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffs CFK
Turck hat die weltweit ersten induktiven Sensoren zur Erfassung von Carbon, genauer gesagt kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, entwickelt. Die zum Patent angemeldete Sensorfamilie erfasst sowohl Carbongewebe als auch gepresste Carbonteile. Sie basiert auf weiterentwickelter uprox-Technologie und bietet daher höchste Schaltabstände sowie maximale Einbauflexibilität – zum Beispiel für Hersteller von Automobilen, Windkraftanlagen oder Sportgeräten und deren Zulieferbetriebe.
Ihre Vorteile
- Hohe Zuverlässigkeit dank Schutzart IP68 und erweitertem Temperaturbereich
- Großer Schaltabstand und unterschiedliche Bauformen ermöglichen Flexibilität im Einbau
- Unempfindlicher als optische oder kapazitive Sensoren
- Preiswerter als Ultraschallsensoren
Vorteile gegenüber optischen, kapazitiven und Ultraschallsensoren
Ein Vergleich zu bisher in diesem Bereich eingesetzten Lösungen zeigt die Anwendervorteile der neuen Sensoren: Sie sind zum einen unempfindlicher gegenüber Verschmutzung als optische oder kapazitive Sensoren, andererseits auch deutlich preiswerter als Ultraschallsensoren.
Varianten in Quader- oder Gewinderohrausführung
Die Sensoren sind ab sofort zunächst in drei Bauformen erhältlich: als Gewinderohrausführung im M18-Edelstahlgehäuse sowie als quaderförmige Varianten mit einer Höhe von 20 mm (QR20) oder 40 mm (CK40). Schutzart IP68 und der erweiterte Temperaturbereich von 0 bis 100 °C garantieren den dauerhaft zuverlässigen Einsatz der Geräte, die Turck als PNP-Wechsler mit M12-Steckverbinder anbietet.
BRANCHEN
- Hersteller von
- Automobilen
- Windkraftanlagen
- Sportgeräten
- Zulieferbetriebe
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Bemessungsschaltabstand bis zu 40 mm
- PNP-Wechsler
- Schutzart IP68
- Temperaturbereich von 0 bis 100° C
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/Flyer_Carbon-Sensors_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Flyer: Carbonwerkstoffe induktiv erkennen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Angebot an induktiven Sensoren zur Carbonerfassung
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1021_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum BI7C-EM18, NI40C-CK40 und BI20C-QR20
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr