

Turcks HF-Busmodus erlaubt den Anschluss von bis zu 32 HF-Schreib-Lesegeräten an jedem der vier RFID-Eingänge des RFID-Interfaces
Neue IIoT-Funktionen für RFID-Interfaces mit OPC-UA-Server
Turck erweitert Funktionalität seiner IP67-RFID-Interfaces mit OPC UA um AutoID Companion Specification V. 1.01 und HF-Busmodus
Mit einem kostenlosen Firmware-Update werden Turcks IP67-RFID-Interfaces fit für die barrierefreie Kommunikation im IIoT, beispielsweise zur einfachen Identifizierung und Nachverfolgung von Produkten. Während der OPC-UA-Server samt AutoID Companion Specification V. 1.01 für die reibungslose direkte Kommunikation mit MES-, SPS-, ERP- oder Cloud-Systemen sorgen, verspricht Turcks HF-Busmodus Kostenvorteile bei Anwendungen mit vielen Lesepunkten. Anwender profitieren darüber hinaus von einem geringeren Integrationsaufwand für HF- und UHF-Systeme.
Ihre Vorteile
- Direkte Kommunikation zu MES-, SPS-, ERP-, SCADA- und Cloud-Systemen
- Geringerer Integrationsaufwand für HF- und UHF-Systeme
- Kostenvorteil durch bis zu 128 HF-Schreib-Lese-Köpfe an einem Modul
HF-Busmodus erlaubt 128 Schreib-Lese-Köpfe pro Interface
Nach dem Update unterstützt der TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA als erstes RFID-Modul mit integriertem OPC-UA-Server Turcks HF-Busmodus, was den Anschluss von bis zu 32 HF-Schreib-Lesegeräten an jedem einzelnen RFID-Eingang erlaubt. Bei vier RFID-Kanälen pro Modul lassen sich somit bis zu 128 Lesestellen erfassen und zentral parametrieren.
Kontinuierliches Lesen von RFID-Daten
Die neue Firmware ermöglicht zudem das kontinuierliche Lesen von UID/EPC oder RFID-Benutzerdaten. So kann beispielsweise ein MES- oder SAP-System ohne Ausführung einer Methode jederzeit Daten als Eventbenachrichtigung empfangen und weiterverarbeiten. Es wird durch das Setzen einer Variable aktiviert, die auch nach einem Power-Reset noch aktiv ist, sodass das RFID-System auch nach einem Stromausfall weiterhin zuverlässig Daten liefert.
Der neue Webserver mit optimierter Benutzerführung und intuitivem Design ermöglicht die webbasierte Konfiguration des OPC-UA-Servers einschließlich der UHF-Parameter und liefert UHF-Tools zum Testen des Lesens von Datenträgern.
BRANCHEN
- Intralogistik und Material Handling
- Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie
- Automotive
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- OPC UA
- AutoID Companion Spezifikation V1.01
- HF-Busmodus
VERWANDTE INHALTE

Video: Kompakte IP67-RFID-Module
Plattformunabhängiger Zugriff, sichere Kommunikation - erfahren Sie diese und weitere Features des TBEN RFID-Moduls mit integriertem OPC UA Server im Video!

Auf einen Blick: Digitalisieren Sie Ihren Warenfluss mit RFID-Systemen
Sichere Prozesse in Produktion und Logistik

Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen über RFID

Technischer Artikel: Was? Wo? Wie?
Die drahtlose Identifikation mittels RFID ist eine der Schlüsseltechnologien für intelligente
Produktionsprozesse im Rahmen von Industrie 4.0. Erfahren Sie mehr technische Hintergrundinformationen in unserem Fachartikel!

Flyer: Kompaktes RFID-Modul mit OPC-UA-Server
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in technische Details in unserem TBEN-L-RFID-Flyer
PRODUKTDATEN

Alle Details zum TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr