Turcks UHF-RFID-Tunnel: Sofort einsatzbereit für eine präzise Multi-Tag-Erfassung und nahtlose Integration in Intralogistikprozesse

RFID-Tunnel-Lösung für die Intralogistik

Turcks schlüsselfertiger UHF-RFID-Tunnel für Förderbandapplikationen ist sofort einsatzbereit, flexibel integrierbar und gewährleistet präzises Tracking in der Intralogistik

Turck stellt mit dem neuen UHF-RFID-Tunnel eine sofort einsatzbereite, flexible Erfassungslösung für die Automatisierung von Intralogistikprozessen vor. Die programmierfreie No-Code-Technologie und eine standardisierte Schnittstelle erleichtern die Integration in bestehende Systeme und beschleunigen so Datenerfassung und Prozessintegration. Der UHF-SYS-Tunnel ist für vielfältige Anwendungen im Warenfluss auf Förderbandapplikationen ausgelegt und ideal für Ein- und Ausgangskontrollen sowie die Pulkerfassung in der Produktions- und Lagerlogistik. Die Multi-Tag-Funktion und das geschlossene Gehäuse gewährleisten eine sichere Erfassung, selbst bei großen Warenmengen.

Ihre Vorteile

  • Einfache Prozessintegration dank No-Code-Technologie
  • Schnelle Inbetriebnahme und flexible mechanische Konstruktion durch RFID-Komplettpaket
  • Hohe Erfassungssicherheit mit vordefiniertem, erprobtem System

Komplettlösung erleichtert Montage

Die All-in-One-Lösung besteht aus einem UHF-Reader mit vier leistungsstarken Antennen, passenden Koaxialkabeln sowie einem geschlossenen Tunnelgehäuse mit sämtlichen Halterungen und Schrauben für die schnelle Montage. Der vorgefertigte mechanische Aufbau und das einheitliche Set mit nur einer Artikelnummer ermöglichen eine fehlerfreie und schnelle Inbetriebnahme.


BRANCHEN

  • Logistik und Intralogistik
  • Produktionslogistik jeder Branche

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Zuverlässige Pulkerfassung durch UHF-Reader und vier externen Antennen in geschlossenem Gehäuse
  • Inklusive vorinstallierter Software mit standardisierten Schnittstellen
  • All-in-one Paket samt mechanischen Komponenten zum Aufbau des Tunnels
  • Eine Bestellnummer für komplette Lösung 

VERWANDTE INHALTE

Produktvideo: RFID-Tunnel-Lösung

Unser animiertes Produktvideo gibt einen kurzen Einblick in den Aufbau, die Komponenten und Funktionen des RFID Gates. Jetzt anschauen!


Applikation: UHF-RFID-Tunnel zur Identifikation von Waren auf Förderbändern

Komplettpaket zum Aufbau von Lese-Tunneln erleichtert zuverlässige Identifkation von RFID-Tags und Mehrwegladungsträgern in Logistik und Produktion


Produktnews: UHF-RFID-Gates als Komplettpaket

Turcks „Plug-&-Work“-Paket enthält alle Komponenten zum Aufbau und Betrieb der RFID-Gates – keine Programmierung erforderlich


Auf einen Blick: Digital Conveyor Lines

Modularisierung und Digitalisierung erhöhen Flexibilität, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit Ihrer Fördertechnik. Jetzt mehr erfahren!


Auf einen Blick: Track and Trace für Intralogistik

Sustainable Time and Cost Optimization for Production Logistics with RFID


Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen

Technische Hintergrundinformationen über RFID


PRODUKTDATEN

Alle Details zur RFID-Tunnel-Lösung

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park

Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben