![](/static/img/Turck1921_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1921_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Kompakt, robust und im laufenden Prozess teachbar: Turcks kapazitive Sensoren im M8- und M12-Metallgehäuse
Kapazitive M8-/M12-Sensoren mit IO-Link
Turcks kompakte Sensoren im Metallgehäuse mit Rundum-LED erleichtern Montage, vereinfachen Teach-Prozesse und Condition Monitoring
Turck stellt neue kapazitive Sensoren im M8- und M12-Metallgehäuse zur bündigen oder nichtbündigen Montage vor. Die robusten IO-Link-Geräte in Schutzart IP67 sind kompakt und vielseitig einsetzbar, vor allem zur Objekterkennung in Produktion, Logistik oder Pharmaindustrie. Ihr dynamisches Teach-Verfahren (Dynamic Teach) erleichert die Einrichtung im laufenden Prozess. So ermitteln die Sensoren beispielsweise an Förderstrecken die Extremwerte vorbeifahrender Objekte und legen selbständig den idealen Schaltpunkt fest. Eine integrierte Zählfunktion ermöglicht autarke Zählapplikationen ohne SPS.
Ihre Vorteile
- Schnelle Inbetriebnahme durch Dynamic Teach
- Montage unter beengten Einbaubedingungen, insbesondere M8-Gehäuse
- Höhere Verfügbarkeit durch robustes Metallgehäuse
- Condition Monitoring durch Zusatzinformationen über IO-Link
Zusatzinformationen für Condition Monitoring
Zur Überwachung von Maschinenzuständen stellen die Sensoren zahlreiche Zusatzinformationen für Condition-Monitoring-Systeme zur Verfügung: Prozesswerte, Betriebsstunden, aktuelle interne oder Maximaltemperatur, Anzahl der Schaltvorgänge oder der aktuelle Gerätestatus können direkt über das Interface abgerufen werden.
Einfachste Inbetriebnahme über Turcks IO-Link-Master
Die Inbetriebnahme der IO-Link-Sensoren erfolgt über die üblichen IO-Link-Verfahren. Am einfachsten gelingt sie mit Turcks IO-Link-Mastern, die über ihren Webserver den direkten Zugriff auf alle Parameter ermöglichen. Nutzer müssen somit weder eine IODD herunterladen noch einen IODD-Interpreter wie Pactware einsetzen.
BRANCHEN
- Fertigungsindustrie
- Logistik
- Pharmabranche
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Dynamic Teach zum Einlernen der Sensoren im laufenden Prozess
- M8- und M12-Metallgehäuse mit Schutzart IP67
- IO-Link
- Rundum sichtbare LED
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/EP_SPS21_Gries_Kapazitive_Sensoren_mit_IO-Link_D_Subs_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Kapazitive Sensoren mit IO-Link
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/lp-io-link-hero-img-campaign-keyvisual._680x382jpg_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link
An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1921_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu M8-/M12-Sensoren mit IO-Link
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr