![](/static/img/Turck1023_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1023_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Die Spannungsmodule PSM24-3G.1 und PSM24-N.1 machen excom fit fürs IIoT
IIoT-Spannungsversorgung für I/O-System excom
Neue Spannungsmodule ermöglichen Predictive Maintenance sowie Monitoring und Optimierung für hochverfügbare Applikationen – auch in ATEX-Zone 2
Turck erneuert die Spannungsversorgungen seines hochverfügbaren I/O-Systems excom mit zwei Varianten für IIoT-Daten. Das PSM24-3G.1 versorgt excom-Systeme in Zone 2/22 mit Spannung, während das PSM24-N.1 excom-Systeme im sicheren Bereich (N-System) versorgt. Dabei bleibt die Kompatibilität zu den bisherigen Spannungsmodulen gewahrt. Auch Versorgungsredundanzen können kombiniert aus alten und neuen Modulen aufgebaut werden. Die zusätzlichen IIoT-Daten der neuen Module werden über die Ethernet-Gateway-Module kommuniziert.
Ihre Vorteile
- Kompatibel zu bestehenden Spannungsversorgungsmodulen – auch in Redundanz
- Einheitliche Systemlandschaft vom sicheren Bereich bis in Zone 1/21
- Investitionsschutz, da neue Spannungsversorgung auch in bestehenden Applikationen eingesetzt werden kann
IIoT-Daten und Investitionsschutz
Mit den neuen Spannungsversorgungsmodulen stellt Turck die Einsatzfähigkeit des I/O-Systems auf lange Zeit sicher. Die Kompatibilität zu bisherigen Spannungsmodulen und excom-Systemen erlaubt die Ertüchtigung existierender excom-Installationen mittels IIoT-Funktionen. Über das Ethernet-Gateway geben die Systeme Diagnosedaten nach der NAMUR NE107 aus. Auch auf Prozessdaten kann über einen parallelen Lesezugriff zugegriffen werden, ohne die Integrität der Prozesskommunikation anzutasten. Aus diesen Daten lassen sich Predictive-Maintenance-Systeme speisen oder Monitoring- und Optimierungsmaßnahmen (M+O) ableiten.
Bisherige Systemvorteile bleiben erhalten
excom gilt als das kompakteste I/O-System unter den redundanten Systemen für hochverfügbare Applikationen und Ex-Bereiche. Eine weitere Eigenschaft, die excom von vergleichbaren Systemen unterscheidet, ist die geschlossene Systemzulassung. So können excom-Systeme um einzelne Komponenten erweitert werden – ohne erneute Genehmigung. Dank dieser Eigenschaften ist das System seit Jahrzehnten weltweit in zahlreichen Appkationen in der Öl- und Gas-, der Chemie- sowie der pharmazeutischen Industrie im Einsatz.
BRANCHEN
- Chemieindustrie
- Öl- und Gasindustrie
- Alle Prozessindustrien mit Ex-Bereichen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Diagnosedaten nach NE 107 über Ethernet-Gateway
- Hot-Swappable: Modultausch im laufenden Betrieb
- Temperaturbereich -40 … +70°C
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/Predicitve_Maintenance_im_Ex-Bereich_680x382_vid_icon_rdax_440x247s.jpg)
Video: Predicitve Maintenance im Ex-Bereich
Turcks excom Ethernet Gateways übertragen ausgewählte Daten auf lokale Server, in die Turck-Cloud oder andere Cloud-Dienste und sorgen dabei für eine hohe Transparenz und Sicherheit von IIoT im Ex-Bereich. Erfahren Sie mehr im Video!
![](/static/img/downloads-whitepaper-teaser-img-excom-ethernet_rdax_440x268s.jpg)
Whitepaper: Ethernet in explosionsgefährdeten Bereichen
Erfahren Sie mehr zu Vorteilen und technischen Herausforderungen beim Einsatz von Industrial Ethernet in explosionsgefährdeten Bereichen
![](/static/img/Application-Note-Excom-Ethernet-Skid_1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Anwendung: Modulare Skids im Ex-Bereich mit Ethernet Automatisieren
Platzsparend und einfach kombinierbar dank Ethernet-Kommunikation
![](/static/img/lp-excom-ethernet-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Mit Ethernet sicher in den Ex-Bereich
Predictive Maintenance: Analysieren Sie Ihre Prozessdaten bis in Zone 0
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1023_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu den Spannungsversorgungsmodulen PSM24
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster