Das Firmware-Update ermöglicht die Integration des TBEN-Lx-SE-M2 in PROFINET, Ethernet/IP und Modbus TCP
Update bringt Feldbus-Integration und erweiterte Diagnosen
Firmware-Update für Turcks Managed Ethernet Switch TBEN-Lx-SE-M2 steigert Funktionsumfang erheblich
Nach einem aktuellen Firmware-Update sind Turcks kompakte Managed Ethernet Switches TBEN-Lx-SE-M2 jetzt vollständig in gängige Engineering-Anwendungen integrierbar. Dies ermöglicht den Einsatz der robusten IP67-Module als aktive Feldbus-Teilnehmer in Feldbusnetzwerken wie Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP und erlaubt zusätzlich umfassende netzwerkbezogene Diagnosen.
Ihre Vorteile
- Kompatibel mit gängigen Engineering-Tools
- Netzwerktransparenz für vorausschauende Wartung
- Hohe Flexibilität für redundante, zuverlässige Infrastruktur
Sicherheitssteigerung durch Redundanz
Durch die nahtlose Integration in bestehende Feldbusnetzwerke erhalten Anwender umfassenden Einblick in ihr Netzwerk und dessen Komponenten, was auch eine vorausschauende Wartung ermöglicht. Eine weitere Steigerung der Netzwerkverfügbarkeit und -sicherheit ermöglichen die Redundanzmechanismen der Switches, wie MRP (Media Redundancy Protocol), DLR (Device Level Ring) und RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). Funktionen wie die topologiebasierte Inbetriebnahme vereinfachen zudem den Gerätetausch und steigern die Effizienz.
Ideal für dezentrale Installationen
Die TBEN-Lx-SE-M2 sind konzipiert für den Einsatz in dezentralen Installationen außerhalb des Schaltschranks. Mit zwei Hochgeschwindigkeits-Backbone-Ports (1 Gbits) und acht Standard-Ports (100 Mbits) ermöglichen die Managed Switches eine sichere und effiziente industrielle Vernetzung.
BRANCHEN
- Automotive
- Mobile Arbeitsmaschinen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Multiprotokoll- Unterstützung
- Umfassende Netzwerksdiagnosen
- Unabhängige Ring-Redundanz via Feldbus-Engineering-Tool
VERWANDTE INHALTE
Aus der Produktfamilie: Managed Ethernet Switch TBEN-L-SE-M2
Erfahren Sie mehr über den kompakten 10-Port Managed Ethernet Switch in Schutzart IP67
Auf einen Blick: Dezentrales Datenmanagement im Industrial Internet of Things
Wie bleiben Prozesse trotz Digitalisierung und hohen Datenraten performant und flexibel? Wie können Industrienetzwerke hochverfügbar und gleichzeitig sicher betrieben werden?
Anwendung: Roboterschweißzellen mit Ethernet vernetzt
IP67-Switches reduzieren Verdrahtung und Taktzeiten in Wechselwerkzeugapplikationen. Mehr Informationen im Anwendungsbeispiel
Video: Sicherer Turbolader für IIoT
Das Video zeigt den Einsatz des Switches an einer Produktionsstraße der Automobilindustrie
PRODUKTDATEN
All Details zum Firmware-Update der TBEN-Lx-SE-M2
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster