

Die kompakten TNIC-Switches sorgen für eine optimale Raumausnutzung im Schaltschrank
Kompakte Switches für den Schaltschrank
Turck bringt robuste, kosteneffiziente TNIC-Switch-Serie mit kompaktem Metallgehäuse sowie weitem Spannungs- und Temperaturbereich
Mit der TNIC-Serie erweitert Turck sein Portfolio um unmanaged Switches mit kleinstmöglichen Gehäuseabmessungen und robustem Vollmetallgehäuse. Diese Eigenschaften ermöglichen effiziente und kostensparende Netzwerklösungen durch optimale Raumausnutzung im Schaltschrank.
Ihre Vorteile
- Effiziente Nutzung von wertvollem Platz im Schrank
- Kostengünstige Netzwerklösungen
- Flexible Stromversorgungsoptionen
Robuste unmanaged Switches mit IP30-Schutz
Ein weiter Spannungsbereich von 6 bis 36 VDC erlaubt eine flexible Stromversorgung. Ihr großer Arbeitstemperaturbereich zwischen -40 und +70 °C garantiert einen zuverlässigen Betrieb auch in Schaltschränken in exponierten Lagen. Die robusten unmanaged Switches der TNIC-Serie in Schutzart IP30 stehen mit 5, 8 oder 16 Ports für Fast Ethernet sowie 5 und 8 Ports für Gigabit Ethernet zur Verfügung. Die neue TNIC-Serie löst die bisherige SE20-Serie ab.
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Weiter Spannungsbereich (6 bis 36 VDC)
- Großer Temperaturbereich (-40 bis +70 °C)
- Vielseitige Anschlussoptionen (Fast Ethernet und Gigabit Ethernet)
VERWANDTE INHALTE

Auf einen Blick: Dezentrales Datenmanagement im Industrial Internet of Things
Wie bleiben Prozesse trotz Digitalisierung und hohen Datenraten performant und flexibel? Wie können Industrienetzwerke hochverfügbar und gleichzeitig sicher betrieben werden?

Aus der Produktfamilie: Unmanaged IP67-Switch
Erfahren Sie mehr über die kosteneffizienten unmanaged Switches mit IP67: die beiden TBEN-Lx-SE-U1 dienen mit acht 100 Mbit Ports zur effizienten Vernetzung von Zellen, die keine managed Funktionen benötigen.
PRODUKTDATEN

Alle Details zur TNIC-Switch-Serie
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster