![](/static/img/Turck0824_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0824_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Turcks 3D-Radarscanner MR15-Q80 erkennt auf bis zu 15 Metern Objekte und ihre Bewegung im Raum
IO-Link/J1939-Radarscanner liefert 3D-Bewegungsdaten
Turcks 3D-Radarsensor MR15-Q80 mit IO-Link- und J1939-Schnittstelle erfasst Abstand, Position und Bewegung von Objekten zur Kollisionsvermeidung oder Höhenkontrolle
Mit dem MR15-Q80 präsentiert Turck einen robusten Radarscanner, der Umgebungsdaten dreidimensional erfasst und ausgibt. Er ist das einzige Gerät mit diesen Eigenschaften, das neben IO-Link auch mit J1939-Schnittstelle für Mobile Arbeitsmaschinen verfügbar ist. Der Radarscanner erfasst mit 60 Gigahertz Objekte in bis zu 15 Metern Entfernung innerhalb der frei definierbaren Erfassungswinkel von 120° horizontal und 100° vertikal. Anwender setzen die Daten beispielswiese zur 3D-Objekterkennung, Kollisionsvermeidung, Höhenkontrolle oder Toter-Winkel-Überwachung ein. Radartechnologie ist technologiebedingt robuster als alternative Lösungen wie Laser- oder Ultraschallsensoren und eignet sich daher sehr gut für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, Hafenanlagen oder Intralogistikanwendungen.
Ihre Vorteile
- Mehr Freiheitsgrade durch Zusatzinformationen über Position, Abstand und Geschwindigkeit
- Kostengünstiger Ersatz für hochpreisige Sensorik wie LIDAR-und Vision-Systeme
- Erleichterte Inbetriebnahme durch Echtzeit-Visualisierung in TAS
- Hohe Zuverlässigkeit dank Schutzart IP67, robuster Konstruktion und unempfindlicher Technologie
Sechs Warnradien und drei Signalräume und zwei Schaltausgänge
Neben der Position von Objekten erfasst der MR15-Q80 auch deren Bewegung sowie die Intensität der reflektierten Wellen. Diese Daten lassen sich zur Unterscheidung von Objekten oder zur Ausblendung von nicht applikationsrelevanten, statischen Störobjekten auswerten. Anwender können bis zu sechs Warnradien parametrieren, die zwei frei belegbare Schaltausgänge triggern. Ebenso lassen sich drei Signalräume definieren, die ebenfalls auf die beiden Schaltausgänge gelegt werden können und schalten, wenn sich ein Objekt innerhalb dieser Räume befindet.
Erleichterte Inbetriebnahme in TAS
Die Turck Automation Suite TAS erleichtert Inbetriebnahme und optimale Einstellung der Signal- und Intensitätsfilter, Erfassungswinkel, Warnradien und vieles mehr. Die Software visualisiert im Webbrowser in Echtzeit die Rohdaten des Sensors.
BRANCHEN
- Mobile Arbeitsmaschinen
- Intralogistik
- Hafenanlagen
- Bergbau
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Großer Erfassungsbereich +- 60° horizontal und +- 50° vertikal
- Schutzart IP67/69K
- 15 Meter Reichweite
- 60-Gigahertz-Technologie
- IO-Link oder J1939-Interface
- Sechs Warnradien und drei Signalräume definierbar
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/Quickstart_MR-Radarscanner_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Quickstart: MR15-Q80 3D-Radarscanner
In unserer Quickstart-Videoreihe präsentiert unser Produktexperte die schnelle und einfache Einrichtung des MR15-Q80 3D-Radarscanners und seine Inbetriebnahme in der Turck Automation Suite (TAS)
![](/static/img/Expert_Talk_MR-Radarscanner_680x382_webversion_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Expert Talk: MR15-Q80 3D-Radarscanner
Unser technischer Trainer Jörg Tauert und Raphael Penning, Produktmanager Distance Sensors, über die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des 3D-Radarscanners MR15-Q80 mit IO-Link und einer J1939-Schnittstelle
![](/static/img/WalkandTalk_MR-Radarscanner_680x382_webversion_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Walk & Talk: MR15-Q80 3D-Radarscanner
Erhalten Sie einen Überblick über Funktionen und Vorteile von unserem Produktexperten
![](/static/img/Radarscanner_680x382_01_rdax_440x247s.jpg)
Tech Story: Radarscanner liefert 3D-Daten und verbessert die Objekt- und Raumabbildung
Turcks 3D-Radarscanner MR15-Q80 sorgt für zuverlässige Objekterfassung und Kollisionsvermeidung – von Mobilen Arbeitsmaschinen bis zur Intralogistik. Erfahren Sie mehr in unserer ausführlichen Tech Story!
![](/static/img/Fork-monitoring-Forklift_Radar-Scanner_MR15-Q80_680x382_01_rdax_440x247s.jpg)
Applikation: Höhenkontrolle und 3D-Raumerfassung an autonomen Gabelstaplern
3D-Radarsensor MR15-Q80 vereint Objekterfassung und Höhenkontrolle zum Handling von Warenträgern. Mehr erfahren!
![](/static/img/03737998_Appnote_MR15-Q80_Maehdrescher_680x382_01_rdax_440x247s.jpg)
Applikation: Tier- und Objekterkennung am Mähdrescher
Radarscanner MR15-Q80 liefert Raumdaten zur Kollisionsvermeidung und 3D-Objekterkennung in einem Gerät
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0824_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum MR15-Q80 3D-Radarscanner
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster