Höhere Genauigkeit und mehr Zusatzinformationen bei kompakten Außenmaßen zeichnen die messenden Induktivsensoren mit IO-Link aus

Messende induktive Sensoren mit IO-Link

Turcks neue nicht-bündige Sensoren setzen mit höchster Genauigkeit und smarten Zusatzinformationen für Condition Monitoring neue Maßstäbe

Neben bündig messenden Induktivsensoren mit IO-Link-Ausgang bietet Turck ab sofort auch drei nicht-bündige Varianten an. Die Modelle NI4-M12, NI7-M18 und NI12-M30 liefern über eine Reichweite von 12 Millimeter ein abstandsproportionales Signal als IO-Link-Prozesswert (2 Byte) oder als Spannungssignal von 0…10 Volt. Ihr Messbereich lässt sich flexibel anpassen, so dass auch innerhalb kleiner Messfenster der volle Signalbereich zur Verfügung steht. Neue Maßstäbe setzen die Sensoren mit der Temperaturschwankungskompensation und einem perfekt linearisierten Ausgangssignal. 

Ihre Vorteile

  • Höchste Präzision dank Linearitätsabweichung kleiner 1% und Temperaturkompensation
  • Flexibler Einsatz durch Reichweite von 12 Millimetern und parametrierbare Messfenster
  • Hohe Verfügbarkeit durch IP67 und Temperaturbeständigkeit von -25…+70°C

Hohe Genauigkeit öffnet neue Applikationsmöglichkeiten

Die Sensoren eignen sich mit ihrer Genauigkeit und der hohen Reichweite unter anderem gut zur Überwachung des Spaltmaßes an Industriewalzen oder zum Erkennen von Verschleiß, etwa bei der Rundlaufüberwachung an Wellen. Sie können darüber hinaus auch kostengünstige Alternativen für Drehgeber oder Linearwegsensoren sein. In einfachen Applikationen erfassen sie mittels schiefer Ebenen oder Exzenterschnecken Linear- und Drehbewegungen als analoges Positionssignal. 

IO-Link für Prozessdaten und Servicedaten

Erweiterte Funktionen sind über die IO-Link-Schnittstelle nutzbar: Neben dem reinen Prozesswert geben die Sensoren den internen Temperaturwert, den Distanzwert zum Objekt sowie weitere Diagnosedaten aus. Sie können daher neben ihrer eigentlichen Aufgabe auch für Condition Monitoring oder Predictive Maintenance eingesetzt werden – auch als Retrofit-Lösung. 


BRANCHEN

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Energieindustrie
  • Verpackungsindustrie

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • 2 Byte Prozessdaten, Auflösung 12 Bit r
  • IO-Link 1.1 COM 2
  • Analogausgang 0…10 V

VERWANDTE INHALTE

Elevator Pitch: Messende Induktivsensoren mit IO-Link

Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden


Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link

An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei


PRODUKTDATEN

Alle Details zum NI4-M12, NI7-M18 und NI12-M30

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben