Die sicheren Block-I/O-Module TBEN-LL-4FDI-4FDX von Turck ermöglichen eine flexible und dezentrale Sicherheitssteuerung ohne zentrale Schaltschränke

Sichere Multiprotokoll-Module mit Safe Link

Turcks vernetzte Sicherheitsplattform verspricht kosteneffiziente und flexible Safety-Lösung für kleine bis mittlere Anlagen – bis in ATEX-Zone 2/22

Turck stellt eine vernetzte Maschinensicherheitslösung vor, die speziell auf die Anforderungen kleiner bis mittlerer Anlagen zugeschnitten ist: Die Kombination des Sicherheitsprotokolls Turck Safe Link mit den sicheren IP67-Block-I/O-Modulen TBEN-LL-4FDI-4FDX ermöglicht eine flexible und kosteneffiziente Sicherheitssteuerung durch dezentrale Installation. Die multiprotokollfähigen Module unterstützen Ethernet/IP, Profinet und Modbus TCP und nutzen das Turck-Safe-Link-Protokoll zur sicheren Kommunikation untereinander. Die sicherheitsgerichtete Logik wird direkt in den Modulen mit sicheren Ein- und Ausgängen umgesetzt.

Ihre Vorteile

  • Kein separater Schaltschrank erforderlich
  • Anwendung kann ohne SPS betrieben werden
  • Neue Gestaltungsmöglichkeiten für Maschinenlayouts

Skalierbare Sicherheitsarchitektur durch modulare Vernetzung

Durch die Vernetzung der Module entsteht eine modulare und skalierbare Sicherheitsarchitektur, die Verkabelungsaufwand und Installationszeit erheblich reduziert. Bis zu 31 Module können in einer Anwendung vernetzt werden, wobei jedes Modul 127 Diagnosebyte zur Überwachung und schnellen Fehlerdiagnose bereitstellt. Pro Modul stehen zwei Byte für sicherheitsgerichtete Ein- und Ausgangsdaten zur Verfügung sowie weitere zwei Byte nicht-sichere Feldbusbits für Ein- und Ausgang zum Austausch mit einer nicht-sicheren SPS. Die dezentrale Installation der Module verringert den Bedarf an zentralen Schaltschränken und erleichtert sowohl die Wartung als auch die Erweiterung der Anlage erheblich.

Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen

Mit der Zulassung für ATEX-Zone 2/22 sind die Module auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. So lassen sich sicherheitsrelevante Signale auch in rauen Umgebungen zuverlässig übertragen.

Die sicheren Block-I/O-Module TBEN-LL-4FDI-4FDX werden im ersten Quartal 2025 verfügbar sein.


BRANCHEN

  • Automobil
  • Logistik
  • Roboter

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • Multiprotokoll-Unterstützung (Ethernet)
  • Betrieb ohne SPS möglich
  • Erweiterbar auf bis zu 31 Module

VERWANDTE INHALTE

Expert Talk: Sichere Multiprotokoll-Module mit Safe Link (EN)

Unser Technischer Trainer Jörg Tauert und Michael Flesch, Produktmanager Safety Systems, sprechen über die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten von Turcks Multiprotokoll-Modulen mit Safe Link. Jetzt ansehen!


Walk & Talk: Sichere Multiprotokoll-Module mit Safe Link (EN)

Erhalten Sie einen Überblick über Funktionen und Vorteile von unserem Produktexperten


Applikation: Modulare Flexibilität und Sicherheit in der Filterproduktion

Turcks dezentrale I/O-Lösung vernetzt kompakte Anlagen sicher und effizient – ohne zentrale SPS und auch unter extremen Bedingungen. Jetzt mehr erfahren!


Auf einen Blick: Dezentrale Safety-Systeme

Dezentrale Sicherheitstechnik schafft Freiheitsgrade für Konstrukteure mit Safety-Lösungen für modulare Produktion. Jetzt mehr erfahren!


Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen

Technische Hintergrundinformationen über Maschinensicherheit


Flyer: Sicherheitslösungen in IP67

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Turcks Lösungen für Safety-Applikationen  


PRODUKTDATEN

Alle Details zum TBEN-LL-4FDI-4FDX IP67-Block-I/O-Modul

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park

Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben