![](/static/img/Turck1221_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1221_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Neu im Turck IO-Link-Portfolio: 8-Port-Master mit M12-Power, I/O-Hub mit Spannungsversorgung und ultrakompakter 4-Port-Master in IP20
IO-Link-Portfolio für dezentrale Automatisierung
Turck ergänzt Angebot um 8-Port-Master mit M12-Power-Versorgung, kompakten 4-Port-Master in IP20 sowie I/O-Hub mit externer Spannungsversorgung
Turck erweitert sein umfangreiches IO-Link-Portfolio um einen robusten IO-Link-Master mit M12-Spannungsversorgung, einen kompakten IO-Link-Master in IP20 sowie einen I/O-Hub mit zusätzlicher Spannungseinspeisung. Der IO-Link Master TBEN-L-8IOL ist jetzt auch mit L-kodierter M12-Spannungsversorgung erhältlich, die Ströme bis 16 A erlaubt. Über die High-Power-Ports des 8-Port-Masters können energieintensive Geräte wie Greifer mit je bis zu 4 A versorgt werden. Als IP69K-Gerät mit erweitertem Temperaturbereich von -40 bis 70 °C ist das robuste Blockmodul optimal für den direkten Einbau an der Maschine geeignet.
Ihre Vorteile
- Einfache Versorgung energieintensiver Verbraucher direkt über das TBEN-Modul
- Kosteneffiziente Sicherheitsapplikationen mit passiver Safety
- Schnelle Inbetriebnahme mit SIDI durch Drag-and-Drop-Projektierung in Profinet
SIDI – mühelose IO-Link-Integration in Profinet
Insbesondere für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen ist der IP20-Master FEN20-4IOL ausgelegt, der vier IO-Link-Devices anbinden kann. Beide Master erleichtern in Profinet-Applikationen die Einbindung von IO-Link Devices durch Turck Simple IO-Link Device Integration (SIDI). Damit können die Geräte direkt im Engineering-Tool eingebunden werden – inklusive der Speicherung von Parametern im Projekt. Zudem kann der Master mit seiner integrierten Programmierlogik kleinere lokale Aufgaben dezentral erledigen. Wie bei allen Multiprotokoll-Geräten können Daten über Modbus-TCP parallel zur bestehenden PLC-Kommunikation abgefragt und verarbeitet werden.
I/O-Hub mit galvanisch getrennter Spannung für passive Sicherheit
Neu unter den IO-Link-Devices ist der I/O-Hub TBIL-L-16DXP-AUX mit zusätzlicher Spannungseinspeisung für Anwendungen mit erhöhtem Leistungsbedarf. Durch die konsequente galvanische Trennung der Spannungsgruppen V1 und V2 können Aktoren im Notfall sicher abgeschaltet werden, während die Sensoren aktiv bleiben. Der I/O-Hub bindet bis zu 16 digitale Ein- oder Ausgänge mit universellen Ports an einen IO-Link-Master an. Die I/O-Hubs sind mit 7/8-Zoll oder M12-Spannungsversorgung verfügbar.
BRANCHEN
Maschinen- und Anlagenbau für alle Branchen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- TBEN-L-IO-Link-Master mit M12-Power für Ströme bis 16 A
- High-Power-Ports mit max. 4 A
- FEN20-4IOL ist kleinster Class A 4-Port IO-Link-Master am Markt
- TBIL-L-16DXP-AUX mit kompletter galvanischer Trennung für passive Sicherheit
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/SS_AWL_01_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Success Story: Dezentrale Sicherheitstechnik für modulare Produktion
AWL-Techniek setzt in seiner M-Line-Maschinenplattform auf skalierbare Sicherheitstechnik direkt an den Modulen – realisiert mit Turcks IP67-IO-Link- und Safety-I/O-Konzept
![](/static/img/lp-io-link-hero-img-campaign-keyvisual._680x382jpg_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link
An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei
![](/static/img/T_iolink_600_382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zum Kommunikationsstandard IO-Link
![](/static/img/io-link-lp-grafik_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Whitepaper: Condition Monitoring mit IO-Link
Erfahren Sie, wie Sie mit der intelligenten Schnittstelle Ihre Maschine vor ungeplantem Stillstand schützen können
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1221_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum TBEN-L-8IOL
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/Turck1221_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum FEN20-4IOL
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
![](/static/img/Turck1221_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum TBIL-L-16DXP-AUX
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr