

Der Relaunch des IMX12-CCM verspricht verbesserte Intuition und Kompatibilität
Schaltschrankklima überwachen mit dem IMX12-CCM
Relaunch erweitert das Einsatzgebiet des Schaltschrankwächters in Richtung Remote-I/O bei vereinfachter Inbetriebnahme
Turck hat seinen Schaltschrankwächter IMX12-CCM runderneuert. Die Inbetriebnahme der Geräte erfolgt nun mittels haptischer Tasten statt mittels Lichttaster und ist somit noch intuitiver. Verbessert wurde außerdem der Temperaturbereich: mit -25...70 °C lassen sich die Geräte nun auch in Remote-I/O-Schaltschränken einsetzen, die häufig in Bereichen verbaut sind, wo es durch benachbarte Anlagen oder Sonneneinstrahlung heiß werden kann. Turck verbesserte außerdem die Kompatibilität zu Speisetrennern, die die Geräte im Ex-Bereich mit Leistung versorgen. Neben den hauseigenen Speisetrennern sind die IMX12-CCM jetzt auch mit weiteren Fremdgeräten kompatibel.
Ihre Vorteile
- Schnelle Inbetriebnahme über Teach-Taster
- Erweiterter Temperaturbereich ermöglicht Einsatz in Remote-I/O-Schaltschränken
- Höhere Sicherheit und besser Verfügbarkeit der Anlage durch Überwachung des Schaltschrankklimas
Neben dem runderneuerten IMX12-CCM bietet Turck weitere Schaltschrankwächter für unterschiedliche Szenarien und Kundensegmente an. Anwender, die eigene Condition Monitoring Software auf einem kompakten Gerät betreiben, wählen – je nach Anforderungen – das IMX-CCM40- oder IMX-CCM50 mit Linux-Plattform. Wer eine Condition-Monitoring-Plattform sucht, die ohne Programmierkenntnisse parametriert werden kann, dem bietet Turck das IMX-CCM60 mit der vorinstallierten Software-Plattform SIINEOS. SIINEOS bietet eine große Auswahl an fertigen Applikationen, mit denen sich die integrierten Schnittstellen und Sensoren sowie alle gängigen Netzwerk- und Industrieprotokolle einfach einbinden lassen.
BRANCHEN
- Chemieindustrie
- Nahrungsmittelindustrie
- Wasserstoffwirtschaft
- andere Branchen der Prozessindustrie – auch mit explosionsgefährdeten Bereichen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Temperaturbereich -25…+70 °C
- Drei interne Sensoren, ein Reed-Kontakt
- Anschlussmöglichkeit eines Power Good Signals oder eines Alarmkontakts
- HART-Schnittstelle
VERWANDTE INHALTE

Success Story: Schaltschrankwächter schaffen hohe Informationssicherheit
Um den Zugang zu Schaltschränken zu überwachen und Temperaturwerte im Blick zu behalten, nutzt der Verteilnetzbetreiber e-netz Südhessen AG kompakte Schaltschrankwächter von Turck. Mehr erfahren!

Zustandsüberwachung von Schaltkästen im Feld
IMX12-CCM signalisiert Überschreitung von Grenzwerten im Schaltschrank. Mehr erfahren!

Auf einen Blick: Condition Monitoring in Neuanlagen
Die vorausschauende Strategie für Ihre Neuanlage

Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zu Condition Monitoring
PRODUKTDATEN

Alle Details zum IMX12-CCM
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster