![](/static/img/Turck1621_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1621_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Neu im Drehgeber-Portfolio von Turck sind die Single- und Multiturn-Drehgeber mit SAE-J1939-Schnittstelle
Drehgeber mit SAE-J1939-Schnittstelle
Turck erweitert Portfolio um Single- und Multiturn-Encoder mit Voll- oder Hohlwelle für Intralogistik und mobile Arbeitsmaschinen
Turck hat sein umfangreiches Drehgeber-Portfolio um neue Encoder mit der vor allem im Bereich Mobile Equipment eingesetzten SAE-J1939-Schnittstelle erweitert. Die Drehgeber sind ab sofort in Turcks Industrial und Efficiency Line als Single- oder Multiturn-Geber sowie als Voll- oder Hohlwellen-Geräte in den Baugrößen 36, 46 und 58 mm erhältlich. Für einen besonders robusten mechanischen Aufbau sorgen zwei verblockte Lager, die gegen Vibrationen oder Schläge auf der Welle schützen. So profitieren Anwender von einer deutlich gesteigerten Langlebigkeit des Encoders gegenüber Geräten mit einem Wellenlager.
Ihre Vorteile
- Maximale Transparenz dank Diagnose über J1939-Bus
- Schnelle Inbetriebnahme (plug- and play)
- Einfache Montage/Anschluss aufgrund von kompakter Bauweise und standardisierter Verkabelung
- Hohe Funktionssicherheit durch interne Plausibilitätsprüfung der Parametrierung
Hoher Schutz gegen Vibration und Schläge
Einen verschleiß- und wartungsfreien Betrieb ermöglicht auch die innovative Energy-Harvesting-Technology der Multiturn-J1939-Encoder. Diese zählen die Umdrehungen ohne zusätzliche Batterie oder mechanische Getriebe, was eine sehr kompakte Bauform ermöglicht.
Hohe Auflösung – auch bei Multiturn-Einsatz
Die Encoder bieten dem Anwender maximale Flexibilität. Während die Standard-Singleturn-Auflösung 14 Bit beträgt, kann die Gesamtauflösung der Multiturn-Geber von 32 Bit bei Bedarf auf 43 Bit erhöht werden, was mehr als 500 Millionen darstellbaren Umdrehungen entspricht. Und während bei CANopen-Modellen maximal 127 Knoten in einem Netzwerk konfigurierbar sind, erlauben die Encoder mit J1939-Schnittstelle bis zu 254 Knoten.
BRANCHEN
- Mobile Arbeitsmaschinen
- Landmaschinen
- Intralogistik
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- SAE-J1939-Schnittstelle
- Effektive Auflösung: Singleturn 14 Bit, Multiturn skalierbar bis 29 Bit
- Voll- und Hohlwellengeber in diversen Baugrößen
- Energie Harvesting
- Schutzart bis zu IP67
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/IO-Link_Encoder_PlayButton_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: IO-Link-Drehgeber (Englisch)
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/lp-encoder-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Einfach Wählen – der Richtige Encoder für Ihre Applikation
Von der Efficiency Line bis zum Premium-Drehgeber mit berührungsloser Erfassung
![](/static/img/Turck1420_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Aus der Produktfamilie: Encoder mit IO-Link
Erfahren Sie mehr über schnelle IO-Link-Drehgeber mit COM3
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1621_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu Drehgebern mit SAE-J1939-Schnittstelle
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr