![](/static/img/Turck0822_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0822_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Mit Turcks neuer WIM-IOL-Serie lassen sich Zylinderbewegungen exakt erfassen, von 32 bis 256 mm
Magnetische Positionssensoren mit IO-Link
Turcks neue WIM-IOL-Serie bietet kompakte Magnetfeldsensoren mit digitaler Schnittstelle für Messbereiche vom 32 bis 256 mm
Mit der WIM-IOL-Serie ergänzt Turck sein Angebot an kompakten Positionssensoren zur Erfassung magnetischer Kolben in Pneumatik- oder Hydraulikzylindern. Die neue Serie besteht aus acht Sensoren mit IO-Link 1.1, die Messbereiche von 32 mm bis 256 mm abdecken. Über IO-Link und den integrierten Taster können Anwender den Messbereich der Sensoren schnell und bequem auf den Hubweg der Kolben im Zylinder teachen. Das vereinfacht die Montage im Vergleich zu analogen Sensoren erheblich, da diese entweder exakt auf die Totpunkte montiert werden oder mit Korrekturfaktoren in der Steuerung arbeiten müssen. Die IP67-Sensoren arbeiten mit einer Auflösung von 15 Bit.
Ihre Vorteile
- Kostenersparnis durch kurze Inbetriebnahmezeit
- Passende Varianten für verschiedene Zylinderlängen
- Auf jede Applikation anpassbar
- Datenlieferant für Industrie 4.0
Typische Applikationen sind die Vorschuberfassung in Kunststoffspritzmaschinen oder Schraubautomaten, die Positionierung des Schweißkopfs beim Ultraschallschweißen oder die Überwachung der Folienspannung in Verpackungsmaschinen.
BRANCHEN
- Kunststoffverarbeitung
- Automobil
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Acht Varianten für Messbereiche von 32 mm bis 256 mm
- IO-Link 1.1
- Schnelle und einfache Montage von oben
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/lp-io-link-hero-img-campaign-keyvisual._680x382jpg_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link
An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei
![](/static/img/T_iolink_600_382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zum Kommunikationsstandard IO-Link
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0822_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu den WIM-IOL-Magnetfeldsensoren
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr